Kraft-/momentregistrering · Nærhedsregistrering · Elektrisk gribning
Giv robotter feedback i kontaktpunktet. RG2-FT kombinerer kraft-/moment- og nærhedsregistrering til skånsom håndtering, indsættelse og montage samt træning og validering af Physical AI-modeller.
Sensing
2-finger
Electric
Se produkt
Høj nyttelast · Hurtig · IP67
2FG14 håndterer laster på op til 14 kg ved kraftsluttende greb og 20 kg ved formsluttende greb med en gribekraft på op til 280 N. Det kompakte design på 1.5 kg, IP67-beskyttelsen og den hurtige, justerbare bevægelse egner sig til krævende maskinpasning, materialehåndtering og montage.
Høj nyttelast
2 fingre
elektrisk
Se produkt
Kompakt · Høj nyttelast · IP67
2FG7 kombinerer op til 7 kg nyttelast ved friktionsgreb og 11 kg ved formsluttende greb med IP67-beskyttelse i en kompakt elektrisk griber på 1.1 kg. Justerbar kraft, høj gribehastighed og konfigurerbare fingre gør den egnet til krævende maskinpasning, materialehåndtering og montage.
parallel
2-fingret
elektrisk
Se produkt
2 fingre - Integreret vakuum - Stor slaglængde
2FGP20 er en kraftfuld, alsidig, elektrisk palleteringsgriber med en nyttelast på 20 kg og arme, der kan tilpasses. Den kan håndtere åbne kasser og hyldeklare produkter samt mellemlægsark uden griberskift eller ekstra håndtering.
Palleteringsgriber
2 fingre
elektrisk
Se produkt
Tre fingre - Centrisk greb - 150 mm slaglængde
Centrisk trefingergriber til cylindriske emner med 150 mm slaglængde, tilpasselige fingerspidser og indvendig eller udvendig gribning.
Tre fingre
Centrisk
Elektrisk
Se produkt
Til tunge opgaver - Tre fingre - IP67
Elektrisk trefingergriber til tunge opgaver med centrisk positionering, IP67-beskyttelse og indvendig eller udvendig gribning af store CNC-emner.
Tre fingre
Til tunge opgaver
Elektrisk
Se produkt
Passiv adhæsion - Greb uden mærker - Perforerede dele
Passiv adhæsionsgriber til håndtering af flade, glatte, blanke og perforerede emner uden elektricitet, trykluft eller styrekabler.
Adhæsion
Uden mærker
Passiv
Se produkt
Elektrisk magnetisk - Justerbar kraft - Emneregistrering
Elektrisk magnetgriber med justerbar kraft og indbygget emneregistrering til håndtering af metalplader, råemner og uregelmæssige emner.
Magnetisk
Konfigurerbar
Elektrisk
Se produkt
2-finger · Elektrisk · 110 mm slaglængde
RG2 er en fleksibel elektrisk to-finger-griber med justerbar slaglængde og kraft, tilpasselige fingerspidser og integreret software til hurtige omstillinger inden for materialehåndtering, maskinpasning, pick-and-place og montage.
2-finger
elektrisk
materialehåndtering
Se produkt
2-finger · Elektrisk · 160 mm slaglængde
RG6 er en fleksibel elektrisk to-finger-griber med 160 mm justerbar slaglængde, 25–120 N gribekraft, tilpasselige fingerspidser og integreret software til større og tungere emner.
2-finger
elektrisk
materialehåndtering
Se produkt
Blød · Elektrisk · Fødevaregodkendt
OnRobot Soft Gripper bruger udskiftelige silikoneværktøjer til at håndtere sarte og uregelmæssige emner inden for fødevarer og drikkevarer, kosmetik, lægemidler, fremstilling og emballering.
blød gribning
fødevarehåndtering
elektrisk
Se produkt
Elektrisk vakuum - Justerbare arme - To kanaler
Fleksibel elektrisk vakuumgriber med justerbare arme og to uafhængigt styrede vakuumkanaler til hurtig håndtering af skiftende produkter og applikationer.
Vakuum
Konfigurerbar
Elektrisk
Se produkt
Vakuum · Elektrisk · Kompakt
VGC10 er en kompakt elektrisk vakuumgriber med konfigurerbare sugekopper, to uafhængige vakuumkanaler, integreret software og op til 15 kg nyttelast med specialtilpassede påmonteringer.
vakuum
elektrisk
kompakt automatisering
Se produkt
Vakuum · Elektrisk · Fire kanaler
VGP20 er en elektrisk vakuumgriber med høj luftgennemstrømning, fire uafhængige kanaler, 16 standardpositioner til sugekopper, integreret vakuumovervågning og en typisk maksimal nyttelast på 10 kg for standardpap.
vakuum
palletering
elektrisk
Se produkt
Pneumatisk vakuum - 30 kg nyttelast - Intelligent styring
Pneumatisk vakuumgriber med høj nyttelast, intelligent vakuumstyring og to uafhængige kanaler til krævende palletering og materialehåndtering.
Vakuum
Høj nyttelast
Pneumatisk
Se produkt
To værktøjer - 30 kg nyttelast - Kortere cyklustid
Monter to end-of-arm-værktøjer samtidig for at lægge emner i og tage dem ud i én cyklus, reducere ventetid og udvide mulighederne med én robot.
Montering af to værktøjer
Maskinpasning
Hurtig omstilling
Se produkt
Værktøjsskift på under 5 sekunder - 25 kg nyttelast - 200 g
Skift værktøj for enden af robotarmen på under fem sekunder med en let og sikker Quick Changer, der er udviklet til fleksible robotapplikationer.
Værktøjsskifter
Hurtig omstilling
ISO-flange
Se produkt
Vision · 2.5D · Dybdeopfattelse
OnRobot Eyes tilføjer 2.5D-dybdevision med kalibrering ud fra ét billede, farve- og konturinspektion, robotmontering eller ekstern montering samt understøttelse af registrering, sortering, inspektion og landmærkeapplikationer.
vision
2.5D
kvalitetsinspektion
Se produkt
6-akset måling - Kraftstyring - IP67
En kompakt seksakset kraft-/momentsensor til kraftstyret overfladebehandling, montage, indsætning, detektion og kvalitetsopgaver. Vælg HEX-E for højere følsomhed eller HEX-H for højere momentkapacitet.
Kraft-/momentsensor
6 akser
IP67
Se produkt
Skruning · Elektrisk · Momentstyret
OnRobot Screwdriver kombinerer præcis momentstyring, en indbygget elektrisk akse, intelligent fejldetektering og understøttelse af skruestørrelser fra M1.6 til M6 til fleksibel automatiseret montage.
skruning
montage
elektrisk
Se produkt
Materialefjernelse · Elektrisk · Excentrisk
OnRobot Sander er et komplet elektrisk excenterværktøj til overfladebehandling med justerbar hastighed, integreret software og muligheder for automatisk skift af slibemiddel og kraftstyret overfladefølgning.
materialefjernelse
overfladebehandling
elektrisk
Se produkt
900 mm slaglængde - 100 kg nyttelast - 7. akse
Udvid robottens lodrette rækkevidde med 900 mm slaglængde, op til 100 kg nyttelast og præcis positionering til palleterings- og produktionsopgaver.
Robotløfter
7. akse
Palletering
Se produkt
Palledetektion - Flere pallestørrelser - Gulvmonteret
Positioner paller ensartet, og registrer deres tilstedeværelse med et holdbart gulvmonteret fikstur, der er udviklet til fleksible robotpalleteringsceller.
Pallefikstur
Palletering
Integreret sensor
Se produkt
To uafhængige værktøjer - Fleksibel orientering - 25 kg nyttelast
Monter to uafhængige Quick Changer-enheder i den position og orientering, din applikation kræver, for hurtigere robotcyklusser med to værktøjer.
Montering af to værktøjer
Maskinpasning
Fleksibel orientering
Se produkt
Løft med gafler - Fastspænding ovenfra - Integreret vakuum
2FGP20 Fork giver pålidelig støtte nedefra til åbne kasser, displaykasser, kasser med løst låg, emballage med lav stivhed og andre kasser, som ikke kan håndteres med traditionelle vakuumgribere eller gribere med sideklemning.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Se produkt