ONE STOP SHOP TIL END-OF-ARM-VÆRKTØJER

OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Vores avancerede gribe- og sensorsystemer til industriel automatisering gør det nemt at designe ægte kollaborative løsninger, hvor dine medarbejdere kan arbejde side om side med kollaborative robotter i forbindelse med samlearbejde, overfladebehandling, pick & place, maskinbearbejdning eller test.

Filtrer produkter
Løsninger
Greb
Sensorer
Software
Elevator
Tilbehør
Montering / Værktøjsskift
D:PLOY PALLETIZING
Frisæt operatører fra uønskede opgaver
Op til 90 % tidsbesparelse på implementering giver hurtigere ROI
Nem implementering af nye kasser eller beholdere
Fleksibel placering af paller, inklusive anden palle, for øget produktivitet
D:PLOY TRANSFERRING
Frisæt medarbejderne fra monotone opgaver
Mindst 50 % tidsbesparelse på implementering giver hurtigere ROI
Det er nemt at udvide og administrere nye linjer med hurtig genimplementering
Eliminer nedetid, og øg produktiviteten
D:PLOY CNC
Opnå ejerskab over applikationsændringer
Op til 80 % tidsbesparelse på den indledende implementering giver hurtigere ROI
Løs problemer med mangel på arbejdskraft, og øg produktiviteten
Hurtigere og mere pålidelige leveringstider for dine kunder
D:PLOY PACKAGING
Frisæt medarbejderne fra monotone opgaver
Op til 80 % tidsbesparelse på implementering giver hurtigere ROI
Nem genimplementering for nye produkter
Eliminer nedetid, og øg produktiviteten
RG2-GRIBER
En kundetilpasset løsning, der kan tages i brug med det samme. Kun behov for et enkelt værktøj til forskellige applikationer
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
Drift 24/7 uden at ansætte nye medarbejdere
RG6-GRIBER
En kundetilpasset løsning, der kan tages i brug med det samme. Kun behov for et enkelt værktøj til forskellige applikationer
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
Drift 24/7 uden at ansætte nye medarbejdere
RG2-FT-GRIBER
Giver robotten evne til at føle som en menneskehånd
Perceptionsevnen gør, at den producerer bedre kvalitet hurtigere
Investeringsafkast — tilbagebetaling på under 1 år
VGP30 VAKUUMGRIBER
Den er designet specielt til palletering med tungere last og sikrer holdbarhed og effektivitet, selv med tung last og forskellige materialer.
Intelligent vakuumstyring tilpasser sig automatisk til forskellige størrelser af bokse og mellemlæg, optimerer luftforbruget og reducerer energiomkostningerne i produktionsmiljøer med høj blanding.
Med to uafhængige vakuumkanaler i én griber giver den større tilpasningsevne og gennemstrømning, hvilket gør den ideel til opgaver, der kræver hurtig og fleksibel håndtering af forskellige emner.
2FG14 FINGER GRIPPER
, der er bygget til at håndtere større og tungere dele, og som imødekommer den stigende efterspørgsel inden for samarbejdsapplikationer, hvor der kræves robotter med højere nyttelast.
til pleje af applikationer robust design til at udholde barske miljøer med væsker og spåner, der flyver rundt, såsom i bearbejdningsværksteder
2FG14 uovertruffen fleksibilitet i fingertilpasning, ideel til samarbejdsapplikationer, der kræver kraftfulde lette elektriske gribere med tilpasselige fingre
2FG7
Skabt til at modstå vanskelige produktionsforhold og applikationer og kan håndtere krævende payloads under selv trange forhold.
Stærk og alligevel fleksibel, med præcis tilpasning af kraft og rækkevidde, så den matcher dine specifikke applikationskrav.
Certificeret til brug i renrum og kan dermed nemt implementeres i medicinal- og elektronikvirksomheder.
2FGP20
Palleter tunge papkasser, åbne kasser og andre beholdere, der ikke kan opsamles med vakuum.
Den elektriske gripper sikrer hurtig implementering uden den kompleksitet og de omkostninger, der følger med ekstern lufttilførsel.
Denne gripper, som er klar til brug, sparer mange teknikertimer og forkorter implementeringstiden.
MG10
MG10 kan håndtere en lang række emner, uanset størrelse, form eller vægt, med sin konfigurerbare kraft og emnedetektering.
MG10 fastholder sit greb om emnet, selv efter strømtab eller nødstop
Ekstern lufttilførsel, kabler eller løbende vedligeholdelse er unødvendig
GECKO GRIPPER
Efterlader ingen mærker på glasset, så man undgår manuel rengøring
Ingen ledninger og ikke behov for ekstern luftforsyning
Kan gribe selv arbejdsemner med huller, som printplader, aluminiumsnet eller toppakninger
3FG15 3-FINGERGRIBER
Håndterer mange delstørrelser med stor griberækkevidde
Hurtig og nem at genimplementere til brug for flere processer, høj produktivitet
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
3FG25 FINGER GRIPPER
Bygget til at håndtere større og tungere dele og imødekomme den stigende efterspørgsel inden for samarbejdsapplikationer, hvor robotter med højere nyttelast er påkrævet
Robust design til at modstå barske miljøer med kølevæsker og spåner, der flyver rundt
Håndter en bred vifte af dele med én fleksibel griber
VG10 ELEKTRISK VAKUUMGRIBER
To vakuumslanger øger proceshastigheden
Ikke behov for ekstern trykluft, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
Forskellige vakuumkopper øger hastighed og fleksibilitet for mange applikationer
VGC10
Kan konfigureres til enhver form for at matche forskellige emner
Kompakt, kan arbejde hvor pladsen er trang
Ikke behov for ekstern trykluft
VGP20
Spar op til 90 % på omkostninger til drift og vedligeholdelse sammenlignet med traditionelle pneumatiske løsninger
Ubegrænset brugertilpasning, så der er mulighed for implementering til en lang række anvendelser
En helt igennem elektrisk løsning, der er klar til brug direkte fra æsken
SOFT GRIPPER
Nem håndtering af et bredt udvalg af uregelmæssige former og skrøbelige genstande
Udforsk nye muligheder for automatisering af føde- og drikkevarer
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer
ONROBOT EYES
Visionssystem med nem implementering og minimal programmeringskompleksitet
Fleksibel (om)konfiguration med justérbart håndled og ekstern montering
2.5D-visionssystem med dybdeopfattelse til ustrukturerede anvendelser
ONROBOT SCREWDRIVER
Præcis kraftstyring og intelligent fejlregistrering
Automatiser mange skruetrækkerprocesser gennem hurtig og nem opsætning og implementering
Hurtig og nem implementering One System-opsætning
ONROBOT SANDER
Komplet løsning til overflade-finish, der er nem at programmere og hurtig at sætte op
Perceptionsfunktioner sikrer præcis tilpasning til overfladevariationer eller forkert justerede dele
Automatisk elektrisk værktøj gør det nemmere at overholde lokale sundheds- og sikkerhedsbestemmelser
HEX 6-AKSET KRAFT/MOMENTSENSOR
Gør robotter i stand til at udføre opgaver, som kræver menneskehåndens føleevne og behændighed
Nem opstilling, færre teknikertimer
Perceptionsevnen gør, at den producerer bedre kvalitet hurtigere
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Din robots ekstra rækkevidde giver dig mulighed for at håndtere flere forskellige pallestørrelser, kassestørrelser og palleteringsmønstre.
Elevatorens lange vandring giver mulighed for at løse en lang række palleteringsopgaver og er fremtidssikret i forhold til omstillinger af produktionen.
Integrerede sikkerhedsfunktioner med TÜV-stopfunktionalitet, som muliggør kollaborativ implementering.
QUICK CHANGER
Værktøjsskift inden for 5 sekunder, hurtig implementering
Ekstra låsemekanisme gør det muligt at skifte værktøj uden at skrue
Integreret i alle OnRobot-værktøjer
DUAL QUICK CHANGER
Oppetiden øges kraftigt, da maskinen kører, samtidig med at emner samles op og placeres.
Værktøjsskift inden for 5 sekunder
Giver flere tilgængelige timer f.eks. til CNC-maskine
PALLET STATION
TILBEHØR
Få overblik over det tilgængelige tilbehør til din kollaborative robotapplikation

INTERESSERET?

KONTAKT OS!

FÅ ET TILBUD
Alt- ONE-STOP SHOP TIL END-OF-ARM-VÆRKTØJER

Kompatibel med alle robotmærker

Alle vores gribere, kraft/momentsensorer og værktøjsomskiftere er kompatible med robotter fra Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB og Kassow. Fordi vores produkter er kompatible med de største robotmærker, kan du nemt komme i gang med at maksimere udbyttet af dine robotter. Hvis din robot er fra et andet mærke, betyder det ikke, at vores gribere ikke vil være kompatible med det. Kontakt os for at drøfte, hvilken løsning der synes mest brugbar for dig. Tjek din robotkompatibilitet her

Vores robotarmgribere tilføjer intelligens til kollaborative processer

Kollaborative robotter, også kendt som “cobots”, og lette industrirobotter er udbredte i dag på grund af fremkomsten af alsidige end-of-arm-værktøjer, såsom robotarmgribere, sensorer og hurtige omskiftere. Ved at kombinere din robot med den rigtige endeeffektor styrker du dens evne til at håndtere komplekse processer i et sikkert samarbejde med menneskelig arbejdskraft.
Kollaborative teknologier er kendt for at give små og mellemstore virksomheder forretningsfordele.

Kortere implementeringstid
Kortere implementeringstid

Kollaborative robotter og endeeffektorer er designet med tanke på nem programmering, så selv medarbejdere uden teknisk erfaring kan lære, hvordan de bruger og tilpasser robotten på meget kort tid. Denne fleksibilitet giver producenter frihed og fleksibilitet til at eksperimentere med applikationer for at imødekomme mulige nye behov.

Fleksibel produktion
Fleksibel produktion

Fremstilling af unikke værktøjer til specifikke produktionsopgaver er en dyr og urentabel affære. I modsætning hertil kan EoAT nemt implementeres for at håndtere forskellige opgaver og processer, som integreres problemfrit i forskellige produktionsomgivelser.

HØJERE INVESTERINGSAFKAST
HØJERE INVESTERINGSAFKAST

Fleksible endeeffektorer giver robotter mulighed for at udføre gentagne opgaver med større ensartethed og præcision end menneskelig arbejdskraft og dermed opnå et hurtigere investeringsafkast for producenterne. Mens robotterne udfører de kedelige, beskidte og farlige arbejdsopgaver, kan medarbejderne påtage sig opgaver på højere niveau, som egner sig bedre til menneskets tankegang.

 Vores robotarmgribere tilføjer intelligens til kollaborative processer

VÆKST DIN FORRETNING MED NY EOAT-TEKNOLOGI

OnRobot’s smarte EoAT-løsninger sætter robotterne i stand til at håndtere adaptive applikationer med høj præcision, der hidtil har været for komplekse at automatisere. Læs mere om, hvilken indvirkning vores innovative løsninger kan have på avancerede kollaborative applikationer nedenfor.

CNC, IMM, Press
Overførsel, sortering, emballering, palletering
Afgratning, slibning, polering, boring, fræsning
Måling, testning, inspektion
Isættelse, montering, postitionering, skruetrækkerarbejde, møtrikarbejde
FÅ ET TILBUD
Angiv følgende oplysninger, så vil vores team snart vende tilbage til dig med en personlig plan.
Hvilket robotmærke ønsker du at integrere med? *