Hvilken form for proces ønsker du at automatisere?

Overfladebehandling
Du kan "lære" dine OnRobot-løsninger til overfladebehandling nøje at følge en hvilken som helst kontur og dermed spare mange dages programmering. OnRobot kraft-/momentsensor med OptoForce-teknologi samt softwarepakken betyder, at robotten kan opretholde den samme kraft og hastighed hele tiden. Opnå præcis overfladebehandling med hurtig integrering og nem programmering.
Kvalitetstest og eftersyn
Laboratorier er ofte små, og pladsen er trang, hvorfor en lille kollaborativ robot oftest vil være en optimal løsning. Med OnRobots end-of-arm-værktøj opnår du driftsmæssig præcision og ensartethed. Takket være den programmerbare kraft kan OnRobot-gribere nemt håndtere blodprøver eller andre vanskelige opgaver.
Emballering og palletering
Automatisering af dine emballeringslinjer gør det muligt at anvende en kollaborativ model i din produktion, så en automatiseret robotløsning kan arbejde side om side med dine medarbejdere. Med en kollaborativ emballeringsrobot med OnRobots end-of-arm-værktøj kan du reducere emballeringstiden og frigøre dine ansatte fra gentagne arbejdsprocesser. Med OnRobot-griberens indstillelige kraft får du en ekstremt fleksibel og nemt integrerbar løsning på dine emballeringsudfordringer.
Maskinpasning
Maskinpasning kan være kedeligt og farligt og kræver en høj grad af konsistens – selv efter mange timers arbejde. Automatisering af maskinpasning øger ikke blot sikkerheden for dine medarbejdere, det øger også produktiviteten og gør det muligt for produktionen at fortsætte efter operatørerne er gået hjem. Med vores dobbeltgriberløsning kan du reducere dine driftstider betydeligt, da den kan håndtere to genstande og handlinger samtidigt.
Samling
Mange samlearbejder kræver, at robotten skal lokalisere og gribe præcist og ofte håndtere små dele af forskellig form og størrelse. Det kollaborative end-of-arm-værktøj fra OnRobot hjælper dig med at øge produktionshastigheden og -kvaliteten, samtidig med at dine udgifter falder. Da værktøjet er nemt at rokere om på, er det ideelt for små og mellemstore virksomheder med high-mix/low-volume-produktion.

Med et fuldt kollaborativt setup kan robotten og end-of-arm-værktøjet arbejde side om side med dine medarbejdere. Dine medarbejdere frigøres til andre opgaver, når robotten bruges til at overtage ensidige og enkle arbejdsopgaver.
Pick & Place
Øget produktionsoutput gennem en hurtigere Pick & Place-proces er blot en af fordelene ved at bruge OnRobot-gribere i produktionen. Når en kollaborativ robot udstyres med en OnRobot-griber, opnår du den samme præcision time efter time, da den aldrig kører træt. Takket være OnRobot-griberens programmerbare kraft, kan den nemt håndtere selv de mest skrøbelige dele.

I fødevare- og medicinalindustrien medfører automatisering af din Pick & Place-proces en reduktion af risikoen for kontaminering af produkterne
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

RG2-griber

  • Fleksible gribere kan bruges til mange forskellige emnestørrelser og -former.
  • Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time.
  • Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 % 

RG2-griberen er en fleksibel kollaborativ griber, som nu har indbygget OnRobot Quick Changer. Det nye beslag gør det meget lettere at ændre griberens orientering, men den har stadig den samme bevægelses- og positionsrækkevidde, som den altid har haft. Kablet understøttes via Quick Changer, så der er ikke noget kabel på siden, hvilket eliminerer behovet for tilslutning og frakobling, når det er tid til at skifte værktøj. Den arbejder problemfrit sammen med Dual Quick Changer og alle vores andre gribere, så du får det maksimale udbytte af dine robotter. 

RG2 leveres nu som standard med sikkerhedsafskærmning.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

  • Dobbeltgriberen gør cyklustiden kortere og kan øge produktiviteten med 50 % eller mere.
  • Øget produktivitet giver hurtigere tilbagebetaling med investeringsafkast i løbet af blot 3 måneder
  • Øget oppetid i CNC-maskinbearbejdning 

Den nye Dual Quick Changer gør dig i stand til at bruge vores end-of-arm-værktøjer sammen i en enkelt cyklus. Med denne innovative løsning kan du bruge to RG2-gribere eller en RG6-griber med en VG10 – det er helt og holdent op til dig. Hurtigt og problemfrit skift mellem vores værktøjer giver maksimal udnyttelse af vores robotter takket være Dual Quick Changer.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

HEX 6-AKSET KRAFT/MOMENTSENSOR

  • Fleksibel sensor gør det muligt at automatisere processer, der hidtil ikke har kunnet automatiseres.
  • Sensorteknologi med høj nøjagtighed giver 95 % bedre kvalitet ved isætnings- og samleopgaver.
  • Nem programmering får selv komplekse poleringsopgaver op at køre på mindre end en dag.

OnRobots 6-aksede kraft-moment-sensorer giver nøjagtige kraft- og momentmålinger langs alle 6 akser. Dette giver præcis kontrol ved vanskelige samlings-, polerings-, slibnings- og afgratningsopgaver. HEX-softwaren omfatter ruteregistrering, kraftstyring (på UR og Kuka) og specialfunktioner til isætningsopgaver (kun UR). Dette betyder reduceret integrationstid for din produktionslinje. Vores sensorer er designet til at passe sammen med de fleste industrielle robotarme på markedet. Almindelige applikationer omfatter polering, slibning, afgratning, kværning og samling, men sensorerne kan også bruges til undervisning og nedbrudsdetektering.

Modeller, der er tilgængelige i øjeblikket:

  • HEX-E /Høj præcision
  • HEX-H /Lav deformation
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • Da der ikke er behov for trykluft, spares der vedligeholdelsesomkostninger og opnås hurtigere tilbagebetaling på helt ned til 5 måneder.
  • Præcis griberteknologi, som ikke efterlader mærker, øger produktiviteten for pick-and-place-opgaver.
  • Innovativ gekko-teknologi gør det muligt at gribe flade, porøse emner såsom printplader, så automatiseringsmulighederne øges.

Gekko-gribeteknologien blev oprindeligt udviklet i NASAs laboratorier som et værktøj til indsamling af nedslidte satellitter og andet rumaffald samt applikationer på den internationale rumstation ISS. Efter sin start højt oppe i rummet tjener Gecko Gripper nu mere jordbundne formål – nænsom opsamling af emner med glatte overflader eller emner med huller i overfladen, som ikke kan samles op med en traditionel vakuumgriber

Gecko Gripper udnytter millioner af små, fintrådede stilke til at klæbe til en overflade ved brug af Van der Waals-kræfter — på samme måde, som når en gekko kravler. Med inspiration fra naturen gør Gecko Gripper det muligt at klæbe til og løfte en hvilken som helst flad og glat overflade uden brug af trykluft eller anden ydre kraft ved hjælp af nem gribeteknologi til pick-and-place-løsninger. Du får en mere effektiv og billigere løsning, da Gecko kan løfte uden brug af trykluft eller anden ydre kraft.

RG2-FT

RG2-FT-griber

  • Nøjagtig perception forbedrer produktionskvaliteten ved at reducere fejlraten med helt op til 60 % ved vanskelige pick-and-place-processer
  • Perception, som er nem at programmere, får robotten til at fungere som operatørens tredje arm med en menneskelignende aflevering af emner.
  • Mulighed for at automatisere isætningsopgaver, som ikke tidligere kunne lade sig gøre, reducerer driftsomkostningerne med 40 %.

RG2-FT er en topmoderne griber med ekstra perception og intelligens, som er i stand til at styre både robotten (på UR) og sig selv og således gøre, hvad en operatør ønsker, den skal gøre – selv når det ikke er muligt at forprogrammere nøjagtige parametre. Dette muliggør et ægte samarbejde med menneskelige operatører med samme støtte, som en kollega ville yde.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6-griber

  • Fleksible gribere kan bruges til mange forskellige emnestørrelser og -former.
  • Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time.
  • Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 % 

RG6-griberen er en fleksibel kollaborativ griber, som nu har indbygget OnRobot Quick Changer. Det nye beslag gør det meget lettere at ændre griberens orientering, men den har stadig den samme bevægelses- og positionsrækkevidde, som den altid har haft. Kablet understøttes via Quick Changer, så der er ikke noget kabel på siden. Herved elimineres behovet for tilslutning og frakobling, når det er tid til at skifte værktøj. Den arbejder problemfrit sammen med Dual Quick Changer og alle vores andre gribere, så du får det maksimale udbytte af dine robotter.

Griberen er brugervenlig og kompatibel med en bred vifte af kollaborative og lette industrirobotter. 

Med en rækkevidde på 160 mm kan RG6 samle en lang række forskellige emner op. Og takket være en endnu stærkere motor er RG6 nu mere robust end nogensinde før. Denne fleksible allround-griber kan bidrage til at udvide anvendelsesområdet for applikationer, der kan automatiseres, fra maskinbearbejdning og pick-and-place til samling, emballering og palletering

VG10

VG10 Elektrisk vakuumgriber

  • Implementering direkte efter udpakning – tilslut til robotarmen og konfigurer griberen til produktet – sikrer hurtig produktivitet og investeringsafkast.
  • Da der ikke er behov for ekstern luftforsyning, reduceres vedligeholdelsesomkostningerne, og implementeringen går hurtigere.
  • Dobbelt griberfunktionalitet muliggør kortere cyklustid

VG10 er kompakt og let at flytte rundt på, da den ikke kræver kompressor eller luftforsyning. Det giver fleksibilitet i din produktion.

VG10-vakuumgriberen har fleksible arme og indstilleligt vakuum, hvilket betyder, at den kan håndtere mange forskellige genstande af forskellig størrelse.

Det er en dobbeltgriber, hvor du kan styre højre og venstre side af vakuumgriberen uafhængigt af hinanden og dermed yderligere øge effektiviteten i din produktion.

Problemfri integration med en robot efter dit eget valg.

Griberen leveres med dobbelt griberfunktion, værktøjsomskifter og et bredt udvalg af sugekopper. Der findes desuden et stort udvalg af sugekopper fra andre producenter på markedet, der passer til alle applikationer.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Nemt og hurtigt skift af værktøj på under 5 sekunder
  • Hurtig genimplementering, da der ikke skal skrues. Det giver mere oppetid
  • Integreret i alle OnRobot-produkter

Quick Changer gør værktøjsskift nemt og hurtigt. Den er 100 % kollaborativ og uden skarpe kanter, hvilket gør den nem og sikker at bruge.

Quick Changer kan håndtere en payload på 20 kg og har en lav indbygningshøjde og vægt.

Den patenterede, driftssikre Quick Changer med brugervenlig låsemekanisme, ekstra sikkerhedslåsesystem og låsefjedre er et unikt produkt, som er ideelt til alle kollaborative robotløsninger. Med Quick Changer får du den nemmeste og hurtigste værktøjsomskifter, hvor alt hvad du har brug for følger med ved leveringen.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • En fleksibel elektrisk vakuumgriber med ubegrænset brugertilpasning, som passer til alle dine anvendelsesbehov
  • En lille letvægtsgriber til din robotarm, perfekt til steder, hvor pladsen er trang, men med masser af kraft til emner op til 15 kg.  
  • Ingen ekstern luftforsyning nødvendig. Dette giver mindskede vedligeholdelsesomkostninger og hurtigere implementering

Den kompakte elektriske VGC10-vakuumgriber har ubegrænsede muligheder for brugertilpasning. Den har udskiftelige sugekopper til stort set alle anvendelsesbehov. VGC10 er mindre end VG10 og passer således til omgivelser, hvor pladsen er trang, så du kan udvide dine automatiseringsmuligheder. Og med halvdelen af VG10's vægt, men med samme payload, kan VGC10 løfte små og tunge emner med svært håndterbare former, selv med en mindre robotarm. VGC10 har to uafhængigt styrede luftkanaler, som betyder, at den kan fungere som dobbeltgriber med opsamling og frigivelse i samme handling, hvilket øger effektiviteten yderligere og mindsker cyklustiden. Denne kompakte elektriske griber har hverken behov for kompressor eller luftforsyning, og den er dermed let at flytte, samtidig med at den enkle programmering gør den hurtig og nem at genimplementere, så der kan opnås større fleksibilitet i produktionen.

Problemfri integration med en robot efter dit eget valg.
 

Gecko Single Pad Gripper
Gecko Single Pad Gripper

GECKO SINGLE PAD GRIPPER

  • Kompakt, letvægts-Gecko Single Pad Gripper kræver ingen kabler, el-tilslutning, luftforsyning eller programmering og er dermed en rentabel plug-and-play løsning
  • IInnovativ klæbende griber til flade, glatte eller hullede emner automatiserer opgaver, der hidtil ikke kunne automatiseres
  • Ingen gribemærker på selv blanke overflader – rengøring er gjort overflødigt, hvilket sparer tid og øger produktiviteten.

 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Sådan vækster du din forretning med kollaborative applikationer
Med fremkomsten af mere intelligente og adaptive værktøjer kan robotter nu levere større hastighed, styrke, sikkerhed og præcision og dermed udføre en bred vifte af opgaver, samtidig med at investeringsafkastet maksimeres. Få mere at vide om, hvordan du kan opnå hurtigere produktion med lavere omkostninger ved at downloade vores gratis eBog.
FÅ DEN GRATIS eBOG