GECKO SINGLE PAD GREIFER

KOMPAKTER, SPURENFREIER GECKO SINGLE PAD-HAFTGREIFER
- Der kompakte, leichte Gecko Single Pad Gripper benötigt keine Kabel, keinen Strom, keine Luft und keine Programmierung und ist daher eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung.
- Der innovative Haftgreifer für flache, glatte oder poröse Objekte automatisiert Aufgaben, bei denen dies bislang nicht möglich war.
- Spurenfreies Greifen auch bei glänzenden Oberflächen – es ist keine Reinigung erforderlich, sie sparen Zeit und steigern Ihre Produktivität.
Warum der Gecko Single Pad Greifer?
Der Gecko Single Pad (SP) Gripper ermöglicht die Nutzung der innovativen Gecko-Haftgreifertechnologie in Anwendungen auf kleiner Fläche, die bisher nicht automatisiert werden konnten. Die von Geckos inspirierte Hafttechnologie bietet präzises, spurenfreies Greifen, selbst bei porösen Werkstücken wie Leiterplatten oder bei glänzenden Oberflächen. Eine Reinigung ist nicht erforderlich. Die drei unterschiedlichen Gecko Single Pad Gripper (SP1, SP3 und SP5), benannt nach ihrer Nutzlast in Kilogramm, können mit führenden Leichtbaurobotern und Cobots verwendet werden. Das kompakte Single-Pad-Design ermöglicht eine einfache Zugänglichkeit zum Werkstück, selbst bei engen Platzverhältnissen. Da keine Elektronik oder Luftzufuhr benötigt wird, ist der Gecko SP eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung. Nahtlose Integration in den Roboter Ihrer Wahl.



Vorteile und Nutzen des Gecko Single Pad Grippers
Der Gecko SP Gripper ermöglicht die Automatisierung auch bei flachen, glänzenden oder porösen Werkstücken – spurenfrei und ohne Strom - oder Luftzufuhr. Der Gecko SP ist in drei Größen erhältlich, SP1, SP3 und SP5 – benannt nach der Nutzlast des Greifers in Kilogramm – und kann unterschiedliche flache, glatte, glänzende oder perforierte Oberflächen greifen. Da die Technologie selbst auf hochglänzenden Oberflächen keine Spuren hinterlässt, entfällt ein Reinigungsschritt in den Fertigungsprozessen, was Zeit spart und die Produktionsleistung steigert. Ähnlich wie sein großer Bruder kann der Gecko SP selbst poröse Werkstücke wie Leiterplatten, Aluminiumgewebe oder Kopfdichtungen greifen.
Das kompakte Single-Pad-Design ermöglicht eine einfache Zugänglichkeit zum Werkstück, selbst bei engen Platzverhältnissen.
Der Gecko SP ist in drei Größen erhältlich: SP1, SP3 und SP5, benannt nach der Nutzlast des Greifers in Kilogramm. Er kann eine große Bandbreite an flachen, glatten, glänzenden oder porösen Oberflächen anheben.
Da keine Elektronik oder Luftzufuhr benötigt wird, ist der Gecko SP eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung.
Der Greifer verfügt über bereits integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
Unsere von Geckos inspirierte Hafttechnologie bietet präzises, spurenfreies Greifen, selbst bei porösen Werkstücken wie Leiterplatten oder bei glänzenden Oberflächen.
Der Gecko SP kann selbst poröse Werkstücke wie Leiterplatten, Aluminiumgewebe oder Kopfdichtungen greifen – und erweitert damit die Automatisierungsmöglichkeiten.

Anwendungen mit dem Gecko Single Pad-Haftgreifer
Spurenfreie Greifertechnologie für Bestückungsprozesse. Selbst poröse Objekte können leicht aufgenommen werden.
Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |