Descubre todos los accesorios de OnRobot disponibles para optimizar tu aplicación de robot colaborativo.
Conjunto de puntas de 2fgp20 para cajas klt
El conjunto de puntas de 2FGP20 para cajas KLT mejora la capacidad de la pinza para manipular cajas KLT y otros contenedores plásticos abiertos. Las puntas garantizan un agarre fiable, ya que son ajustables para adaptarse al cuello de la mayoría de variantes de cajas y ayudar a elevar y manipular la caja.
El conjunto se presenta con dos puntas que pueden montarse fácilmente en la pinza 2FP20, y los seguros de las puntas se pueden ajustar al tipo de caja concreto.
El soporte de refuerzo aumenta la resistencia mecánica. Además, se incrementa el par máximo admitido en 120Nm, que se suman a los 40Nm del Quick Changer. el peso del soporte es de 0,3K (0,66 libras)
Permite al usuario fijar las herramientas al reborde del robot en un ángulo de 90 grados. Esto mejora la capacidad de la herramienta para encajar en espacios estrechos y reduce el riesgo de singularidad del brazo robótico.
Los prolongadores de brocas son soportes largos para brocas que ofrecen una longitud adicional cuando se atornilla en espacios estrechos. Existen 4 tipos disponibles que se pueden adquirir de forma independiente como accesorios para su OnRobot Screwdriver: prolongador de broca tipo A 50 mm, prolongador de broca tipo B 50 mm, prolongador de broca tipo A 100 mm y prolongador de broca tipo B 100 mm.
El OnRobot Eyes Lighting Kit puede añadirse, en algunos casos, a la instalación para lograr mayor precisión en la detección y en los resultados de la inspección con OnRobot Eyes.
El adaptador para alta capacidad de carga con VGP2 es diseñado específicamente para manipular cajas de baja calidad de cartón. El adaptador amplía el área de vacío, optimiza la posición de las ventosas y minimiza el riesgo de caída de las cajas, permitiendo aumentar la carga del producto. Si es necesario, se puede conectar vacío externo a cada uno de los canales, para aumentar el flujo de vacío.
Mejora la capacidad de la pinza 3FG15 para manipular cargas más pesadas, especialmente en el caso de piezas resbaladizas o húmedas. Esta capacidad resulta especialmente beneficiosa en el manejo de máquinas CNC, donde las piezas están expuestas con frecuencia a aceites o fluidos de corte. La superficie texturizada de la punta moleteada aumenta la fricción sobre la pieza de trabajo, gracias a su textura gruesa.
La Pallet station es una guía mecánica para palés en una aplicación de palés. Hay disponible una señal
digital de "presencia de palé" y la lámpara indicadora muestra el estado de la señal.
La Pallet station normalmente se activa con el Lift100 y el software
de la aplicación de paletización con una o dos Pallet station.
La Pallet station tiene la flexibilidad de poder montarse mecánicamente para una configuración a derecha e izquierda, dependiendo de la aplicación en sí.
Su robusto diseño puede soportar los golpes de carretillas elevadoras o camiones.
Mejora la capacidad de la pinza RG para recoger y colocar objetos en espacios estrechos donde la pinza normalmente sería demasiado ancha, por ejemplo, en cajas y cajones. A mayor distancia, menor fuerza de agarre.
Mejora la capacidad de la pinza RG para recoger y colocar objetos en espacios estrechos donde la pinza normalmente sería demasiado ancha, por ejemplo, en cajas y cajones. A mayor distancia, menor fuerza de agarre.
Mejora la capacidad de la pinza RG para mover objetos cilíndricos debido a que se ajusta a la forma. Se emplean cuatro puntas para el agarre de objetos cilíndricos en vez de solo dos. Esto mejora la estabilidad del objeto y aumenta la capacidad de la pinza para sujetar peso debido al ajuste por forma.
Mejora la capacidad de la pinza RG para mover objetos en espacios estrechos donde la pinza normalmente sería demasiado ancha, por ejemplo, en cajas y cajones. A mayor distancia, menor fuerza de agarre.
Mejora la capacidad de la pinza RG para mover objetos en espacios estrechos donde la pinza normalmente sería demasiado ancha, por ejemplo, en cajas y cajones. A mayor distancia, menor fuerza de agarre.
Mejora la capacidad de la pinza RG para mover objetos cilíndricos debido a que se ajusta a la forma. Se emplean cuatro puntas para el agarre de objetos cilíndricos en vez de solo dos. Esto mejora la estabilidad del objeto y aumenta la capacidad de la pinza para sujetar peso debido al ajuste por forma.
El Grit Changer para el lijado rápido y automático reduce el tiempo de inactividad y la mano de obra. Permite el cambio automático entre los diferentes discos de lijado sin necesidad de la intervención del operador.