RG2-FT Gripper

RG2-FT: préhenseur intelligent avec capteur F/C, UN COUP DE MAIN AVEC LE SENS DU TOUCHER
- Détection précise qui améliore la qualité de la production en réduisant jusqu'à 60 % le taux de pertes dans les processus de sélection et de placement délicats.
- La détection facile à programmer permet au robot d'agir comme le troisième bras d'un opérateur, avec des transferts de pièces à la manière d'un humain.
- La capacité d'automatiser des tâches d'insertion auparavant impossibles à automatiser peut réduire les coûts d'exploitation de 40 %.
Le RG2-FT est un préhenseur à la pointe de la technologie, doté de fonctions de détection et d’intelligence renforcées, capable de contrôler le robot (sur UR) et de réaliser lui-même ce que l’opérateur souhaite qu'il fasse, même lorsque les paramètres exacts ne peuvent être définis à l'avance. Cela permet une véritable collaboration avec les opérateurs humains, en les soutenant comme le ferait un collaborateur.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools