RG6

RG6

RG6: Pick & Place: flexible, avec une plus grande portée et un peu plus de muscle

  • Les préhenseurs flexibles peuvent être utilisés pour une large gamme de tailles et de formes de pièces.
  • Le design Plug-and-produce réduit le temps de déploiement d'une journée à une heure.
  • Déploiement facile grâce à des préhenseurs prêts à l'emploi réduit le temps de programmation de 70 %

Le préhenseur RG6 est un préhenseur collaboratif flexible qui intègre désormais le Quick Changer OnRobot. Le nouveau support facilite grandement le changement d'orientation du préhenseur, tout en conservant l'amplitude des mouvements et des positions qu'il a toujours eue. Le câble est intégré dans le Quick Changer, il n'y a donc pas de câble sur le côté, ce qui élimine le besoin de brancher et débrancher les outils au moment du changement. Il fonctionne parfaitement avec notre Double Quick Changer et avec n'importe lequel de nos autres préhenseurs pour vous aider à utiliser au maximum vos robots.

Le préhenseur est facile à utiliser et compatible avec une large gamme de robots collaboratifs et industriels légers.

Avec une course de 160 mm, le RG6 peut se saisir d'une grande variété d'articles. Et avec un moteur encore plus puissant, le RG6 est maintenant plus robuste que jamais. Ce préhenseur flexible et polyvalent peut vous aider à élargir le champ des applications que vous pouvez automatiser, du traitement et de la & disposition des machines à l'assemblage et l'emballage &la palettisation

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools