RG6

Rg6 pick and place robotic arm gripper

RG6: Pick & Place: flessibile, con un raggio d'azione più ampio e un po' più di muscoli

  • Le pinze flessibili possono essere utilizzate per un'ampia gamma di dimensioni e forme dei pezzi.
  • Il design Plug & Produce riduce il tempo di implementazione da un giorno a un'ora.
  • La facile implementazione con pinze pronte all'uso riduce i tempi di programmazione del 70%

La pinza RG6 è una pinza collaborativa flessibile che da oggi è dotata del Quick Changer OnRobot integrato. La nuova staffa rende molto più facile cambiare l'orientamento della pinza, ma ha sempre la stessa gamma di movimenti e posizioni di sempre. Il cavo è integrato nel Quick Changer, quindi non c'è nessun cavo sul lato, eliminando la necessità di collegarsi e scollegarsi quando è il momento di cambiare gli strumenti. Funziona perfettamente con il nostro Quick Changer Doppio e con qualsiasi altra pinza per aiutarti a massimizzare l'utilizzo dei tuoi robot.

La pinza è facile da usare e compatibile con una vasta gamma di robot industriali collaborativi e leggeri.

Con un colpo di 160mm, l'RG6 è in grado di prelevare un'ampia varietà di articoli. E con un motore ancora più robusto, la RG6 è ora più robusta che mai. Questa pinza flessibile e versatile può aiutarti ad ampliare la gamma di applicazioni che potrai automatizzare, dall'asservimento della macchina e dal prelevamento & posizionamento all'assemblaggio e imballaggio & alla pallettizzazione

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools