Kraft-/momentregistrering · Nærhetsregistrering · Elektrisk gripping
Gi roboter tilbakemelding ved kontaktpunktet. RG2-FT kombinerer kraft-/moment- og nærhetsregistrering for skånsom håndtering, innsetting og montering samt trening og validering av Physical AI-modeller.
Sensing
2-finger
Electric
Se produkt
Løft med gafler - Klemming ovenfra - Integrert vakuum
2FGP20 Fork gir pålitelig støtte nedenfra til åpne esker, displayesker, esker med løst lokk, emballasje med lav stivhet og andre esker som ikke kan håndteres med tradisjonelle vakuumgripere eller gripere som klemmer fra sidene.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Se produkt
Høy nyttelast · Rask · IP67
2FG14 håndterer laster på opptil 14 kg med kraftsluttende grep og 20 kg med formsluttende grep, med en gripekraft på opptil 280 N. Den kompakte konstruksjonen på 1.5 kg, IP67-beskyttelsen og den raske, justerbare bevegelsen passer til krevende maskinbetjening, materialhåndtering og montering.
Høy nyttelast
2 fingre
elektrisk
Se produkt
Kompakt · Høy nyttelast · IP67
2FG7 kombinerer opptil 7 kg nyttelast ved friksjonsgrep og 11 kg ved formsluttende grep med IP67-beskyttelse i en kompakt elektrisk griper på 1.1 kg. Justerbar kraft, høy gripehastighet og konfigurerbare fingre passer til krevende maskinbetjening, materialhåndtering og montering.
parallell
2 fingre
elektrisk
Se produkt
2 fingre - Integrert vakuum - Stor slaglengde
2FGP20 er en kraftig og allsidig elektrisk palleteringsgriper med 20 kg nyttelast og tilpassbare armer. Den håndterer åpne esker og hylleklare produkter samt mellomleggsark uten griperbytte eller ekstra håndtering.
Palleteringsgriper
2 fingre
elektrisk
Se produkt
Tre fingre - Sentrisk grep - 150 mm slaglengde
Sentrisk trefingergriper for sylindriske arbeidsstykker med 150 mm slaglengde, tilpassbare fingertupper og innvendig eller utvendig griping.
Tre fingre
Sentrisk
Elektrisk
Se produkt
For tunge oppgaver - Tre fingre - IP67
Elektrisk trefingergriper for tunge oppgaver med sentrisk posisjonering, IP67-beskyttelse og innvendig eller utvendig griping av store CNC-emner.
Tre fingre
For tunge oppgaver
Elektrisk
Se produkt
To verktøy - 30 kg nyttelast - Kortere syklustid
Monter to verktøy på enden av robotarmen samtidig for å laste inn og ut deler i én syklus, redusere tomgangstid og utvide hva én robot kan gjøre.
Montering av to verktøy
Maskinbetjening
Rask omstilling
Se produkt
Passiv adhesjon - Grep uten merker - Perforerte deler
Passiv adhesjonsgriper for håndtering av flate, glatte, blanke og perforerte emner uten strøm, trykkluft eller styrekabler.
Adhesjon
Uten merker
Passiv
Se produkt
6-akset måling - Kraftstyring - IP67
En kompakt seksakset kraft-/momentsensor for kraftstyrt overflatebehandling, montering, innsetting, deteksjon og kvalitetsoppgaver. Velg HEX-E for høyere følsomhet eller HEX-H for høyere momentkapasitet.
Kraft-/momentsensor
6 akser
IP67
Se produkt
900 mm slaglengde - 100 kg nyttelast - 7. akse
Utvid robotens vertikale rekkevidde med 900 mm slaglengde, opptil 100 kg nyttelast og presis posisjonering for palleterings- og produksjonsoppgaver.
Robotløfter
7. akse
Palletering
Se produkt
Elektrisk magnetisk - Justerbar kraft - Deldeteksjon
Elektrisk magnetgriper med justerbar kraft og innebygd deldeteksjon for håndtering av metallplater, emner og uregelmessige arbeidsstykker.
Magnetisk
Konfigurerbar
Elektrisk
Se produkt
Visjon · 2.5D · Dybdeoppfatning
OnRobot Eyes tilfører 2.5D-dybdevisjon med kalibrering fra ett bilde, farge- og konturinspeksjon, robotmontering eller ekstern montering og støtte for deteksjon, sortering, inspeksjon og landmerkeapplikasjoner.
visjon
2.5D
kvalitetsinspeksjon
Se produkt
Materialfjerning · Elektrisk · Eksentrisk
OnRobot Sander er et komplett elektrisk eksenterverktøy for overflatebehandling med justerbar hastighet, integrert programvare og tilvalg for automatisk skifte av slipemiddel og kraftstyrt overflatefølging.
materialfjerning
overflatebehandling
elektrisk
Se produkt
Skruing · Elektrisk · Momentstyrt
OnRobot Screwdriver kombinerer presis momentstyring, en innebygd elektrisk akse, intelligent feildeteksjon og støtte for skruestørrelser fra M1.6 til M6 for fleksibel automatisert montering.
skruing
montering
elektrisk
Se produkt
Palledeteksjon - Flere pallestørrelser - Gulvmontert
Posisjoner paller konsekvent og registrer tilstedeværelsen med en holdbar gulvmontert fikstur utviklet for fleksible robotpalleteringsceller.
Pallefikstur
Palletering
Integrert sensor
Se produkt
Verktøybytte på under 5 sekunder - 25 kg nyttelast - 200 g
Bytt verktøy på enden av robotarmen på under fem sekunder med en lett og sikker Quick Changer, utviklet for fleksible robotapplikasjoner.
Verktøyskifter
Rask omstilling
ISO-flens
Se produkt
2 fingre · Elektrisk · 110 mm slaglengde
RG2 er en fleksibel elektrisk tofingergriper med justerbar slaglengde og kraft, tilpassbare fingertupper og integrert programvare for raske omstillinger innen materialhåndtering, maskinbetjening, plukk og plassering og montering.
2 fingre
elektrisk
materialhåndtering
Se produkt
2 fingre · Elektrisk · 160 mm slaglengde
RG6 er en fleksibel elektrisk tofingergriper med 160 mm justerbar slaglengde, 25–120 N gripekraft, tilpassbare fingertupper og integrert programvare for større og tyngre deler.
2 fingre
elektrisk
materialhåndtering
Se produkt
Myk · Elektrisk · Næringsmiddelgodkjent
OnRobot Soft Gripper bruker utskiftbare silikonverktøy til å håndtere ømfintlige og uregelmessige gjenstander innen mat og drikke, kosmetikk, legemidler, produksjon og emballering.
myk griping
mathåndtering
elektrisk
Se produkt
Elektrisk vakuum - Justerbare armer - To kanaler
Fleksibel elektrisk vakuumgriper med justerbare armer og to uavhengig styrte vakuumkanaler for rask håndtering på tvers av skiftende produkter og applikasjoner.
Vakuum
Konfigurerbar
Elektrisk
Se produkt
Vakuum · Elektrisk · Kompakt
VGC10 er en kompakt elektrisk vakuumgriper med konfigurerbare sugekopper, to uavhengige vakuumkanaler, integrert programvare og opptil 15 kg nyttelast med spesialtilpassede påmonteringer.
vakuum
elektrisk
kompakt automatisering
Se produkt
Vakuum · Elektrisk · Fire kanaler
VGP20 er en elektrisk vakuumgriper med høy luftstrøm, fire uavhengige kanaler, 16 standardposisjoner for sugekopper, integrert vakuumovervåking og en typisk maksimal nyttelast på 10 kg for standardpapp.
vakuum
palletering
elektrisk
Se produkt
Pneumatisk vakuum - 30 kg nyttelast - Intelligent styring
Pneumatisk vakuumgriper med høy nyttelast, intelligent vakuumstyring og to uavhengige kanaler for krevende palletering og materialhåndtering.
Vakuum
Høy nyttelast
Pneumatisk
Se produkt