VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10, KOMPAKT KONFIGURERBAR ELEKTRISK VAKUUMGRIPER

  • Fleksibel elektrisk vakuumgriper med ubegrensede tilpasningsmuligheter for å passe alle dine bruksområder
  • Liten lettvekts-griper som passer perfekt på trange steder, men med massevis av styrke for gjenstander opptil 15 kg 
  • Ikke behov for ekstern luftforsyning, som gir lavere vedlikeholdskostnader og raskere utplassering

Den kompakte elektriske vakuumgriperen VGC10 har ubegrensede muligheter for tilpassing. Den har også utskiftbare sugekopper for omtrent alle slags bruksområder. VGC10 er mindre enn VG10 og får plass i trange miljøer for å utvide automatiseringsmulighetene dine. VGC10 veier halvparten så mye som VG10, men takler tilsvarende nyttelast, og den kan løfte små, ujevne og tunge gjenstander, selv med mindre robotarmer. VGC10 har to uavhengig styrte luft-kanaler som gjør at den oppfører seg som en dobbelgriper med plukk og slipp i samme bevegelse, økt effektivitet og redusert syklustid. Denne elektriske griperen er lett å flytte på, da den ikke har behov for kompressor eller luftforsyning. Enkel programmering gjør den rask og enkel å omplassere for større produksjonsfleksibilitet.


Sømløs integrering med ditt eget valg av robot.