RG2-FT GRIPPER

RG2-FT Gripper

RG2-FT - OKOS ROBOT GRIPPER BEÉPÍTETT ERŐ/NYOMATÉK ÉS KÖZELSÉG ÉRZÉKELŐVEL

  • A pontos érzékelés azzal javítja a gyártási minőséget, hogy akár 60%-al is csökkenti a hibaarányt a finom áthelyező feladatok során
  • A könnyen programozható érzékelésnek köszönhetően a robot úgy működik, mint a működtető harmadik karja, és úgy kezeli a munkadarabokat, mint egy ember.
  • Annak köszönhetően, hogy azokat az illesztő műveleteket is automatizálni lehet, amiket korábban nem lehetett volna, 40%-al csökkennek a működési költségek
Kérjen ajánlatot
OnRobot termékkatalógus
Az OnRobot termékei új lehetőségeket teremtenek az olyan alkalmazások számára, melyeket korábban lehetetlen lett volna automatizálni. Tekintse meg termékkatalógusunkat, hogy megtudja, hogyan spórolhat a költségeken.
Legyen Ön is partnerünk
Csatlakozzon a One-Stop-Shop globális partnerségi hálózatunkhoz, és biztosítson gyors és könnyű automatizálási megoldásokat ügyfelei számára.
Milyen robotmárkával kíván integrálódni? *
Kérjen ajánlatot!
Kérjük, adja meg az alábbi adatokat, csapatunk pedig hamarosan jelentkezni fog egy személyre szabott tervvel.
Milyen robotmárkával kíván integrálódni? *