RG6

RG6

RG6 - Felvétel és lerakás - rugalmas, nagyobb lökethosszall és egy kicsivel több erővel

  • A rugalmas gripperek különböző méretű és formájú munkadarabokat is kezelni tudnak. 
  • A plug-and-produce kialakítás egy napról egy órára csökkenti a telepítési időt.
  • Mivel a dobozból való kicsomagolás után már egyből és egyszerűen telepíthető, a programozási idő 70%-al csökken  

Az RG6 gripper egy rugalmas, együttműködő fogószerkezet, amelybe most az OnRobot Gyorcserélőt is beépítettük. Az új foglalattal egyszerűvé válik a gripper irányának változtatása, a mozgástartománya és pozíciói pedig ugyanazok maradnak. A kábelt a Gyorcserélő tartja, így a kábel nem a szerszám oldalán van, aminek köszönhetően nincs szükség kihúzni és visszadugni az eszközcsere során. Zökkenőmentesen működik a Duális gyorcserélőnkkel és bármelyik másik gripperünkkel is, hogy Ön a legtöbbet hozhassa ki robotjaiból.

A grippert könnyű használni és könnyű súlyú együttműködő ipari robotok széles választékával kompatibilis.

160 mm-es lökethosszával az RG6 munkadarabok széles választékát képes felvenni. Még erősebb motorjával az RG6 most robusztusabb, mint valaha. A rugalmas és sokoldalú gripper ki tudja terjeszteni az automatizálható alkalmazások körét, a gépkiszolgálástól kezdve, az áthelyező műveleteken keresztül az összeszerelésig, csomagolásig és raklapozásig.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools