Kérjen ajánlatot
RG6 GRIPPER
RG6 - RUGALMAS KÉTUJJAS ROBOT GRIPPER SZÉLES LÖKETHOSSZAL
- A rugalmas gripperek különböző méretű és formájú munkadarabokat is kezelni tudnak
- A plug-and-produce kialakítás egy napról egy órára csökkenti a telepítési időt
- Mivel a dobozból való kicsomagolás után már egyből és egyszerűen telepíthető, a programozási idő 70%-al csökken
Miért válassza az RG6 grippert?
Az RG6 6 kg teherbírású és 150 mm-es lökethosszú robotkar gripper egy rugalmas együttműködő gripper, amely beépített Gyorscserélővel is rendelkezik. Intelligenciát, gyors telepítést, valamint egyszerű testreszabást és programozást nyújt. A kiváló szoftver az egyrendszeres megoldásunkat alkalmazza, aminek köszönhetően intelligens alkalmazások hozhatók létre. Az RG6 grippert alkalmazások széles körében lehet használni. Az állítható ujjbegyek nagyfokú fogási rugalmasságot nyújtanak, az ügyfelek egy eszközt a gyártási folyamat több részén is alkalmazni tudják, így nő a robot kihasználtsága. Az RG6 zökkenőmentesen működik a Duális gyorscserélőnkkel, valamint többi gripperünkkel, így segít Önnek abban, hogy a legtöbbet tudja kihozni robotjaiból. Az RG6 TÜV hitelesítéssel és biztonsági védőburkolattal rendelkezik
Egy eszköz minden szükségletre - nagyfokú rugalmasság
Azonnal használható, testre szabott megoldás. Egy eszköz többféle alkalmazásra
Egyszerűsített egyszoftveres rendszer
Egyszerű telepítés, minimalizált szerelési idő
Rugalmasság a termelés során
24 órás működés új alkalmazottak nélkül
Az RG6 előnyei és jellemzői
Az RG6 grippert a Duális gyorscserélő modullal is kombinálni lehet. A Duális gyorscserélő ugyanazon az alapelven működik, mint a Gyorcserélő modul. Azonban a Duális gyorcserélőt úgy tervezték, hogy egyszerre két end-of-arm tooling (EoAT) gripper használatát tegye lehetővé, így például egy RG2 gripper és egy RG6 gripper is alkalmazható egyszerre.
Az egyedi robot end-of-arm tooling gripperünk segít önnek abban, hogy a legtöbbet hozhassa ki robotjaiból. A Duális gyorscserélő telepítésével csökken a gyártási idő, mivel több munkadarab kerül egyszerre kezelésre. Összességében, a Duális gyorscserélő körülbelül 50%-al tudja növelni a gyártás hatékonyságát.
Széles lökethossz
Automatikusan észleli a lökethosszt a program kezdetén anélkül, hogy ezt be kellene állítani. Az RG6 fogásának maximális lökethossza 150 mm (állítható).
Fogási jelzések
Az automatikus "fogás elvesztése", "fogás észlelése", "folyamatos fogás", és "szélességmérés" észleléseknek köszönhetően nincs szükség arra, hogy ezeket a funkciókat manuálisan beprogramozzuk.
Állítható ujjbegyek
A gripper ujjbegyei könnyedén állíthatóak, hogy stabil, és a tárgy alakjának megfelelő fogással tudjon szolgálni.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Az automatikus TCP kalkulációval nincs szükség kiterjedt programozásra, valamint a telepítési idő is csökken.
Automatikus mélység-kompenzáció
Az automatikus teherbírás-kalkulációk leegyszerűsítik az RG6 gripper programozását.
Automatikus mélység-kompenzáció
Az automatikus mélység-kompenzáció biztosítja, hogy a gripper ujjai párhuzamosan mozogjanak a munkafeleteken.
Integrált szoftver
A gripper beépített szoftverrel rendelkezik, melyet könnyű telepíteni és programozni, így még a műszaki ismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak is üzembe tudják helyezni.
TÜV-hitelesített
Az RG2 gripper és az RG6 gripper is TÜV-hitelesített.
ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
Példa az RG6 robot end-of-arm tooling gripper alkalmazására
-
TÖBB
A Donk Industries a Benelux államok egyik legnagyobb kis tételben alumínium alkatrészeket gyártó vállalata. Annak érdekében, hogy a készletek optimális szinten maradjanak, az ügyfelek pedig széleskörű termékek közül válogathassanak, egy HEX szenzorral felszerelt RG6 gripper a nap 24 órájában automatikusan adagolja a munkadarabokat a nyolc CNC gép egyikének.
A szakképzett munkaerő-hiány mellett ez lehetővé teszi, hogy az alkalmazottak érdekesebb feladatokkal foglalkozhassanak, miközben a CNC gépek teljesítménye megduplázódik, a termékminőség pedig magasabbá és stabilabbá válik.
-
TÖBB
A Tomenson Machine Works egy csúcsminőségű hidraulikus elosztókat gyártó családi vállalat Chicagóban, amely a folyamatos fejlődésre koncentrál. A pontozó jelölő alkalmazásuk együttműködő módon való automatizálása után a minőség, a termelékenység, a rugalmasság, és a munkahelyi elégedettség egyaránt megnőtt.
Az együttműködő OnRobot RG6 gripper számos különböző méretű munkadarabbal képes dolgozni, melyek közt gyorsan és egyszerűen képes váltani. Ezáltal automatizálja a CNC gépkiszolgálást, a sorjázást, és a csomagolást igénylő feladatokat.
-
TÖBB
Az RG6-ot leginkább akkor használják, amikor megterhelő és monoton feladatokat az alkalmazottaktól együttműködő robotoknak lehet átadni, amiről Bastian Fietje stratégiai projektvezető így vélekedik: »A munkaállomás, ahol az OnRobot gripperét alkalmazzuk, egy csomagolási folyamatot vált ki, mely során korábban a munkás manuálisan pakolta egymásra a termékeket, miközben kinyomta belőlük a levegőt.
A manuális folyamat nehéz súlyok ismétlődő emelésével és a vállakat érő megterheléssel járt. Megszabadítottuk alkalmazottaikat ettől a fizikai megerőltetéstől« mondja.
Alkalmazások az RG6 end-of-arm tooling gripperrel
ANYAGMOZGATÁS
Ideális a high mix - low volume gyártáshoz, mivel a tárgyakat anyag, alak és méret szerint is válogatni tudja.
Garantálja a tárgyak pontos felvételét és lerakását. A lapos munkadarabokat az automata mélységérzékelés segítségével emeli fel. Állítható szorítási erejének köszönhetően többféle célra is alkalmazható.
TÖBB
GÉPKISZOLGÁLÁS
Leveszi az emberi alkalmazottak válláról a megterhelő és ismétlődő feladatokat, amellyel növeli a termelékenységet és a biztonságot.
A duális gripper kialakítás lehetővé teszi, hogy egyszerre több termék is feldolgozás alá kerüljön.
TÖBB
Kompatibilitás robotok széles körével
Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |
OnRobot termékkatalógus
Az OnRobot termékei új lehetőségeket teremtenek az olyan alkalmazások számára, melyeket korábban lehetetlen lett volna automatizálni. Tekintse meg termékkatalógusunkat, hogy megtudja, hogyan spórolhat a költségeken.