OnRobot

Pourquoi les préhenseurs électriques transforment l’automatisation industrielle

Les fabricants sont soumis à une pression croissante pour produire davantage de variantes, réduire les temps d’arrêt et maximiser le retour de chaque investissement en automatisation. Si les préhenseurs pneumatiques restent une solution éprouvée pour de nombreuses applications répétitives, ils peuvent imposer des exigences supplémentaires en matière d’infrastructure, de maintenance et de changement d’outils à mesure que la production gagne en flexibilité.

Temps de lecture estimé : 6-7 minutes

Avantages des préhenseurs électriques 

Le passage à la préhension électrique ne consiste pas simplement à changer de technologie. Il s’agit de réduire la complexité de l’automatisation tout en améliorant la flexibilité. Par rapport aux systèmes pneumatiques traditionnels, les préhenseurs électriques peuvent aider les fabricants à : 

Réduisez la complexité. Augmentez la flexibilité. Améliorez le retour sur investissement.

Pourquoi les fabricants choisissent des préhenseurs électriques

Les préhenseurs électriques permettent aux opérateurs de configurer la force de préhension, la course et la vitesse directement dans le logiciel.

Au lieu de régler des régulateurs ou des butées mécaniques, les opérateurs chargent simplement de nouveaux paramètres lorsque la production change. Cela améliore la répétabilité tout en réduisant le temps de configuration entre les tâches.

Pour des applications telles que le chargement et le déchargement de machines CNC, le contrôle programmable contribue à garantir un chargement et une manipulation constants sur des pièces variables. 

Précision programmable

✓ Force de préhension programmable

✓ Course réglable

✓ Position contrôlée par logiciel

✓ Aucun réglage mécanique requis

Plus grande flexibilité entre les familles de produits 

De nombreux environnements de production manipulent des dizaines, voire des centaines de pièces différentes.

Plutôt que de maintenir plusieurs préhenseurs dédiés, les fabricants peuvent souvent utiliser un seul préhenseur électrique programmable pour une plus large gamme de pièces.

OnRobot propose des préhenseurs électriques conçus pour différentes charges utiles et applications.

Changements d’outils plus rapides 

Chaque réglage mécanique réduit le temps machine productif.

Comme les préhenseurs électriques peuvent être reconfigurés numériquement, les opérateurs passent moins de temps à changer d’outillage et plus de temps à produire des pièces.

C’est particulièrement précieux pour les fabricants qui exécutent plusieurs variantes de produits au cours de la semaine.

Changement pneumatique

Étape 1
Remplacer les mors
Étape 2
Ajuster la pression
Étape 3
Tester
Étape 4
Redémarrer

Changement électrique

Étape 1
Sélectionner le modèle
Étape 2
Démarrer la production

Complexité système et coût total de possession réduits 

Le coût d’une solution de préhension va bien au-delà du préhenseur lui-même.

Les systèmes pneumatiques nécessitent généralement des compresseurs, des conduites d’air, des régulateurs, des vannes, des raccords et des équipements de préparation de l’air.

Les préhenseurs électriques réduisent ou éliminent bon nombre de ces composants de support, simplifiant à la fois l’installation et la maintenance à long terme.

-

Systèmes pneumatiques 

Préhenseurs électriques 

Conduites d’air et raccords 

Câblage simplifié 

Électrovannes 

Moins de composants de contrôle 

Régulateurs 

Contrôle numérique des paramètres 

Capacité du compresseur 

Aucune installation pneumatique, ce qui réduit les coûts d’exploitation et de maintenance 

Plusieurs préhenseurs dédiés 

Une solution programmable pour davantage d’applications 

-

Coûts d’exploitation réduits 

Les préhenseurs électriques contribuent à réduire les coûts d’exploitation en n’utilisant de l’énergie que lorsqu’un mouvement est nécessaire, contrairement aux systèmes pneumatiques qui dépendent d’une alimentation constante en air comprimé. En réduisant la consommation d’énergie, en supprimant les composants liés à l’air et en diminuant la maintenance de routine, les préhenseurs électriques peuvent réduire considérablement les coûts quotidiens d’exploitation et de maintenance d’une cellule d’automatisation. Les principaux avantages en matière de coûts comprennent : 

*Hypothèses principales : 
1) Prix de l’électricité (kWh, USD) – moyenne mondiale estimée 2023-2026 ; 0,159 USD 
2) Fonctionnement : 240 jours d’exploitation par an, 8 heures d’utilisation continue par jour 

Retour d’information et diagnostics intégrés

Les préhenseurs électriques fournissent un précieux retour d’information sur la préhension et la position directement au contrôleur du robot.

Cela permet aux fabricants de confirmer les prises réussies, d’identifier les conditions anormales et d’améliorer la confiance pendant la production sans surveillance, sans recourir à des capteurs externes supplémentaires.

Préhenseurs électriques vs pneumatiques 

Les fabricants qui évaluent l’automatisation se posent souvent une question :

dois-je continuer à utiliser des préhenseurs pneumatiques ou passer à l’électrique ?

La réponse dépend de votre environnement de production. Si vous produisez le même produit en continu, la préhension pneumatique peut initialement être une solution efficace.

Toutefois, si votre production implique plusieurs variantes de produits, des changements fréquents ou un fonctionnement sans surveillance, les préhenseurs électriques peuvent offrir des avantages opérationnels significatifs.

Au fil du temps, la baisse de la consommation d’énergie, la maintenance réduite et la conception système plus simple feront souvent des préhenseurs électriques le meilleur choix à long terme.

Un préhenseur électrique est-il adapté à votre application ?

Un préhenseur électrique pourrait réduire considérablement la complexité tout en améliorant la flexibilité et la productivité.
Parlez à un expert

Réussite client : un préhenseur électrique a remplacé six préhenseurs pneumatiques 

Les promesses technologiques comptent.

Les résultats clients comptent davantage.

Automation Within Reach (AWR), un fabricant américain de systèmes de chargement et déchargement de machines CNC, avait besoin d’une solution capable de manipuler une large gamme de pièces clients sans accroître la complexité mécanique.

Auparavant, plusieurs préhenseurs pneumatiques étaient nécessaires pour couvrir différentes tailles de pièces. En standardisant l’OnRobot 3FG25, AWR a remplacé six préhenseurs pneumatiques par un seul préhenseur électrique programmable. Comme la force de préhension et la course sont contrôlées numériquement, le même préhenseur peut s’adapter à plusieurs pièces sans réglages mécaniques.

AWR a également développé une configuration double 3FG25 qui décharge une pièce finie tout en chargeant le prochain brut pendant le même cycle robot, améliorant ainsi l’utilisation de la machine et le débit. 

Customer Success Story - Automation Within Reach (AWR)

Résultats 

  • Un 3FG25 a remplacé six préhenseurs pneumatiques 

  • Les réglages mécaniques ont été éliminés 

  • Moins de composants pneumatiques de support 

  • Plus grande flexibilité pour les applications clients 

  • Meilleure utilisation de la machine avec la configuration à double préhenseur 

Cet exemple client montre que la plus grande valeur provient souvent de la simplification de toute la cellule d’automatisation, et non simplement du remplacement d’un composant. 

L’essentiel 

Les préhenseurs électriques ne sont pas simplement des préhenseurs pneumatiques alimentés différemment.

Ils représentent une évolution vers une automatisation plus flexible, plus facile à déployer, plus facile à maintenir et mieux adaptée à la fabrication moderne.

Comme le montre l’exemple d’Automation Within Reach, simplifier le système d’automatisation peut réduire l’effort d’ingénierie, améliorer le temps de fonctionnement et rendre les futures évolutions de production nettement plus simples. Pour les fabricants qui évaluent leur prochain investissement en automatisation, la question n’est plus simplement :

« Quel préhenseur coûte le moins cher ? »

Une meilleure question est : « quelle solution crée le système d’automatisation le plus simple et le plus adaptable à long terme ? »

L’avenir de la préhension est plus simple. Plus intelligent. Plus flexible.

Discutez de votre application et identifiez la solution de préhension adaptée.

Prêt à découvrir encore plus d’informations sur les outils électriques de bout de bras dans la fabrication industrielle ?

Télécharger notre e-book

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français