RG2-FT Gripper

RG2-FT

RG2-FT: Pinza inteligente con sensor de F/P, UNA MANO QUE AYUDA CON SENTIDO DEL TACTO

  • La detección precisa mejora la calidad de la producción al reducir la tasa de defectos hasta en un 60% en los delicados procesos de recogida y colocación;
  • La detección fácil de programar permite que el robot actúe como el tercer brazo de un operador, con entregas de producción similares a las de un humano.
  • La capacidad de automatizar tareas de inserción que antes no eran posibles puede reducir los costes operativos en un 40%.

La RG2-FT es una pinza de última generación con detección e inteligencia añadidas, capaz de controlar el robot (en UR) y a sí misma, para conseguir la acción que el operador quiere, incluso si los parámetros exactos no se pueden programar de antemano. Esto permite una verdadera colaboración con los operadores humanos, apoyándolos como lo haría un compañero de trabajo.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools