RG6

RG6

RG6: Pick & Place: flexible, con mayor alcance y un algo más de músculo

  • Las pinzas flexibles se pueden utilizar para una amplia gama de tamaños y formas de piezas.
  • El diseño Plug-and-Produce reduce el tiempo de implantación de un día a una hora.
  • La implantación fácil con pinzas predefinidas reduce el tiempo de programación en un 70%.

La pinza RG6 es una pinza colaborativa flexible que ahora tiene el OnRobot Quick Changer incorporado. El nuevo soporte facilita mucho el cambio de orientación de la pinza, pero mantiene la misma gama de movimientos y posiciones de siempre. El cable está incorporado al Quick Changer, por lo que no hay cable en el lateral, lo que elimina la necesidad de conectarlo y desconectarlo a la hora de cambiar las herramientas. Funciona de forma impecable con nuestro Quick Changer Doble y con cualquiera de nuestras otras pinzas, para ayudarte a maximizar la utilización de tus robots.

La pinza es fácil de usar y compatible con una amplia gama de robots industriales ligeros y colaborativos.

Con un recorrido de 160 mm, la RG6 puede recoger una gran variedad de artículos. Y con un motor aún más fuerte, la RG6 es ahora más robusta que nunca. Esta pinza flexible y completa puede ayudarte a ampliar el espectro de aplicaciones que puedes automatizar, desde la herramienta de Pick&Place hasta el montaje y empaquetado & la paletización

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools