Kérjen ajánlatot
RG2 GRIPPER
RG2 - RUGALMAS KÉTUJJAS ROBOT GRIPPER SZÉLES LÖKETHOSSZAL
- A rugalmas gripperek különböző méretű és formájú munkadarabokat is kezelni tudnak
- A plug-and-produce kialakítás egy napról egy órára csökkenti a telepítési időt
- Mivel a dobozból való kicsomagolás után már egyből és egyszerűen telepíthető, a programozási idő 70%-al csökken
Miért válassza az RG2 grippert?
Az RG2 2 kg teherbírású és 110 mm-es lökethosszú robotkar gripper egy rugalmas együttműködő gripper, amely beépített Gyorscserélővel is rendelkezik. Intelligenciát, gyors telepítést, valamint egyszerű testreszabást és programozást nyújt. A kiváló szoftver az egyrendszeres megoldásunkat alkalmazza, aminek köszönhetően jelentősen csökken az üzemeltetéssel, valamint a gyártással töltött idő. Az RG2 grippert alkalmazások széles körében lehet használni. Az állítható ujjbegyek nagyfokú fogási rugalmasságot nyújtanak, az ügyfelek egy eszközt a gyártási folyamat több részén is alkalmazni tudják, így nő a robot kihasználtsága. Az RG2 zökkenőmentesen működik a Duális gyorscserélőnkkel, valamint többi gripperünkkel, így segít Önnek abban, hogy a legtöbbet tudja kihozni robotjaiból. Az RG2 TÜV hitelesítéssel és biztonsági védőburkolattal rendelkezik
Egy eszköz minden szükségletre - nagyfokú rugalmasság
Azonnal használható, testre szabott megoldás. Egy eszköz többféle alkalmazásra
Egyszerűsített egyszoftveres rendszer
Egyszerű telepítés, minimalizált szerelési idő
Rugalmasság a termelés során
24 órás működés új alkalmazottak nélkül
Az RG2 előnyei és jellemzői
Az RG2 grippert a Duális gyorscserélő modullal is kombinálni lehet. A Duális gyorscserélő ugyanazon az alapelven működik, mint a Gyorcserélő modul. Azonban a Duális gyorcserélőt úgy tervezték, hogy egyszerre két end-of-arm tooling (EoAT) gripper használatát tegye lehetővé, így például egy RG2 gripper és egy RG6 gripper is alkalmazható egyszerre.
Az egyedi robot end-of-arm tooling gripperünk segít önnek abban, hogy a legtöbbet hozhassa ki robotjaiból. A Duális gyorscserélő telepítésével csökken a gyártási idő, mivel több munkadarab kerül egyszerre kezelésre. Összességében, a Duális gyorscserélő körülbelül 50%-al tudja növelni a gyártás hatékonyságát.
Széles lökethossz
Automatikusan észleli a lökethosszt a program kezdetén anélkül, hogy ezt be kellene állítani. Az RG2 fogásának maximális lökethossza 110 mm (állítható).
Fogási jelzések
Az automatikus "fogás elvesztése", "fogás észlelése", "folyamatos fogás", és "szélességmérés" észleléseknek köszönhetően nincs szükség arra, hogy ezeket a funkciókat manuálisan beprogramozzuk.
Állítható ujjbegyek
A gripper ujjbegyei könnyedén állíthatóak, hogy stabil, és a tárgy alakjának megfelelő fogással tudjon szolgálni.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Az automatikus TCP kalkulációval nincs szükség kiterjedt programozásra, valamint a telepítési idő is csökken.
Automatikus mélység-kompenzáció
Az automatikus teherbírás-kalkulációk leegyszerűsítik az RG2 gripper programozását.
Automatikus mélység-kompenzáció
Az automatikus mélység-kompenzáció biztosítja, hogy a gripper ujjai párhuzamosan mozogjanak a munkafeleteken.
Integrált szoftver
A gripper beépített szoftverrel rendelkezik, melyet könnyű telepíteni és programozni, így még a műszaki ismeretekkel nem rendelkező alkalmazottak is üzembe tudják helyezni.
TÜV-hitelesített
Az RG2 gripper és az RG6 gripper is TÜV-hitelesített.
ÉRDEKLŐDIK?
LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!
Kérjen ajánlatot
Példa az RG2 robot end-of-arm tooling gripper alkalmazására
-
Több
Az Osvald Jensen egy magas minőségű csiga- és fogaskerekeket fejlesztő és gyártó dán vállalat. Munkájuk során szoros együttműködésre törekednek az ügyfeleikkel a tervezési és a fejlesztési folyamat során is, hogy a megfelelő megoldás jöhessen létre.
Mivel az Osvald Jensen a fogaskerekek specialistája, az OnRobot a vállalat szakértő tanácsát kérte ki az RG2 gripper fogaskerekeinek beállítása kapcsán. Miután véget ért a fejlesztés, az Osvald Jensen telepített egy RG2 grippert a gyártósorára. A vállalat 2015-ben fektetett be az RG2 gripperbe, melynek ára kevesebb mint három hónap alatt megtérült.
-
Több
Az FT-Produktion fém alkatrészeket szállít olyan globális iparági szereplők számára, mint például a Volvo, a Renault, és a Scania. Az automatizáció segít nekik abban, hogy a korlátozott munkaerő-piacon lépést tudjanak tartani az egyre növekvő ügyféligényekkel.
650 típusú alumínium alkatrészt gyártanak, a tételek pedig 5 és 150 ezer egység között váltakoznak. Mivel évente 7000 rendelést teljesítenek, a rugalmas automatizáció számukra létkérdés. Egy két OnRobot RG2 grippellel felszerelt robotcella csaknem felére csökkenti a ciklusidőt, így egy 150 ezer egységből álló tételt kevesebb, mint két hónap alatt le lehet gyártani, mely során 500 munkaórát spórolnak meg.
Alkalmazások az RG2 end-of-arm tooling gripperrel
ANYAGMOZGATÁS
Ideális a high mix - low volume gyártáshoz, mivel a tárgyakat anyag, alak és méret szerint is válogatni tudja.
Garantálja a tárgyak pontos felvételét és lerakását. A lapos munkadarabokat az automata mélységérzékelés segítségével emeli fel. Állítható szorítási erejének köszönhetően többféle célra is alkalmazható.
Több
GÉPKISZOLGÁLÁS
Leveszi az emberi alkalmazottak válláról a megterhelő és ismétlődő feladatokat, amellyel növeli a termelékenységet és a biztonságot.
A duális gripper kialakítás lehetővé teszi, hogy egyszerre több termék is feldolgozás alá kerüljön.
Több
Kompatibilitás robotok széles körével
Szeretné értékesíteni termékeinket? Csatlakozzon partnerhálózatunkhoz! |
Legyen Ön is partnerünk |
OnRobot termékkatalógus
Az OnRobot termékei új lehetőségeket teremtenek az olyan alkalmazások számára, melyeket korábban lehetetlen lett volna automatizálni. Tekintse meg termékkatalógusunkat, hogy megtudja, hogyan spórolhat a költségeken.