RG2-FT Gripper

RG2-FT – intelligenter Greifer mit F/T-Sensor, IHRE HILFREICHE HAND MIT TASTSINN
- Präzise Sensoren verbessern die Produktionsqualität bei empfindlichen Bestückungsprozessen um bis zu 60 %.
- Dank der einfach zu programmierenden Wahrnehmung kann der Roboter als dritter Arm des Bedieners fungieren und ermöglicht menschenähnliche Teileübergabe.
- Betriebskosten können um bis zu 40% gesenkt werden durch die Möglichkeit Einsetzaufgaben zu automatisieren, die zuvor nicht automatisiert werden konnten.
Der RG2-FT ist ein Greifer mit erweiterter Wahrnehmung und Intelligenz. Er ist in der Lage, den Roboter und sich selbst zu steuern, um genau das zu erreichen, was der Anwender im Sinn hat, auch wenn genaue Parameter nicht im Voraus programmiert werden können. Dies ermöglicht eine echte Zusammenarbeit mit menschlichen Anwendern und unterstützt sie wie eine helfende Hand.

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools