ANGEBOT EINHOLEN
GREIFER RG6

RG6 – FLEXIBLER 2-FINGER-ROBOTERGREIFER MIT GROSSEM HUB
- Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
- Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
- Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %.
Warum der Greifer RG6?
Der RG6 – Ein Roboterarmgreifer mit einer Nutzlast von 6 kg ist ein flexibler, kollaborativer Greifer mit integriertem Quick Changer und einem Hub von bis zu 150 mm. Er bietet Intelligenz, schnelle Bereitstellung und einfache Anpassung und Programmierung. Die hervorragenden Software-Features, die im Produkt inbegriffen sind, ermöglichen intelligente Anwendungen. Der Greifer RG6 ist ein Werkzeug für unterschiedlichste Anwendungen. Anpassbare Fingerspitzen sorgen für große Flexibilität beim Greifen: Kunden können ein Werkzeug für unterschiedliche Teile des Produktionsprozesses verwenden und so die Roboternutzung maximieren. Der RG6 funktioniert nahtlos mit unserem Dual Quick Changer und jedem unserer anderen Greifer, sodass Sie Ihre Roboter maximal nutzen können. Der RG6 ist TÜV-zertifiziert und wird standardmäßig mit Schutzabdeckungen geliefert.

Ein Werkzeug für alle Anforderungen – hohe Flexibilität
Sofort einsatzbereite, anpassbare Lösung. Ein Werkzeug für verschiedene Anwendungen verwenden

Ein vereinfachtes Softwaresystem
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker

Flexibilität bei der Produktion
Rund-um-die-Uhr-Betrieb ohne Einstellung neuer Mitarbeiter
Vorteile und Merkmale des RG6
Der Greifer RG6 kann mit dem Dual Quick Changer-Modul kombiniert werden. Der Dual Quick Changer funktioniert nach demselben Prinzip wie das Quick Changer-Modul. Der Dual Quick Changer wurde jedoch entwickelt, um die gleichzeitige Verwendung von zwei Greiferwerkzeugen zu ermöglichen, z. B. ein Greifer RG2 und ein Greifer RG6 parallel.
Unser einzigartiges Robotergreiferwerkzeug hilft Ihnen dabei, Ihre Roboter maximal zu nutzen. Mit dem Dual Quick Changer wird die Produktionszeit verkürzt, da mehr Werkstücke gleichzeitig gehandhabt werden. Im Allgemeinen kann der Dual Quick Changer die Produktionseffizienz um etwa 50 % steigern.
Große Weite
Erkennt den Hub bei Programmstart ohne Initialisierung automatisch. Der maximale Greifhub des RG6 beträgt 150 mm (einstellbar).
Griffanzeige
Die Erfassung von „Griff”, „Griffverlust”, „kontinuierlichem Griff” und „Breitenmessung” erfolgt automatisch, sodass diese Funktionen nicht manuell programmiert werden müssen.
Individualisierbare Fingerspitzen
Die Fingerspitzen des Greifers können für stabiles Greifen leicht an die Produktform angepasst werden.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Dank der automatischen Berechnung des TCP ist keine aufwändige Programmierung erforderlich und die Bereitstellungszeit wird verkürzt.
Automatische Nutzlastberechnung
Automatische Nutzlastberechnungen vereinfachen die Programmierung des Greifers RG6.
Automatische Tiefenkompensation
Der automatische Tiefenausgleich stellt sicher, dass sich die Finger des Greifers parallel über die Arbeitsfläche bewegen.
Integrierte Software
Der Greifer verfügt über bereits integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
TÜV-zertifiziert
Sowohl der Greifer RG2 als auch der Greifer RG6 sind TÜV-zertifiziert.


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
Beispielhafte Anwendung des RG6 Robotergreiferwerkzeugs
-
MEHR
Donk Industries ist in den Benelux-Ländern einer der größten Hersteller für Aluminiumteile in Kleinserien. Damit der Lagerbestand möglichst klein gehalten werden kann, Kunden aber trotzdem kurzfristig mit unterschiedlichen Produkten beliefert werden können, bestückt ein RG6 Greifer mit HEX-Sensor von OnRobot eine der acht CNC-Maschinen rund um die Uhr automatisch.
Trotz Fachkräftemangel können sich Mitarbeiter interessanteren Aufgaben widmen, während sie die Leistung der CNC-Maschine mit höherer und konstanterer Produktqualität verdoppeln.
-
MEHR
Tomenson Machine Works, ein Familienunternehmen, das bei der Herstellung von Hydraulikblöcken weltweit führend ist, setzt auf kontinuierliche Verbesserung. Die kollaborative Automatisierung der Bolzenstanzung verbesserte die Qualität, Profitabilität, Flexibilität und Mitarbeiterzufriedenheit.
Der kollaborative Greifer RG6 von OnRobot handhabt Dutzende unterschiedliche Teilegröße mit schnellen und einfachen Wechseln und bereitet den Weg für kontinuierliche Automatisierung bei CNC-Bestückung, Entgraten und Verpackung.
-
MEHR
Der RG6 wird insbesondere dort eingesetzt, wo kollaborative Roboter anstrengende und monotone Aufgaben der Mitarbeiter übernehmen können, erklärt der strategische Projektmanager Bastian Fietje: „Die Arbeitsstation, an der wir den Greifer von OnRobot verwenden, ersetzt einen Verpackungsvorgang, bei dem der Bediener Produkte manuell gestapelt hat und dabei die Luft dazwischen herausdrücken musste.
Dieser manuelle Vorgang war geprägt vom Heben schwerer Lasten und einer großen Belastung der Schultern. Wir haben unsere Mitarbeiter von dieser körperlichen Belastung befreit.”
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen für das Greiferwerkzeug RG6
MATERIALHANDHABUNG
Ideal für Kleinserienfertigung, kann Produkte nach Material, Form und Größe sortieren.
Gewährleistet präzise Aufnahme und Platzierung von Produkten. Flache Objekte können dank automatischer Tiefenerkennung aufgenommen werden. Kann aufgrund der einstellbaren Greifkraft für verschiedene Zwecke eingesetzt werden.
MEHR
MASCHINENBESTÜCKUNG
Kann Mitarbeiter von ermüdenden und repetitiven Aufgaben entlasten und sorgt so für höhere Produktivität und Sicherheit.
Der Doppelgreifer ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Produkte.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools