ANGEBOT EINHOLEN
GREIFER RG2
![RG2 Parallelgreifer RG2 Parallelgreifer](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG2.jpg?h=2a479378&itok=H3DgJkHC)
RG2 – FLEXIBLER 2-FINGER-ROBOTERGREIFER MIT GROSSEM HUB
- Flexible Greifer können für unterschiedlichste Teilgrößen und -formen verwendet werden.
- Plug & Produce-Design reduziert die Bereitstellungszeit von einem Tag auf eine Stunde.
- Einfache Bereitstellung mit sofort einsatzbereiten Greifern reduziert die Programmierzeit um 70 %.
Warum der Greifer RG2?
Der RG2 – Ein Roboterarmgreifer mit einer Nutzlast von 2 kg ist ein flexibler, kollaborativer Greifer mit integriertem Quick Changer und einem Hub von bis zu 110 mm. Er bietet Intelligenz, schnelle Bereitstellung und einfache Anpassung und Programmierung. Die hervorragenden Software-Features unserer einen Systemlösung reduzieren die Entwicklungs- und Fertigungszeit signifikant. Der Greifer RG2 ist ein Werkzeug für unterschiedlichsten Anwendungen. Anpassbare Fingerspitzen sorgen für großartige Flexibilität beim Greifen: Kunden können ein Werkzeug für unterschiedliche Teile des Produktionsprozesses verwenden und so die Roboternutzung maximieren. Der RG2 funktioniert nahtlos mit unserem Dual Quick Changer und jedem unserer anderen Greifer, sodass Sie Ihre Roboter maximal nutzen können. Der RG2 ist TÜV-zertifiziert und wird standardmäßig mit Schutzabdeckungen geliefert.
![Ein Werkzeug für alle Anforderungen – hohe Flexibilität](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_One%20tool%20for%20all%20your%20needs%20high%20flexibility_96_0.png?itok=Z3xE0EIK)
Ein Werkzeug für alle Anforderungen – hohe Flexibilität
Sofort einsatzbereite, anpassbare Lösung. Ein Werkzeug für verschiedene Anwendungen verwenden
![Ein vereinfachtes Softwaresystem](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_Simplified%20one%20software%20system_96_0.png?itok=gdUsshMz)
Ein vereinfachtes Softwaresystem
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
![Flexibilität bei der Produktion](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2_Flexibility%20in%20production_96_0.png?itok=M7j7Q7RP)
Flexibilität bei der Produktion
Rund-um-die-Uhr-Betrieb ohne Einstellung neuer Mitarbeiter
Vorteile und Merkmale des RG2
Der Greifer RG2 kann mit dem Dual Quick Changer-Modul kombiniert werden. Der Dual Quick Changer funktioniert nach demselben Prinzip wie das Quick Changer-Modul. Der Dual Quick Changer wurde jedoch entwickelt, um die gleichzeitige Verwendung von zwei Greiferwerkzeugen zu ermöglichen, z. B. ein Greifer RG2 und ein Greifer RG6 parallel.
Unser einzigartiges Robotergreiferwerkzeug hilft Ihnen dabei, Ihre Roboter maximal zu nutzen. Mit dem Dual Quick Changer wird die Produktionszeit verkürzt, da mehr Werkstücke gleichzeitig gehandhabt werden. Im Allgemeinen kann der Dual Quick Changer die Produktionseffizienz um etwa 50 % steigern.
Große Weite
Erkennt den Hub bei Programmstart ohne Initialisierung automatisch. Der maximale Greifhub des RG2 beträgt 110 mm (einstellbar).
Griffanzeige
Die Erfassung von „Griff”, „Griffverlust”, „kontinuierlichem Griff” und „Breitenmessung” erfolgt automatisch, sodass diese Funktionen nicht manuell programmiert werden müssen.
Individualisierbare Fingerspitzen
Die Fingerspitzen des Greifers können für stabiles Greifen leicht an die Produktform angepasst werden.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Dank der automatischen Berechnung des TCP ist keine aufwändige Programmierung erforderlich und die Bereitstellungszeit wird verkürzt.
Automatische Nutzlastberechnung
Automatische Nutzlastberechnungen vereinfachen die Programmierung des Greifers RG2.
Automatische Tiefenkompensation
Der automatische Tiefenausgleich stellt sicher, dass sich die Finger des Greifers parallel über die Arbeitsfläche bewegen.
Integrierte Software
Der Greifer verfügt über bereits integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
TÜV-zertifiziert
Sowohl der Greifer RG2 als auch der Greifer RG6 sind TÜV-zertifiziert.
![Vorteile des RG2 Parallelgreifers von OnRobot](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG2_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
Beispielhafte Anwendung des RG2 Robotergreiferwerkzeugs
-
Mehr
Oswald Jensen ist ein dänisches Unternehmen, das hochwertige Schneckengetriebe, Zahnräder und Schnecken und Getriebe herstellt. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Kunden während der Konstruktions- und Entwicklungsphase, um die richtige Lösung zu finden.
Da Oswald Jensen als Getriebespezialist bekannt ist, wandte sich OnRobot an das Unternehmen, um sich hinsichtlich der Anpassung seiner Getriebe im RG2 Greifer professionell beraten zu lassen. Nach dem Ende der Entwicklungszeit führte Oswald Jensen den RG2 Greifer in seine Produktionslinien ein. Das Unternehmen investierte 2015 in den RG2 Greifer und er amortisierte sich in weniger als drei Monaten.
-
Mehr
FT-Produktion liefert Metallteile an weltweit bekannte Firmen wir Volvo, Renault und Scania. Dank Automatisierung können wachsende Kundennachfragen trotz eines angespannten Arbeitsmarkts erfüllt werden.
Mit 650 unterschiedlichen Aluminiumprofilen, Produktionsläufen von fünf bis 150.000 Einheiten und 7.000 Aufträgen jährlich ist flexible Automatisierung unerlässlich. Eine Roboterzelle mit zwei OnRobot RG2 Greifern halbiert die Durchlaufzeit, sodass 150.000 Einheiten in weniger als zwei Monaten und unter Einsparung von 500 Mannstunden hergestellt werden können.
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen für das Greiferwerkzeug RG2
MATERIALHANDHABUNG
Ideal für Kleinserienfertigung, kann Produkte nach Material, Form und Größe sortieren. Kann zerbrechliche Produkte mit anpassbaren Fingerpositionen handhaben.
Gewährleistet präzise Aufnahme und Platzierung von Produkten. Flache Objekte können dank automatischer Tiefenerkennung aufgenommen werden. Kann aufgrund der einstellbaren Greifkraft für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Kann verpackte Produkte automatisch stapeln.
Mehr
MASCHINENBESTÜCKUNG
Kann Mitarbeiter von ermüdenden und repetitiven Aufgaben entlasten und sorgt so für höhere Produktivität und Sicherheit.
Der Doppelgreifer ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Produkte.
Mehr
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_13.jpg?itok=NAAIWLoc)
OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)