Kracht-/koppeldetectie · Nabijheidsdetectie · Elektrisch grijpen
Geef robots feedback op het contactpunt. RG2-FT combineert kracht-/koppel- en nabijheidsdetectie voor delicate handling, invoegen en assembleren, en training en validatie van Physical AI-modellen.
Sensing
2-finger
Electric
Bekijk product
Heffen met vorken - Klemmen van bovenaf - Geïntegreerd vacuüm
De 2FGP20 Fork biedt betrouwbare ondersteuning van onderaf voor open dozen, displaydozen, dozen met losse deksels, verpakkingen met een lage stijfheid en andere dozen die niet met traditionele vacuümgrijpers of zijdelings klemmende grijpers kunnen worden gehanteerd.
Palletizing
Fork gripper
Electric
Bekijk product
Hoog laadvermogen · Snel · IP67
De 2FG14 hanteert lasten tot 14 kg bij krachtsluitende en 20 kg bij vormsluitende grip, met een grijpkracht tot 280 N. Het compacte ontwerp van 1.5 kg, de IP67-bescherming en de snelle, instelbare beweging zijn geschikt voor veeleisende machinebelading, materiaalhantering en assemblage.
Hoog laadvermogen
2 vingers
elektrisch
Bekijk product
Compact · Hoog draagvermogen · IP67
De 2FG7 combineert een draagvermogen tot 7 kg bij krachtsluitend grijpen en 11 kg bij vormsluitend grijpen met IP67-bescherming in een compacte elektrische grijper van 1.1 kg. Instelbare kracht, hoge grijpsnelheid en configureerbare vingers zijn geschikt voor veeleisende machinebelading, materiaalhantering en assemblage.
parallel
2 vingers
elektrisch
Bekijk product
2 vingers - Geïntegreerd vacuüm - Grote slag
De 2FGP20 is een krachtige, veelzijdige elektrische palletiseergrijper met 20 kg nuttige last en aanpasbare armen. Hij kan open dozen en schapklare producten hanteren en tegelijk tussenlegvellen verwerken zonder grijperwissel of extra handelingen.
Palletiseerder
2 vingers
elektrisch
Bekijk product
Drie vingers - Centrische grip - 150 mm slag
Centrische drievingergrijper voor cilindrische werkstukken, met een slag van 150 mm, aanpasbare vingertoppen en inwendig of uitwendig grijpen.
Drie vingers
Centrisch
Elektrisch
Bekijk product
Voor zware belasting - Drie vingers - IP67
Elektrische drievingergrijper voor zware belasting met centrische positionering, IP67-bescherming en inwendig of uitwendig grijpen van grote CNC-werkstukken.
Drie vingers
Voor zware belasting
Elektrisch
Bekijk product
Twee onafhankelijke gereedschappen - Flexibele oriëntatie - 25 kg laadvermogen
Monteer twee onafhankelijke Quick Changer-eenheden in de positie en oriëntatie die uw toepassing vereist voor snellere robotcycli met twee gereedschappen.
Montage van twee gereedschappen
Machinebelading
Flexibele oriëntatie
Bekijk product
Twee gereedschappen - 30 kg nuttige last - Kortere cyclustijd
Monteer twee gereedschappen aan het uiteinde van de robotarm tegelijk om onderdelen in één cyclus te laden en lossen, stilstand te verminderen en de mogelijkheden van één robot uit te breiden.
Montage van twee gereedschappen
Machinebelading
Snel omstellen
Bekijk product
Passieve hechting - Grip zonder sporen - Geperforeerde onderdelen
Passieve hechtgrijper voor het hanteren van vlakke, gladde, glanzende en geperforeerde werkstukken zonder elektriciteit, perslucht of besturingskabels.
Hechting
Zonder sporen
Passief
Bekijk product
6-assige meting - Krachtregeling - IP67
Een compacte zesassige kracht-/koppelsensor voor krachtgeregelde afwerking, assemblage, invoegen, detectie en kwaliteitstaken. Kies HEX-E voor hogere gevoeligheid of HEX-H voor een hogere koppelcapaciteit.
Kracht-/koppelsensor
6 assen
IP67
Bekijk product
900 mm slag - 100 kg nuttige last - 7e as
Vergroot het verticale bereik van uw robot met een slag van 900 mm, tot 100 kg nuttige last en nauwkeurige positionering voor palletiseer- en productietaken.
Robotlift
7e as
Palletiseren
Bekijk product
Elektrisch magnetisch - Instelbare kracht - Onderdeeldetectie
Elektrische magnetische grijper met instelbare kracht en ingebouwde onderdeeldetectie voor het hanteren van metaalplaten, onbewerkte stukken en onregelmatige werkstukken.
Magnetisch
Configureerbaar
Elektrisch
Bekijk product
Visie · 2.5D · Dieptewaarneming
OnRobot Eyes voegt 2.5D-dieptevisie toe met kalibratie op basis van één beeld, kleur- en contourinspectie, montage op de robot of extern en ondersteuning voor detectie-, sorteer-, inspectie- en referentiepunttoepassingen.
visie
2.5D
kwaliteitsinspectie
Bekijk product
Materiaalafname · Elektrisch · Excentrisch
De OnRobot Sander is een compleet elektrisch excentrisch afwerkingsgereedschap met instelbare snelheid, geïntegreerde software en opties voor automatisch wisselen van schuurmiddelen en krachtgestuurd volgen van oppervlakken.
materiaalafname
oppervlakteafwerking
elektrisch
Bekijk product
Schroeven · Elektrisch · Koppelgeregeld
De OnRobot Screwdriver combineert nauwkeurige koppelregeling, een ingebouwde elektrische as, intelligente foutdetectie en ondersteuning voor schroefmaten van M1.6 tot M6 voor flexibele geautomatiseerde assemblage.
schroeven
assemblage
elektrisch
Bekijk product
Palletdetectie - Meerdere palletformaten - Vloermontage
Positioneer pallets consistent en detecteer hun aanwezigheid met een duurzame, op de vloer gemonteerde voorziening voor flexibele robotpalletiseercellen.
Palletpositionering
Palletiseren
Geïntegreerde sensor
Bekijk product
Gereedschapswissel in minder dan 5 seconden - 25 kg draagvermogen - 200 g
Wissel gereedschappen aan het uiteinde van de robotarm in minder dan vijf seconden met een lichte, veilige Quick Changer voor flexibele robottoepassingen.
Gereedschapswisselaar
Snelle omstelling
ISO-flens
Bekijk product
2 vingers · Elektrisch · 110 mm slag
De RG2 is een flexibele elektrische tweevingergrijper met instelbare slag en kracht, aanpasbare vingertoppen en geïntegreerde software voor snel omstellen bij materiaalhantering, machinebelading, pick-and-place en assemblage.
2 vingers
elektrisch
materiaalhantering
Bekijk product
2 vingers · Elektrisch · Slag van 160 mm
De RG6 is een flexibele elektrische tweevingergrijper met een instelbare slag van 160 mm, 25–120 N grijpkracht, aanpasbare vingertoppen en geïntegreerde software voor grotere en zwaardere onderdelen.
2 vingers
elektrisch
materiaalhandling
Bekijk product
Zacht · Elektrisch · Geschikt voor levensmiddelen
De OnRobot Soft Gripper gebruikt verwisselbare siliconen gereedschappen om kwetsbare en onregelmatige producten te hanteren in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, cosmetica, farmacie, productie en verpakking.
zacht grijpen
voedselhantering
elektrisch
Bekijk product
Elektrisch vacuüm - Instelbare armen - Twee kanalen
Flexibele elektrische vacuümgrijper met instelbare armen en twee onafhankelijk geregelde vacuümkanalen voor snelle hantering bij wisselende producten en toepassingen.
Vacuüm
Configureerbaar
Elektrisch
Bekijk product
Vacuüm · Elektrisch · Compact
De VGC10 is een compacte elektrische vacuümgrijper met configureerbare zuignappen, twee onafhankelijke vacuümkanalen, geïntegreerde software en tot 15 kg nuttige last met op maat gemaakte hulpstukken.
vacuüm
elektrisch
compacte automatisering
Bekijk product
Vacuüm · Elektrisch · Vier kanalen
VGP20 is een elektrische vacuümgrijper met hoge luchtstroom, vier onafhankelijke kanalen, 16 standaardzuignapposities, geïntegreerde vacuümbewaking en een typisch maximaal draagvermogen van 10 kg voor standaardkarton.
vacuüm
palletiseren
elektrisch
Bekijk product
Pneumatisch vacuüm - 30 kg laadvermogen - Intelligente regeling
Pneumatische vacuümgrijper met hoog laadvermogen, intelligente vacuümregeling en twee onafhankelijke kanalen voor veeleisend palletiseren en materiaalhantering.
Vacuüm
Hoog laadvermogen
Pneumatisch
Bekijk product