OBTER UM ORÇAMENTO
D:PLOY – O próximo grande salto na automatização

D:PLOY – O próximo grande salto na automatização
A D:PLOY é a primeira plataforma automatizada da indústria para construir, executar, monitorizar e reimplementar aplicações colaborativas. Automatiza o processo de colocação em funcionamento de uma aplicação robótica, permitindo uma implementação direta nas instalações fabris, com zero programação e zero simulações. Com a D:PLOY, podem ser implementadas aplicações completas em apenas algumas horas.
Why D:PLOY
A D:PLOY simplifica a automatização para lhe proporcionar um ponto de entrada flexível, fácil e acessível na automatização robótica. A D:PLOY oferece uma poupança significativa de até 90% no tempo de implementação e reimplementação em comparação com as soluções convencionais disponíveis até agora, permitindo-lhe finalmente colher os benefícios da automatização. A D:PLOY ajuda a reduzir os custos globais da automatização, reduzindo o tempo de implementação e reimplementação para que possa obter uma implementação mais rápida e económica, ao mesmo tempo que ganha controlo sobre as mudanças de automatização em curso na sua produção.
Automatize de forma mais rápida e fácil e sem riscos
Economia de até 90% no tempo de implementação para um retorno do investimento mais rápido
Resolva problemas de falta de mão-de-obra
Melhore a produtividade e mantenha-se à frente da concorrência
Poupe os operadores a tarefas indesejadas
Assuma o controlo do seu percurso de automatização
-
For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.
Comece com a D:PLOY em apenas alguns passos fáceis
-
PASSO 1 - Configuração da célulaA D:PLOY descobre automaticamente a maior parte do hardware instalado. Já não precisa de gastar muito tempo a configurar o robô ou a instalar ou programar a interface para controlar ferramentas e outros componentes da célula.Configuração da célula
-
PASSO 2 - Espaço de trabalhoUtilize a interface gráfica intuitiva para definir os obstáculos do espaço de trabalho e os limites das células. A D:PLOY cria automaticamente um caminho livre de colisões, dependendo dos obstáculos definidos.Espaço de trabalho
-
PASSO 3 - Configuração da aplicaçãoIntroduza os atributos da peça, a posição de seleção e outras entradas da aplicação através de um simples fluxo passo-a-passo. A D:PLOY cria e otimiza automaticamente toda a lógica do programa, intercâmbio de sinais, gestão de eventos e planeamento de percursos para toda a aplicação.
Configuração da aplicação -
PASSO 4 - Operação e monitorizaçãoExecute a sua aplicação com o clique de um botão. Com uma configuração mínima, monitorize indicadores de desempenho em tempo real para aumentar a produtividade e minimizar o tempo de inatividade.Operação e monitorização
-
PASSO 5 - ReimplementaçãoFaça alterações rapidamente e reimplemente a aplicação quando existirem alterações nos requisitos de produção, tais como a introdução de uma nova peça ou a necessidade de satisfazer novas necessidades de embalagem ou paletização.Reimplementação
Acelere o Sucesso da Sua Aplicação
A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que abordam várias aplicações de robótica. De momento, a D:PLOY apoia as seguintes aplicações, e outras seguir-se-ão.

Configure e adapte a sua aplicação de paletização de forma rápida e fácil com a D:PLOY Palletizing

Configure, execute e redistribua rapidamente qualquer aplicação de recolha e colocação com a D:PLOY Transferring

Elimine a complexidade da alimentação robótica de máquinas de CNC com a D:PLOY CNC

Obtenha uma embalagem rápida e fácil sem programação complexa de robôs com a D:PLOY Packaging
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools