Que tipo de processo deseja automatizar?

Acabamento de superfícies
Pode «ensinar» ao seu OnRobot soluções de acabamento de superfícies para seguir de forma fiável qualquer tipo de contorno complicado, poupando dias de programação. O sensor de força/binário com tecnologia OptoForce e o pacote de software permitem que o robô mantenha sempre a mesma força e velocidade. Consiga acabamentos de superfícies precisos com integração curta e uma fácil programação.
Teste e inspeção da qualidade
Por norma os laboratórios são pequenos e o espaço é essencial, pelo que um robô colaborativo pequeno é uma excelente solução. Acoplar uma ferramenta end-of-arm garante precisão e consistência na sua operação. Com a força programável, as garras OnRobot manuseiam facilmente amostras de sangue ou realizam outras operações delicadas.
Embalamento e paletização
Automatizar as suas linhas se embalamento abre a sua produção a um modelo colaborativo que permite que uma solução de robô automatizado funcione juntamente com os funcionários. Ao utilizar um robô colaborativo de embalamento com a ferramenta end-of-arm da OnRobot acoplada, reduz o tempo de embalamento e liberta os seus funcionários das tarefas repetitivas. Com a força ajustável da garra do OnRobot, consegue uma solução integrada de elevada flexibilidade e facilidade para os seus problemas de embalamento.
Alimentação de máquinas
A alimentação de máquinas pode ser um trabalho monótono e perigoso que requer um elevado nível de consistência – mesmo após muitas horas de trabalho. Automatizar a alimentação da sua máquina não só aumenta a segurança dos seus funcionários como também aumenta a produtividade e permite que a produção continue após os operadores terem deixado a oficina. Com a nossa solução de garra dupla, pode diminuir consideravelmente os tempos de ciclo, uma vez que tem a capacidade de manusear 2 objetos e ações simultaneamente.
Montagem
Muitas das operações de montagem requerem que o robô localize e agarre com precisão, muitas vezes manuseando peças pequenas de várias formas e tamanhos. A ferramenta colaborativa end-of-arm da OnRobot ajuda-o a aumentar a velocidade e a qualidade ao mesmo tempo que reduz os custos. Com o reposicionamento fácil, é evidente o benefício para pequenas e médias empresas com um volume de produção elevado misto/baixo.

Utilizando uma configuração colaborativa completa, pode ter o robô e a ferramenta end-of-arm a trabalhar lado a lado com os seus funcionários. Ao ter a instalação do robô a realizar os trabalhos repetitivos e simples, liberta os seus funcionários para realizarem outras tarefas.
Recolher e Colocar
Aumento da saída de produção ao acelerar o processo de pick and place é apenas um dos benefícios de utilizar as garras OnRobot na sua produção. Instalar um robô colaborativo com uma garra OnRobot significa que terá a mesma precisão hora após hora, uma vez que o robô nunca se cansa. Com a força programável na garra OnRobot, o robô consegue manusear as peças mais frágeis com facilidade.

Na indústria alimentar e farmacêutica, a automatização do seu processo de Pick and Place diminui o risco de contaminação do produto.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Garra RG2

  • As garras flexíveis podem ser usadas com uma ampla variedade de tamanhos e formas de peças
  • O design plug-and-produce reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora
  • A implementação fácil com as garras prontas a usar reduz o tempo de programação em 70% 

A garra RG2 é uma garra colaborativa flexível que agora tem o Quick Changer OnRobot incorporado. O novo suporte facilita muito a mudança de orientação da garra, mas ainda tem a mesma variedade de movimentos e posições que sempre teve. O cabo é suportado através do Quick Changer, de modo que não há cabo na lateral, eliminando a necessidade de conectar e desconectar quando é altura de carregar as ferramentas. Funciona perfeitamente com o nosso Dual Quick Changer e qualquer uma das nossas outras garras para ajudá-lo a maximizar a utilização dos seus robôs. 

Agora o RG2 inclui proteções de segurança de série.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

QUICK CHANGER DUPLO

  • A garra dupla acelera a duração do ciclo e pode melhorar a produtividade em 50% ou mais
  • Uma maior produtividade oferece retorno mais rápido, com ROI em menos de 3 meses
  • Maior tempo de atividade na alimentação de máquinas CNC

O novo Dual Quick Changer permite-lhe usar as nossas ferramentas de fim-de-braço juntas num único ciclo. Com esta solução inovadora, poderá usar duas garras RG2 ou uma garra RG6 com uma VG10, ficará inteiramente ao seu critério. Mude de ferramentas de forma fácil e rápida para maximizar a utilização dos seus robôs com o Dual Quick Changer.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

SENSOR DE FORÇA/BINÁRIO HEX DE 6 EIXOS

  • O sensor flexível amplia as possibilidades de automação para processos anteriormente impossíveis
  • A tecnologia de sensor de alta precisão confere 95% melhor qualidade às tarefas de inserção e montagem.
  • A programação fácil permite o desempenho até de tarefas de polimento mais complexas em menos de um dia

Os sensores de força/binário de 6 eixos da OnRobot fornecem medidas precisas de força e binário em todos os 6 eixos. Isto permite-lhe ter um controlo preciso quando se trata de trabalhos complexos de montagem, polimento, lixamento ou rebarbação. Além disso, o software HEX inclui registo de percurso, controlo de força (em UR e Kuka) e recursos especiais para tarefas de inserção (apenas em UR). Isto implica a redução do tempo de integração para a sua linha de produção. Os nossos sensores são projetados para se ajustarem à maioria dos atuaisbraços de robôs industriaisAs aplicações comuns são polimento, lixamento, rebarbação, esmerilamento e montagem, mas também podem ser utilizados para

teach-in e deteção de colisão.

Modelos atualmente disponíveis:

  • HEX-E /High Precision
  • HEX-H /Low Deformation
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GARRA GECKO

  • Por não requerer ar comprimido, economiza em custos de manutenção e oferece um retorno mais rápido em apenas 5 meses.
  • A tecnologia de garra sem marcas e precisa aumenta a produtividade em tarefas de Pick & Place.
  • A inovadora tecnologia gecko permite o agarramento de objetos planos e porosos como PCBs para ampliar as capacidades de automação

A tecnologia de aderência gecko foi originalmente desenvolvida nos laboratórios da NASA como uma ferramenta para recolha de satélites desativados e outro lixo espacial, bem como aplicações na Estação Espacial Internacional. A partir destes começos mais grandiosos, a Garra Gecko serve fins mais terrenos: agarrar cuidadosamente objetos de superfície lisa, ou itens com furos na sua superfície, que não podem ser agarrados pela tradicionalgarra de aspiração

A Garra Gecko usa milhões de hastes fibrilares em microescala que aderem a uma superfície usando poderosas forças van der Waals: da mesma maneira que as osgas trepam. Inspirado na natureza, a Gecko permite fixar e levantar quaisquer tipos de superfícies planas e lisas sem ar comprimido ou alimentação externa, usando tecnologia de agarramento simples para aplicaçõesPick&PlaceComo a Gecko faz o trabalho pesado sem ar comprimido ou qualquer outra alimentação externa, oferece-lhe uma solução rentável mais eficaz.

RG2-FT

Garras RG2-FT

  • A deteção precisa melhora a qualidade da produção reduzindo as taxas de defeitos até 60% em processos delicados de Pick & Place
  • A deteção fácil de programar permite que o robô atue como um terceiro braço do operador, com uma mão quase humana à distância.
  • A de automatizar tarefas de inserção que não eram anteriormente possíveis pode reduzir os custos de operação em 40%

A RG2-FT é uma garra de última geração com deteção e inteligência adicionais, capaz de controlar o robô (em UR) e controlar o robô (em UR) e a si mesmo para obter o que o operador gostaria de fazer, mesmo quando os parâmetros exatos não podem ser programados antecipadamente. Isto permite uma verdadeira colaboração com os operadores humanos, apoiando-os como o faria um colaborador.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

Garras RG6

  • As garras flexíveis podem ser usadas numa ampla variedade de tamanhos e formas de peças
  • O design plug-and-produce reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora
  • A implementação fácil com as garras prontas a usar reduz o tempo de programação em 70% 

A garra RG6 é uma garra colaborativa flexível que agora tem o Quick Changer OnRobot incorporado. O novo suporte facilita muito a mudança de orientação da garra, mas ainda tem a mesma variedade de movimentos e posições que sempre teve. O cabo é suportado através do Quick Changer, de modo que não existe cabo na lateral, eliminando a necessidade de conectar e desconectar quando é altura de trocar ferramentas. Funciona perfeitamente com o nosso Dual Quick Changer e qualquer uma das nossas outras garras para ajudá-lo a maximizar a utilização dos seus robôs.

A garra é fácil-de-usar e compatível com uma ampla variedade de robôs industriais colaborativos e ligeiros. 

Com um curso de 160mm, a RG6 pode pegar numa grande variedade de itens. E com um motor ainda mais potente, a RG6 é agora mais robusta do que nunca. Esta garra flexível e rotativa pode ajudá-lo a ampliar o escopo de aplicações que pode automatizar, desdealimentação de máquinas apick & place, passando por montagem e embalagem & paletização

VG10

VG10: Garra Elétrica de Aspiração

  • Implementação pronta a usar: ligue ao braço do robô e configure a garra para prender o produto. Proporciona rápida produtividade e ROI.
  • Sem requerer alimentação externa de ar, reduz os custos de manutenção e acelera a implementação
  • A funcionalidade de agarramento duplo permite tempos de ciclo mais curtos

Dado que o VG10 não requer um compressor ou alimentação de ar, é compacto e fácil de movimentar, dando flexibilidade à sua linha de produção

Os braços flexíveis da garra de aspiração VG10 e o vácuo ajustável permitem ao VG10 lidar com uma variedade de objetos de muitos tamanhos diferentes

É uma garra dupla: pode controlar os lados direito e esquerdo da garra de aspiração independentemente um do outro, aumentando assim ainda mais a eficiência da sua linha de produção.

Integração sem problemas com o robô da sua escolha.

A garra inclui funcionalidade de agarramento duplo, trocador de ferramentas e copos de aspiração típicos. Além disso, há muitos copos de aspiração de terceiros disponíveis no mercado para caber em cada aplicação.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Carregamento de ferramentas rápido e fácil em menos de 5 segundos
  • Rápida re-implementação, sem aparafusar, mais tempo de atividade
  • Integrado em todos os produtos da OnRobot

O Quick Changer permite carregamento de ferramentas rápido e fácil. É completamente colaborativo sem arestas afiadas, o que o torna fácil e seguro para interação com humanos.

O Quick Changer suporta até 20 kg de carga útil e tem um design compacto com baixa altura e peso.

Confiável e patenteado e com mecanismo de bloqueio fácil-de-usar, estrutura de bloqueio com segurança extra e molas de bloqueio, o Quick Changer é um produto único, ideal para todas asaplicações do robô colaborativas. Com o Quick Changer tem o trocador de ferramentas mais rápido e fácil com tudo o que precisa dentro da caixa.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Fléxivel garra elétrica de aspiração com customização ilimitada que satisfaz todas as suas necessidades de aplicação
  • A garra pequena e leve é perfeita para espaços apertados, mas tem potência suficiente para objetos até 15 kg.
  • Sem necessidade de alimentação de ar externa, tem custos de manutenção reduzidos e implementação mais rápida

A garra de aspiração elétrica compacta VGC10 tem possibilidades ilimitadas de costumização. Também possui opções substituíveis de copos de aspiração para praticamente qualquer necessidade de aplicação. Mais pequena que a VG10, a VGC10 cabe em ambientes apertados, ampliando as suas possibilidades de automação. E com metade do peso da VG10, mas com a mesma carga útil, a VGC10 pode levantar objetos pequenos, pesados ou de formato irregular, mesmo com um braço do robô menor. A VGC10 possui dois canais de ar controlados de forma independente que lhe permitem atuar como garra dupla capaz de pegar e largar na mesma ação, aumentando ainda mais a eficiência e reduzindo a duração do ciclo. Sem necessidade de compressor ou alimentação de ar, esta compacta garra elétrica é fácil de transportar e a programação simples facilita e acelera a re-implementação para maior flexibilidade de produção.

Integração perfeita com um robô à sua escolha
 

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Como fazer Crescer o seu Negócio com Aplicações Colaborativas
Com o surgimento de ferramentas adaptativas mais inteligentes, os robôs podem agora funcionar com maior velocidade, força, segurança e precisão, realizando uma vasta gama de tarefas, enquanto maximizam o ROI. Saiba como pode permitir uma produção mais rápida a baixo custo fazendo download do nosso eBook gratuito.
OBTENHA O eBOOK GRATUITO