What kind of process do you want to automate?

拾放
不論您的拾放應用追求的是近似人類指尖的靈敏度、雙夾爪的效率、夾取不同尺寸物件的彈性,或是必須不留痕跡,我們都有適合您的夾爪規格。夾爪能夠連續執行精準操作,並且永不倦怠。我們的夾爪容易安裝並編程,適用於多種協作式機器人和輕工業機械手臂。
組裝
許多組裝操作需要由機器人找出物件的所在位置並精準地抓取,且經常需要處理各種形狀和大小的小型零件。我們的夾爪和感測器,為您提升生產速度和品質,同時降低成本。我們的協作應用均可輕鬆調整,針對採行少量多樣生產模式的中小型企業,也能締造絕佳利益。

您可以採用完全的協作設定,放心安排生產線同仁與機器人以及機械手臂終端工具並肩共事,無需憂慮安全問題。針對簡單的重複性工作設置機器人,就能指派同仁專注於其他重要任務,從而協助企業成功因應人才匱乏的勞動市場。
機器管理
機器管理的工作既單調又潛藏危險,即使已經連續作業數個小時,仍舊必須維持高水準的一致性。將您的機器管理自動化,就能提升員工的人身安全,並讓他們能專注於難度更高的其他職責。 此外,這麼做也能提高生產力,並且在操作人員離開工場後繼續進行生產,如此一來,您就有機會承接更大規模的工作。我們的雙夾爪解決方案可同時處理 2 個物件和 2 組動作,大幅縮短週期時間。
包裝與疊棧
包裝生產線自動化後,就能針對生產流程採用協作模式,並由自動化機器人解決方案與人類員工一起共事。您可以運用裝配了彈性 OnRobot 機械手臂終端工具的協作式包裝機器人,減少包裝時間,同仁不再需要從事重複性的枯燥作業。OnRobot 夾爪的作用力可調整,能為包裝問題提供極度彈性、可輕鬆整合的解決方案。
品質測試與檢查
實驗室通常空間有限,而空間就是金錢,因此小型的協作式機器人會是絕佳的解決方案。裝配 OnRobot 機械手臂終端工具,最能確保操作的精準度和一致性。OnRobot 夾爪的作用力亦屬可編程範圍,因此得以輕鬆處理血液檢查樣本等其他精密操作。藉助感測器提供的靈敏度,機器人可安全地將物件交到員工手上進行檢查。
表面塗層
每個表面都有些微的差異,為了達到均勻的表面塗層,磨砂機或拋光機必須以固定的作用力接觸表面,並維持相同的移動速度。HEX 感測器內建軟體工具,可輕鬆搭配磨砂/拋光用途使用,而且您還可以用手記錄路徑,不必記錄每個路徑點。接著,您可以編寫作用力和扭矩,而機器人會立即據以調整,產生經過細緻拋光的良好表面。

RG2

  • 靈活的夾爪適用於各種大小與形狀的零件。 
  • 隨插即用的設計將部署時間從一天縮短至一個小時。
  • 開箱即可輕鬆部署夾爪,幫您省下70%的程式設置時間。 

RG2夾爪是靈活的協作型夾爪,並內建了OnRobot快速夾爪更換器。其支架經過改良,讓您更容易改變夾爪方向,同時保有原本的移動與定位範圍。透過快速夾爪更換器的支援,您無須安裝額外電纜線,如需更換工具,也不用中斷與重新連線。RG2夾爪可與OnRobot的快速雙夾爪更換器及其他夾爪密切合作,讓機器人的功用達到最大使用率。 

RG2的標準配備包括防護罩。

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

快速雙夾爪更換器

  • 雙夾爪的設計可縮短週期時間,讓生產力提升50%以上。 
  • 生產力提升代表加快投資回報,只要三個月即可回收投資成本。 

新推出的快速雙夾爪更換器可讓您 在單一週期內同時使用不同的機械手臂終端工具。透過OnRobot創新解決方案,VG10可以與 兩個RG2夾爪或一個RG6夾爪同時作業-完全依您的喜好而定。使用快速雙夾爪更換器可讓您迅速而順暢地變換工具,極大化您機器人的使用率。

HEX 六軸F/T感測器

  • 靈活的感測器拓展自動化的潛能,讓原先無法自動化的流程變為可能。
  • 開箱後即可與設備整合,將精密插件作業的部署時間從數個月縮短至數天。
  • 高精確度的感測器技術能提升95%插件與組裝作業品質。
  • 利用感測器,能讓原本的人力提高生產力,並縮短60%的生產週期。
  • 透過簡單的程式設定,在一天內完成複雜的拋光工作。

OnRobot六軸F/T感測器能在六個軸上進行準確的力/扭力量測,即使在進行困難的組裝、拋光、磨光或去毛邊作業,也能精準控制。此外,內建的HEX軟體可記錄路徑、控制力道(在UR與Kuka上)與執行特殊功能(僅限於UR),以利插入作業的進行,因此可大幅縮短產線的整合時間。OnRobot的感測器適用於大多數的工業機械手臂。除了拋光、磨光、去毛邊、研磨與組裝等常見應用,還能提供示教(teach-in)協助與偵測碰撞。

目前可用機種

  • HEX-E/高精密度
  • HEX-H/低變形量
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC

Gecko夾爪

  • 無需空氣壓縮不僅降低維護成本,還能將投資回收的時間縮短至5個月。
  • 利用精準、無標示的夾爪技術,讓取放的工作更有效率。
  • 創新的壁虎夾取技術能讓夾爪輕鬆抓取像PCB般平滑或多孔材質的物件,讓自動化能發揮更大的效益。
  • 無須從外部供應氣體,因此能減少噪音與灰塵。

NASA的實驗室最初研發壁虎夾取技術,原目的是要回收報廢的衛星與其他太空垃圾,並應用於國際太空站上。比起原本遠大的目的,Gecko夾爪現行的應用平凡許多-現在,他們被拿來夾取表面平滑或多孔的物件,這些東西難以被傳統真空夾爪所處理。 

Gecko夾爪利用數百萬根細微的纖毛柄與強大的凡得瓦力效應,讓這些纖毛柄能像壁虎腳一般附著於物體表面。取材於自然界,Gecko夾爪不需要借助壓縮空氣或外力,就能附著於各種平坦與平滑的表面並舉起物件。也因為Gecko夾爪無需壓縮空氣或其他外力輔助,因此能提供使用者更有效率、更經濟實惠的解決方案。

RG2-FT Gripper

  • 透過精準感測,精密物件的取放流程可降低60%的瑕疵,進而提高生產品質。 
  • 簡單程式設置的感測功能,讓機器人像操作者的第三隻手臂。
  • 突破以往限制,實現插件自動化,節省40%的作業成本。 

RG2-FT是具備感測能力與智慧化功能的頂級夾爪,即使未事先程式化正確參數,也能控制自身與機器人的動作,以達作業員的要求。此夾爪可讓機器人與人類員工一同作業,實現真正的協同應用。

RG6

  • 靈活的夾爪可應用於各種大小與形狀的零件上。 
  • 隨插即用的設計可將部署時間從一天縮短至一個小時。
  • 開箱即可輕鬆部署夾爪,幫您省下70%程式設置的時間。 

RG6夾爪是靈活的協作型夾爪,內建OnRobot快速夾爪更換器;其支架經過改良,讓您更容易改變夾爪方向,同時保有原本的移動與定位範圍。透過快速夾爪更換器的支援,您無須安裝額外電纜線,如需更換工具,也不用中斷與重新連線。RG6夾爪可與我們的快速雙夾爪更換器及其他夾爪密切合作,讓機器人的功用達到最大的使用率。

OnRobot夾爪不僅易於操作,還能與各種協作型及輕工業機器人相容。 

RG6夾爪的間距可達160mm,適用於拿取各種物件。而且RG6夾爪配備了更強的馬達,因此比以往更加穩健。這款靈活的迴轉夾爪讓您能將更多應用自動化,例如搬運、取放、組裝與包裝等作業。

VG10

  • 開箱後即能佈署 – 插入機器手臂、將夾爪裝至產品中– 以提高生產力與投資報酬率
  • 無需外部供應氣體能降低維修成本並加快佈署速度
  • 雙邊夾取的功能能縮短週期時間

VG10無需壓縮機或補給空氣,它的體積小而緊密,能四處移動,讓您的產線能更加靈活

VB10真空夾爪擁有靈活的手臂和能調整的真空吸盤,能讓VG10處理多種類、不同尺寸的物件。

此產品採雙夾爪設計。您可以分別控制真空夾爪的左右兩邊,提升產線工作效率。

不論選擇何種機器人都能完美整合。

除了雙夾爪的功能,OnRobot的機械手臂終端工具還配有夾爪更換器與各種真空吸盤,而且您還可以依應用需求,使用其他廠商的真空吸盤。

快速夾爪更換器

快速夾爪更換器能讓您輕鬆迅速地更換工具,以提供全面的協作服務,其無尖銳邊緣的設計可確保人機互動時的便利性與安全性。

快速夾爪更換器可以承重10公斤而且體積小又輕巧。

採用專利設計的鎖緊機制,提供可靠、易於使用的解決方案,額外的安全鎖緊架構與鎖緊彈簧讓OnRobot快速夾爪更換器在市場上脫穎而出,並適用於各種協作型機器人的應用領域。有了OnRobot快速夾爪更換器,您就能以最簡單、 迅速的方式變換工具,而且無須額外購買其他元件。

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

How to Grow your Business with Collaborative Applications
With the dawn of smarter, more adaptive tooling, robots can now function with greater speed, strength, safety and precision, accomplishing a wide range of tasks, while maximizing ROI. Learn more on how you can enable faster production at lower costs by downloading our free eBook.
GET THE FREE eBOOK