RG2-FT Gripper
RG2-FT: garras inteligentes com sensor F/B, UMA MÃO QUE AJUDA COM UM SENTIDO DE TOQUE
- A deteção precisa melhora a qualidade da produção reduzindo a taxa de defeitos até 60% em processos delicados de seleção e colocação
- A deteção fácil de programar permite que o robô atue como um terceiro braço do operador, com uma mão quase humana à distância.
- Capacidade de automatizar tarefas de inserção que não eram anteriormente possíveis pode reduzir os custos de operação em 40%
A RG2-FT é uma garra de última geração com deteção e inteligência adicionais, capaz de controlar o robô (em UR) e controlar o robô (em UR) e a si mesmo para obter o que o operador gostaria de fazer, mesmo quando os parâmetros exatos não podem ser programados antecipadamente. Isto permite uma verdadeira colaboração com os operadores humanos, apoiando-os como um colega de trabalho faria.
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools