VGC10

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10, GARRA ELÉTRICA DE ASPIRAÇÃO COMPACTA E CONFIGURÁVEL

  • Garra elétrica de aspiração flexível com personalização ilimitada que se adapta a todas as aplicações
  • A garra pequena e leve é perfeita para espaços limitados, mas com potência suficiente para objetos até 15 kg 
  • Sem necessidade de alimentação de ar externa para reduzir os custos de manutenção e acelerar a implementação

 

A garra elétrica compacta de aspiração VGC10 tem possibilidades ilimitadas de personalização. Possui também várias opções de ventosas para quase todas as aplicações. Menor que a VG10, a VGC10 pode encaixar-se em espaços limitados para aumentar as possibilidades de automação. E com metade do peso da VG10, mas com a mesma carga, a VGC10 pode levantar objectos pequenos, com formas irregulares e pesados, mesmo com um braço robótico menor. A VGC10 possui dois canais de ar com controlo independente que lhe permitem atuar como uma garra dupla com coleta e liberação na mesma ação, aumentando ainda mais a eficiência e reduzindo o ciclo de inversão. Sem necessidade de compressor ou alimentação de ar, esta garra elétrica compacta é fácil de transportar e a programação simples torna-a rápida e fácil de redirecionar para uma maior flexibilidade de produção.


Integração perfeita com o robô escolhido.