REMOÇÃO DE MATERIAL
Pode «ensinar» ao seu OnRobot soluções de acabamento de superfícies para seguir de forma fiável qualquer tipo de contorno complicado, poupando dias de programação. O sensor de força/binário com tecnologia OptoForce e o pacote de software permitem que o robô mantenha sempre a mesma força e velocidade. Consiga acabamentos de superfícies precisos com integração curta e uma fácil programação.
QUALIDADE
Por norma os laboratórios são pequenos e o espaço é essencial, pelo que um robô colaborativo pequeno é uma excelente solução. Acoplar uma ferramenta end-of-arm garante precisão e consistência na sua operação. Com a força programável, as garras OnRobot manuseiam facilmente amostras de sangue ou realizam outras operações delicadas.
ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS
A alimentação de máquinas pode ser um trabalho monótono e perigoso que requer um elevado nível de consistência – mesmo após muitas horas de trabalho. Automatizar a alimentação da sua máquina não só aumenta a segurança dos seus funcionários como também aumenta a produtividade e permite que a produção continue após os operadores terem deixado a oficina. Com a nossa solução de garra dupla, pode diminuir consideravelmente os tempos de ciclo, uma vez que tem a capacidade de manusear 2 objetos e ações simultaneamente.
MONTAGEM
Ao automatizar operações de montagem com uma ou mais aplicações de robôs colaborativos, consegue aumentar a velocidade e a qualidade da produção, enquanto reduz os seus custos. Pode funcionar em segurança em conjunto com os seus empregados e assumir tarefas repetitivas de modo a que eles possam trabalhar de forma mais produtiva. Através da manipulação de itens mesmo pequenos e irregulares, as nossas soluções podem ajudá-lo a otimizar processos como aparafusamento, montagem, posicionamento e muito mais. A versatilidade é notável e, com fácil reimplementação, as nossas soluções valorizam amplamente negócios com operações de alta variedade e baixo volume.
MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS
Faz muito sentido automatizar os processos de manipulação de materiais, se quiser reduzir o esforço físico ou aumentar a produtividade sem ter que se preocupar com a falta recorrente de mão de obra. Em aplicações de manipulação de materiais, os itens são movidos de uma posição para outra, referidas frequentemente como aplicações "Pick and Place". Dependendo das suas necessidades, o robô pode trabalhar em conjunto com os seus empregados, para transferência ou triagem de itens, ou pode encarregar-se de processos de embalagem, paletização ou outros. Quer seja necessária sensibilidade, flexibilidade ou força, terá uma manipulação precisa hora após hora.



GARRA RG2
- As garras flexíveis podem ser usadas com uma ampla variedade de tamanhos e formas de peças
- O design plug-and-produce reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora
- A implementação fácil com as garras prontas a usar reduz o tempo de programação em 70%



QUICK CHANGER DUPLO
- A garra dupla acelera a duração do ciclo e pode melhorar a produtividade em 50% ou mais
- Uma maior produtividade oferece retorno mais rápido, com ROI em menos de 3 meses
- Maior tempo de atividade na alimentação de máquinas CNC



SENSOR DE FORÇA/BINÁRIO HEX DE 6 EIXOS
- O sensor flexível amplia as possibilidades de automação para processos anteriormente impossíveis
- A tecnologia de sensor de alta precisão confere 95% melhor qualidade às tarefas de inserção e montagem.
- A programação fácil permite o desempenho até de tarefas de polimento mais complexas em menos de um dia



GARRAS RG2-FT
- A deteção precisa melhora a qualidade da produção reduzindo as taxas de defeitos até 60% em processos delicados de Pick & Place
- A deteção fácil de programar permite que o robô atue como um terceiro braço do operador, com uma mão quase humana à distância.
- A de automatizar tarefas de inserção que não eram anteriormente possíveis pode reduzir os custos de operação em 40%



GARRAS RG6
- As garras flexíveis podem ser usadas numa ampla variedade de tamanhos e formas de peças
- O design plug-and-produce reduz o tempo de implementação de um dia para uma hora
- A implementação fácil com as garras prontas a usar reduz o tempo de programação em 70%



VG10: GARRA ELÉTRICA DE ASPIRAÇÃO
- Implementação pronta a usar: ligue ao braço do robô e configure a garra para prender o produto. Proporciona rápida produtividade e ROI.
- Sem requerer alimentação externa de ar, reduz os custos de manutenção e acelera a implementação
- A funcionalidade de agarramento duplo permite tempos de ciclo mais curtos



QUICK CHANGER
- Carregamento de ferramentas rápido e fácil em menos de 5 segundos
- Rápida re-implementação, sem aparafusar, mais tempo de atividade
- Integrado em todos os produtos da OnRobot



VGC10
- Fléxivel garra elétrica de aspiração com customização ilimitada que satisfaz todas as suas necessidades de aplicação
- A garra pequena e leve é perfeita para espaços apertados, mas tem potência suficiente para objetos até 15 kg.
- Sem necessidade de alimentação de ar externa, tem custos de manutenção reduzidos e implementação mais rápida



GARRA GECKO DE ALMOFADA ÚNICA
- O Garra Gecko de Almofada Única leve e compacta não requer cabos, eletricidade, ar ou programação para poder ligá-la e começar imediatamente a usá-la de forma rentável
- Garra adesiva inovadora para objetos planos, lisos ou perfurados, automatiza tarefas que antes não eram possíveis
- Aderência sem marcas mesmo em superfícies brilhantes; não é necessário o passo de limpeza, poupando tempo e melhorando a produtividade



3FG15 GARRA DE TRÊS DEDOS
- Produção flexível: o curso largo otimiza a alimentação de tornos CNC para peças de múltiplas dimensões com uma única garra de 3 dedos
- O posicionamento central preciso garante maior qualidade, consistência e resultados com programação mínima
- A sua aderência forte e estável, com 3 pontos de contacto, torna a garra rápida e fácil de reimplementar em múltiplos processos
- Obtenha mais resultados com pontas dos dedos costumizáveis para aderência flexível de uma grande gama de tamanhos e formas de peças



GARRA MACIA
- Explore novas possibilidades de automação de alimentos e bebidas, cosméticos e produtos farmacêuticos com a garra macia certificada para alimentos
- Fácil gestão de uma grande variedade de formas irregulares e objetos delicados com uma garra flexível moldada em silicone
- Manipulação segura de objetos frágeis e delicados para uma maior qualidade de produção e redução de desperdício
- Sem alimentação de ar externa não há pó, ruído, complexidade nem custos adicionais



ONROBOT EYES
- Acrescentar visão às aplicações robóticas nunca foi tão fácil com a configuração passo a passo e a integração harmoniosa da garra
- Sistema de visão flexível que suporta uma vasta gama de configurações prontas a utilizar que se adequam a qualquer aplicação – compatível com qualquer braço de robô ou de forma independente
- Elimine os custos e a complexidade associados aos sistemas e instalações de alimentação localizando objetos aleatoriamente posicionados
- Melhore a qualidade inspecionando as peças quanto à existência de defeitos e inconsistências
- Reforce a flexibilidade e evite mudanças tratando várias peças diferentes com a mesma configuração
- A visão 2.5D económica oferece uma perceção profunda para várias alturas ou objetos empilhados
- A referência automática permite ambientes de trabalho dinâmicos e configurações de robôs móveis



APARAFUSADORA ONROBOT
- Configuração, programação e implementação fáceis e prontas para usar com qualquer robô de topo
- Altamente versátil e flexível, com trocas rápidas para uma grande gama de tamanhos e comprimentos de parafusos
- O controlo de binário preciso e a deteção inteligente de erros garantem qualidade e consistência
- O controlo de movimento de eixo integrado simplifica a programação, acelera a configuração e melhora a qualidade



LIXADEIRA ONROBOT
- Implementação e programação prontas para usar para lixamento, desbaste e polimento
- Pacote completo que inclui tudo o que é necessário para o uso imediato numa variedade de peças e materiais
- Trocador de Grão rápido e automatizado que reduz o tempo de inatividade e o esforço
- Ferramenta elétrica (sem ar comprimido) que aumenta a eficiência e o controlo



2FG7
- Garra paralela colaborativa, fácil de programar e completa, que começa a trabalhar rapidamente numa vasta gama de aplicações
- Garra paralela forte, que é fácil de implantar em espaços apertados e suporta requisitos exigentes de carga útil
- Obtenha um ROI rápido com uma única garra precisa, inteligente e flexível que pode ser facilmente personalizada e adaptada para muitas tarefas
- Pronta para uso em quase qualquer lugar, com classificação IP67 para ambientes severos e certificação ISO Classe 5 para uso em salas limpas



VGP20
- A garra elétrica de aspiração mais potente da indústria economiza até 90% mais que as garras pneumáticas
- Ideal para paletização de caixas, incluindo caixas de cartão mais finas e económicas, e manuseamento de formas irregulares e superfícies porosas
- Inteligência integrada e funcionalidade multicanal garantem uma operação flexível e à prova de falhas
- A garra de aspiração completamente pronta para usar oferece uma implementação rápida e fácil com qualquer robô líder



MG10
- A garra eletromagnética elétrica oferece uma implementação rápida e pronta para usar, sem a complexidade e os custos da alimentação de ar externa
- A inteligência integrada com força facilmente ajustável e deteção de peça garante um manuseio fiável de uma grande gama de tamanhos e pesos de peças
- Garra rápida, compacta e customizável que se adapta a todas as suas necessidades de aplicação
- Assegure uma operação segura e fiável, mantendo a aderência mesmo após falha de energia ou paragem de emergência



LIFT100 ROBOT ELEVATOR
- Elevador robótico de longo curso para várias tarefas de paletização sustentáveis para os principais braços robóticos
- Elevador com elevada capacidade de carga e deflexão mínima que garante um posicionamento preciso de caixas, mesmo a altas velocidades
- Com um design robusto para uma vida útil longa e estável em todas as condições de produção habituais
- Funcionalidades de segurança integradas com função de paragem TÜV (certificação pendente) para facilitar uma implementação colaborativa
- A integração pronta a usar com todas as soluções de paletização OnRobot reduz o tempo de implementação



2FGP20
- Garra de paletização altamente versátil com um curso de largo alcance e braços personalizáveis para manipular caixas pesadas ou abertas, produtos prontos para comercialização e outros recipientes que não podem ser manipulados com vácuo
- Uma garra de vácuo integrada manipula paletes de fibra compacta sem ter de mudar a garra ou recorrer a outro método de manipulação
- A garra pronta a utilizar reduz significativamente o trabalho de engenharia e o tempo de implementação
- A garra elétrica permite uma implementação rápida sem instalação e sem a complexidade e os custos do fornecimento de ar externo



Pallet Station
- Suporte de paletes resistente, montado no chão, que garante o posicionamento consistente de paletes e suporta batidas de empilhadoras e camiões
- Inclui um sensor integrado para detetar a presença de paletes
- O suporte pronto a utilizar reduz significativamente o trabalho de engenharia e o tempo de implementação

Como fazer Crescer o seu Negócio com Aplicações Colaborativas
Com o surgimento de ferramentas adaptativas mais inteligentes, os robôs podem agora funcionar com maior velocidade, força, segurança e precisão, realizando uma vasta gama de tarefas, enquanto maximizam o ROI. Saiba como pode permitir uma produção mais rápida a baixo custo fazendo download do nosso eBook gratuito.
|
![]() |