ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОКОНЕЧНОГО МАНИПУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Продукция компании OnRobot открывает новые возможности для автоматизации задач, которая ранее считалась невозможной. Наши передовые системы захвата и датчиков для промышленной автоматизации позволяют легко создавать действительно коллаборативную среду, которая позволяет вашему персоналу работать бок о бок с коллаборативными роботами при сборке, обработке поверхности, подъеме и перемещении объектов, обслуживании или испытаниях станков.

Захватное устройство RG2
Готово к использованию сразу после распаковки, настраиваемое решение. Используйте один инструмент для различных сфер применения
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ
Функционирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости найма новых сотрудников
Захватное устройство RG6
Готово к использованию сразу после распаковки, настраиваемое решение. Используйте один инструмент для различных сфер применения
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ
Функционирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости найма новых сотрудников
Захватное устройство RG2-FT
Придает роботу «ощущение» человеческой руки
Благодаря сенсорным возможностям, устройство быстрее обеспечивает более высокое качество
Окупаемость инвестиций менее, чем за 1 год
GECKO GRIPPER
Не оставляет следов на стекле, поэтому ручная очистка не требуется
Не требуется подача сжатого воздуха от внешнего источника
Подушечки Gecko манипулируют предметами многих размеров — одно захватное устройство для многочисленных сфер применения.
Захватное устройство GECKO SINGLE PAD
Не оставляет следов на стекле, поэтому ручная очистка не требуется
Не требует кабелей или подачи воздуха от внешнего источника
Может захватывать даже перфорированные детали, такие как печатные платы, алюминиевые сетки или прокладки головок
3FG15
Обрабатывает детали с разнообразными размерами благодаря захвату с широким ходом
Быстрая и удобная переориентация для многочисленных процессов, высокая производительность
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ
SOFT GRIPPER
Легкая работа с широким диапазоном нестандартных форм и хрупких объектов
Откройте новые возможности автоматизации при работе с продуктами питания и напитками
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ
Электрическое вакуумное захватное устройство VG10
Две вакуумные линии повышают скорость процесса
Не требуется подача сжатого воздуха от внешнего источника, что сокращает расходы на техническое обслуживание
Различные вакуумные присоски повышают скорость и гибкость для многочисленных сфер применения
VGC10
Может быть сконфигурировано в любой форме, чтобы обеспечить соответствие различным частям
Компактное, может работать в узких пространствах
Не требуется подача сжатого воздуха от внешнего источника
6-ОСЕВОЙ СИЛОМОМЕНТНЫЙ ДАТЧИК HEX
Позволяют роботам выполнять задачи, требующие чувствительности и ловкости человеческих рук
Легкость ввода в эксплуатацию, снижение времени инженерно-технических работ
Благодаря сенсорным возможностям, устройство быстрее обеспечивает более высокое качество
QUICK CHANGER
Смена инструментов в течение 5 секунд, быстрое внедрение
Резервный блокировочный механизм обеспечивает смену инструментов без болтовых соединений
Встроено во все инструменты OnRobot
DUAL QUICK CHANGER
Период продуктивной эксплуатации значительно увеличивается, поскольку машина продолжает работать при захвате и перемещении деталей.
Смена инструментов в течение 5 секунд
Обеспечение более продолжительного времени работы, в частности, для станков с ЧПУ

Роботизированные захватные устройства манипуляторов и устройства для смены инструментов в соответствии с потребностями в автоматизации вашего предприятия

Максимально расширьте свои усилия по автоматизации с помощью гибкого оконечного манипуляторного оборудования. Мы предлагаем полный ассортимент ультрасовременных роботизированных захватных устройств манипуляторов, датчиков и устройств для смены инструментов, предназначенных для промышленной автоматизации. Вся наша продукция работает с любыми коллаборативными или легкими манипуляторами промышленных роботов.
Наши инновационные захватные устройства, силомоментные датчики и устройства смены инструментов — это революционные устройства смены инструментов в рамках коллаборативной автоматизации, открывающие новые возможности автоматизации и оптимизации, которые сложно было представить раньше.
Каждый из наших продуктов также поставляется со встроенным электронным устройством быстрой смены инструментов Quick Changer, которое способствует быстроте и легкости программирования и установки. Благодаря тому, что наши решения могут быть внедрены практически мгновенно, вы сможете запустить производство в кратчайшие сроки, что позволит вашим инвестициям окупиться уже с первого дня.

Alt- ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОКОНЕЧНОГО МАНИПУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Совместимы с любой маркой роботов

Все наши захватные устройства, силомоментные датчики и устройства для смены инструментов совместимы с роботами от Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha и Nachi. Поскольку наша продукция совместима с основными марками роботов, вы сможете обеспечить максимальное использование ваших роботов с самого начала. Если же ваш робот произведен другим производителем, это не означает, что наши захватные устройства будут несовместимы с ним. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, какое решение будет наиболее подходящим для вас. Проверьте совместимость робота здесь. 

Наши захватные устройства манипуляторов роботов дополняют коллаборативные процессы интеллектуальными функциями

Коллаборативные роботы, также известные как «коботы», и легкие промышленные роботы сегодня широко распространены благодаря развитию универсального оконечного манипуляторного оборудования, такого как захватные устройства манипуляторов роботов, датчики и устройства быстрой смены инструментов. Объединяя функциональность вашего робота с правильно подобранным оконечным захватным устройством, вы расширяете его возможности выполнения сложных процессов в безопасном сотрудничестве с операторами.
Известно, что коллаборативные технологии выгодны для малого и среднего бизнеса, а кроме того:

Сокращение периода внедрения
Сокращение периода внедрения

Коллаборативные роботы и конечные захватные устройства разработаны с учетом осуществления простого программирования, поэтому даже сотрудники без технического опыта могут научиться использованию и адаптации робота в кратчайшие сроки. Такая адаптивность дает производителям свободу и гибкость для экспериментов с вариантами применения в рамках подготовки к потенциально новым потребностям.

Гибкое производство
Гибкое производство

Изготовление уникальных инструментов для конкретных производственных задач является дорогостоящим и невыгодным делом. В то же время, оконечное манипуляторное оборудование может быть легко развернуто для решения различных задач и процессов и беспрепятственно интегрировано в различные производственные среды.

ПОВЫШЕННАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
ПОВЫШЕННАЯ ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

Гибкие оконечные захватные устройства позволяют роботам выполнять повторяющиеся задачи с большей последовательностью и точностью по сравнению с работниками, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций для производителей. В то время как роботы выполняют монотонные, грязные и опасные задачи, сотрудники могут заниматься задачами более высокого уровня, лучше подходящими для человеческого разума.

 Наши захватные устройства манипуляторов роботов дополняют коллаборативные процессы интеллектуальными функциями

РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОКОНЕЧНОГО МАНИПУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Интеллектуальные решения в области оконечного манипуляторного оборудования от OnRobot позволяют роботам работать в адаптивных высокоточных сферах применения, которые до текущего момента представляли слишком высокую сложность для автоматизации. Узнайте больше о том, как инновационные решения могут влиять на возможности применения современных коллаборативных технологий.

surface finishing

Полировка, снятие заусенцев и пескоструйная обработка являются основной задачей при обработке поверхности. У каждой поверхности есть небольшие отклонения, поэтому для достижения равномерной поверхности шлифовальный или полировальный станок должен соприкасаться с поверхностью с постоянной силой и перемещаться с одинаковой скоростью. 

Благодаря добавлению 6-осевого силомоментного датчика, оконечное манипуляторное оборудование будет следовать любому контуру, оказывая при этом постоянное давление для получения идеальной и ровной поверхности.
Для оптимизации операций обработки поверхности мы рекомендуем использовать силомоментный датчик HEX.

Assembly

Сборочные операции, как правило, требуют от робота точного определения местонахождения предметов и их точного захвата. Правильно подобранное захватное устройство и программное обеспечение для управления усилием предоставят вашему роботу возможность обрабатывать небольшие детали различных форм и размеров с точностью, как у человека. 

Все это осуществляется без ущерба для гибкости, поскольку программное обеспечение позволяет легко запрограммировать манипулятор робота, чтобы определить правильную ориентацию во время сборки.
Чтобы обеспечить оптимизацию сборочных операций, мы рекомендуем использовать силомоментный датчик HEX, захватное устройство RG2-FT или захватные устройства RG2/6.

pick&place

Подобно сборочным операциям, операции по захвату и перемещению также требуют гибкости, чувствительности и при этом последовательности. Этого можно добиться, в частности, с помощью двойного захватного устройства, в котором два захватных устройства устанавливаются на один и тот же манипулятор робота. 

Два захватных устройства работают независимо друг от друга, позволяя манипулятору робота совершать больше единовременных операций с объектами. В результате повысится производительность, так как двойное захватное устройство может обрабатывать два объекта, выполняя два действия одновременно. Кроме того, вы сможете использовать одно и то же захватное устройство для работы с объектами разного размера, при этом нет необходимости приобретать разные инструменты для различных размеров.
В целях оптимизации операций подъема и перемещения мы рекомендуем захватные устройства RG2-FT, захватные устройства RG2/RG6, захватное устройство Gecko, захватное устройство VG10 или силомоментный датчик HEX.

machine tending

Несмотря на то, что обслуживание машин является монотонной и скучной задачей, оно требует высокого уровня последовательности выполнения действий, даже во время работе опытных специалистов. За счет автоматизации операций по обслуживанию машин вы повышаете безопасность ваших работников и высвобождаете их время для выполнения более ценных задач. 

Захватные устройства RG2/R6 в сочетании с датчиком HEX помогут в выполнении операций по укладыванию/раскладке, поскольку датчик определяет препятствие при размещении предмета.
В целях оптимизации операций по упаковке и паллетированию мы рекомендуем использовать захватные устройства RG2/RG6, силомоментный датчик HEX или захватное устройство VG10.

packaging and palletizing

Максимальная эффективность операций по упаковке и паллетированию достигается за счет правильно подобранного оконечного манипуляторного оборудования. Захватное устройство с электрической системой создания вакуума от OnRobot не требует подачи воздуха от внешнего источника, что означает более простую интеграцию и сокращение затрат, а также улучшение рабочей среды в результате снижения уровня шума и запыленности. 

Захватные устройства RG2/R6 в сочетании с датчиком HEX помогут в выполнении операций по укладыванию/раскладке, поскольку датчик определяет препятствие при размещении предмета.
В целях оптимизации операций по упаковке и паллетированию мы рекомендуем использовать захватные устройства RG2/RG6, силомоментный датчик HEX или захватное устройство VG10.

quality testing inspection

Лаборатории часто располагают ограниченным пространством, поэтому небольшой коллаборативный робот может стать отличным решением для обеспечения постоянного качества. Наши захватные устройства поставляются с программируемым усилием и могут быть легко настроены на работу с хрупкими объектами, например образцами крови, обеспечивая подобно человеку бережное обращение с предметами.
 

Для оптимизации операций по испытанию и контролю качества мы рекомендуем использовать захватное устройство RG2-FT со встроенным силомоментным датчиком или силомоментный датчик HEX.