Удаление материала
Имеется возможность обучения систем обработки поверхности OnRobot точно следовать любому сложному контуру, что существенно экономит время программирования. Силомоментный датчик OnRobot с технологией OptoForce и пакетом программного обеспечения позволяет роботу постоянно поддерживать одинаковые усилие и скорость. Получите возможность выполнять точную обработку поверхности вкупе с быстрой интеграцией и простым программированием.
Качество
Лаборатории нередко бывают небольшими, а пространство — ограниченным, поэтому небольшой коллаборативный робот часто является отличным решением. Установка оконечного манипуляторного оборудования робота OnRobot гарантирует точность и последовательность выполнения действий. Благодаря программируемому усилию захватные устройства OnRobot легко работают с образцами крови и выполняют другие операции, требующие деликатного обращения.
Обслуживание станков
Обслуживание станков может быть скучной и опасной работой, требующей высокого уровня последовательности при выполнении операций — даже при большом опыте персонала. Автоматизация обслуживания станков не только повышает безопасность персонала, но также повышает производительность и позволяет продолжить производство после того, как операторы покидают рабочие места. Наше двойное захватное устройство позволяет значительно сократить время цикла, поскольку достигается способность обрабатывать 2 объекта и действия одновременно.
Сборка
При автоматизации сборочных операций с применением одного или нескольких коллаборативных роботов, наряду с сокращением затрат повышается скорость и качество производства. Робот может безопасно работать рядом с сотрудниками и выполнять повторяющиеся задачи. Это позволяет высвободить персонал для других более важных работ. Даже при перемещении небольших и нестандартных объектов наши решения помогут оптимизировать такие процессы, как завинчивание винтов/гаек, монтаж, позиционирование и многое другое. Универсальность — замечательная особенность, и наши решения, благодаря простой смене инструментов, представляют большую ценность для предприятий, производство которых ориентировано на выпуск разнообразной продукции в крупных/средних/малых объемах.
Перемещение материалов
Автоматизация процессов перемещения материалов имеет важное значение, если необходимо снизить физическую нагрузку или повысить производительность труда, не беспокоясь при этом о часто возникающей проблеме нехватки рабочей силы. При перемещении материалов объекты перемещают из одной позиции в другую, часто этот процесс именуется «Подъем и перемещение». В зависимости от потребностей робот может работать рядом с сотрудниками, переставляя или сортируя объекты, или может осуществлять упаковку, паллетирование и другие процессы. Независимо от того, требуется ли чувствительность, гибкость или сила для выполнения задачи, вы час за часом работы получаете точность перемещения.



Захватное устройство RG2
- Гибкие захватные устройства подходят для компонентов с широким диапазоном размеров и форм.
- Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
- Легкость ввода в эксплуатацию готовых к работе захватных устройств сокращает время программирования на 70 %



DUAL QUICK CHANGER
- Двойное захватное устройство сокращает продолжительность рабочего цикла и увеличивает производительность на более чем 50 %.
- Увеличение производительности способствует ускорению окупаемости и получению экономического эффекта уже через три месяца.
- Увеличение периода продуктивной эксплуатации при обслуживании станков с ЧПУ



6-ОСЕВОЙ СИЛОМОМЕНТНЫЙ ДАТЧИК HEX
- Универсальный датчик расширяет возможности автоматизации, охватывая процессы, для которых раньше это казалось немыслимым.
- Высокоточные сенсорные технологии обеспечивают повышение качества работы на 95 % при выполнении задач, связанных со вставкой и сборкой.
- Простота программирования дает возможность выполнить даже самые сложные задачи, связанные с полировкой, менее чем за один рабочий день.



Захватное устройство RG2-FT
- Высокая точность сенсорных систем способствует повышению качества производства за счет сокращения процента брака на 60 % при выполнении работ, требующих повышенной аккуратности, а также во время реализации процессов, связанных с подъемом и перемещением различных объектов.
- Легко программируемые сенсорные системы позволяют роботу действовать практически как «третья рука» оператора, передавая деталь так, как это сделал бы человек.
- Возможность автоматизации задач, подразумевающих необходимость вставки предметов, которые считались неразрешимыми, может снизить эксплуатационные затраты на 40 %.



Захватное устройство RG6
- Гибкие захватные устройства подходят для компонентов с широким диапазоном размеров и форм.
- Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
- Легкость ввода в эксплуатацию готовых к работе захватных устройств сокращает время программирования на 70 %



Электрическое вакуумное захватное устройство VG10
- Ввод в эксплуатацию сразу после распаковки (достаточно просто вставить захватное устройство в манипулятор робота и отрегулировать захватное устройство в соответствии с параметрами конкретного продукта) обеспечивает рост производительности и повышение экономического эффекта.
- Подача воздуха от внешнего источника не требуется, что снижает затраты на техобслуживание и ускоряет процедуру ввода в эксплуатацию.
- Функция двойного захвата позволяет сократить продолжительность рабочего цикла.



QUICK CHANGER
- Легкая и быстра смена инструментов в течение менее 5 секунд
- Быстрое переопределение, более продолжительный период продуктивной эксплуатации
- Встроено во все изделия OnRobot



VGC10
- Гибкое электрическое вакуумное захватное устройство с неограниченными возможностями индивидуальной настройки для всех ваших сфер применения
- Небольшое, легковесное захватное устройство, отлично подходящее для ограниченных пространств, имеющее при этом высокую мощность для объектов весом до 15 кг
- Не требует подачи воздуха от внешнего источника, что обеспечивает снижение расходов на техническое обслуживание и более быстрое развертывание



Захватное устройство GECKO SINGLE PAD
- Компактное, легковесное захватное устройство Gecko Single Pad не требует кабелей, электричества, воздуха или программирования, обеспечивая экономичную производительность, ориентированную на простое включение.
- Инновационное адгезионное захватное устройство для плоских, гладких или перфорированных объектов автоматизирует задачи, выполнение которых ранее было невозможно.
- Захват без оставления следов даже на блестящих поверхностях позволяет исключить этап очистки, что экономит время и повышает производительность.



3FG15
- Гибкое производство — широкий ход одиночного 3-пальцевого захватного устройства дал начало оптимизации токарных станков с ЧПУ под разнообразные размеры деталей
- Точное центрическое позиционирование обеспечивает более высокое качество, последовательность и производительность при минимальном программировании
- Прочный, фиксированный захват с 3 контактными точками обеспечивает быстроту и легкость захватного устройства для переориентации под множество процессов
- Настраиваемые кончики пальцев для гибкого захвата деталей разнообразных размеров и форм позволяют добиться лучших результатов



SOFT GRIPPER
- Новые возможности автоматизации при работе с продуктами питания, напитками, косметическими средствами и фармацевтическими препаратами благодаря мягкому захватному устройству, сертифицированному согласно требованиям к пищевой промышленности
- Гибкое силиконовое захватное устройство позволяет с легкостью работать с широким диапазоном нестандартных форм и хрупких объектов
- Безопасное перемещение хрупких и чувствительных объектов способствует повышению качества продукции и сокращению отходов
- Отсутствие подачи воздуха от внешнего источника означает отсутствие пыли, шума, сложности в эксплуатации и дополнительных затрат



Система Eyes от OnRobot
- Добавление искусственного зрения к сферам применения робототехники еще никогда не было таким простым благодаря пошаговой установке и бесшовной интеграции захватного устройства.
- Гибкая система искусственного зрения, поддерживающая широкий спектр конфигураций, готовых к использованию сразу после распаковки, для любой сферы применения. Совместима с любым манипулятором робота или может использоваться самостоятельно.
- Избавьтесь от затрат и сложностей, связанных с системами подачи и приспособлениями, путем размещения произвольно расположенных объектов.
- Повышайте качество путем проверки деталей на наличие дефектов и несоответствий.
- Улучшайте гибкость и избегайте смен инструментов, выполняя перемещение множества различных деталей с одной и той же настройкой.
- Доступная система искусственного зрения 2.5D предлагает восприятие глубины для различных высот или штабелированных объектов.
- Автоматический ориентир обеспечивает динамическую рабочую среду и мобильную настройку роботов.



ONROBOT SCREWDRIVER
- Удобная настройка, программирование и ввод в эксплуатацию сразу после распаковки на любом ведущем роботе
- Высокая универсальность и гибкость обеспечивает быстроту смену с учетом ширины спектра калибра и длины винтов.
- Точное регулирование усилия затяжки и система интеллектуального обнаружения ошибок гарантируют качество и последовательность
- Встроенная система контроля перемещения оси облегчает программирование, ускоряет настройку и повышает качество



ONROBOT SANDER
- Удобное для ввода в эксплуатацию и программирования сразу после распаковки устройство для абразивной обработки, шлифования и полирования
- Комплексное решение включает в себя все необходимое для немедленного использования для широкого спектра деталей и материалов
- Быстрое автоматическое приспособление для смены абразивно-шлифовальных кругов Grit Changer снижает время простоя и трудозатраты
- Электрический инструмент не требует сжатого воздуха, что повышает эффективность и улучшает контроль инструмента



2FG7
- Полнофункциональное, легко программируемое, коллаборативное параллельное захватное устройство готово быстро приступить к работе с широким спектром задач
- Мощное параллельное захватное устройство легко внедряется в узких пространствах и отвечает высоким требованиям к нагрузке
- Обеспечьте быструю окупаемость инвестиций с помощью одиночного гибкого, интеллектуального и точного захватного устройства, которое можно легко настроить и адаптировать для множества различных задач
- Готово для эксплуатации практически для всех сфер применения, с классом защиты IP67 для жестких условий эксплуатации и сертификацией ISO класс 5 для использования в стерильных помещениях



VGP20
- Самое мощное в отрасли электрическое вакуумное захватное устройство обеспечивает экономию 90% по сравнению с пневматическими захватными устройствами.
- Идеально подходит для паллетирования коробок, включая экономичный более тонкий картон, а также для перемещения объектов с нестандартными формами и пористыми поверхностями.
- Встроенные интеллектуальные функции и мультиканальная функциональность обеспечивают безотказность и гибкость в эксплуатации.
- Комплектное вакуумное захватное готово к использованию сразу после распаковки, что обеспечивает быстроту и простоту ввода в эксплуатацию с любым ведущим роботом.



MG10
- Электромагнитное захватное устройство готово к работе сразу после распаковки, характеризуется простотой и не требует дополнительных затрат на подключение к внешним источникам сжатого воздуха.
- Встроенные интеллектуальные функции с легко регулируемым усилием и определением деталей обеспечивает надежную работу с широким спектром деталей различного размера и массы.
- Быстрое и компактное, специально разработанное захватное устройство подойдет для выполнения всех ваших задач.
- Обеспечивает безопасную и надежную работу благодаря захвату, позволяющему удерживать заготовку даже после отключения питания или аварийной остановки.



LIFT100 ROBOT ELEVATOR
- Длинноходное роботизированное подъемное устройство позволяет выполнять широкий спектр задач по паллетированию, отвечающих требованиям завтрашнего дня, для манипуляторов ведущих роботов.
- Подъемное устройство с высокой полезной нагрузкой и минимальным отклонением обеспечивает точное позиционирование коробок даже на высоких скоростях.
- Прочная конструкция для надежной и долговечной работы изделия в любых типичных производственных условиях.
- Интегрированные характеристики безопасности с функцией остановки согласно TÜV (сертификация в процессе) облегчают коллаборативное развертывание.
- Оперативная интеграция со всеми решениями по паллетированию OnRobot сокращает время развертывания.



2FGP20
- Захватное устройство высокой универсальности для паллетирования с широким ходом и специально разработанными манипуляторами перемещает тяжелые или открытые коробки, готовую продукцию на полках и другие контейнеры, с которыми не могут справиться традиционные вакуумные захватные устройства.
- Встроенное вакуумное захватное устройство перемещает прокладочные листы без замены захватного устройства или необходимости применения другого способа перемещения.
- Готовое к немедленному использованию захватное устройство позволяет сэкономить значительные инженерные усилия и сократить время внедрения.
- Электрическое захватное устройство готово к работе сразу после распаковки, характеризуется простотой и не требует дополнительных затрат на подключение к внешним источникам сжатого воздуха.



Pallet Station
- Прочное, напольное устройство для паллет, которое обеспечивает равномерное формирование паллет и может выдерживать удары укладчика и электрокаров
- Включает встроенный датчик обнаружения присутствия паллеты
- Готовое к немедленному использованию устройство позволяет сократить объем инженерно-технических работ и время развертывания

Как расширить свой бизнес за счет коллаборативного применения
В связи с появлением более интеллектуального и адаптивного оборудования, роботы теперь могут работать, обеспечивая повышенную скорость, силу, безопасность и точность, выполняя широкий спектр задач, добиваясь при этом максимальной окупаемости инвестиций. Узнайте больше о том, как можно ускорить производство с меньшими затратами, загрузив нашу бесплатную электронную книгу.
|
![]() |