Получить коммерческое предложение
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER — БЫСТРАЯ СМЕНА ИНСТРУМЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД
- Легкая и быстра смена инструментов в течение менее 5 секунд
- Быстрое переопределение, более продолжительный период продуктивной эксплуатации
- Встроено во все изделия OnRobot
Почему Quick Changer?
Система Quick Changer позволяет легко и быстро менять инструмент. Система быстрой смены Quick Changer может выдерживать полезную нагрузку до 20 кг и имеет малую конструктивную высоту и малый конструктивный вес. Запатентованный, надежный и простой в использовании блокировочный механизм, дополнительная конструкция защитной блокировки и блокирующие пружины делают изделие Quick Changer уникальным продуктом, который идеально подходит для всех видов применения коллаборативных роботов. Quick Changer — это самая удобная и быстрая система для смены инструмента, в которой есть все необходимое.

Повышенная окупаемость инвестиций
Смена инструментов в течение 5 секунд, быстрое внедрение

Быстрый ввод в эксплуатацию
Резервный блокировочный механизм обеспечивает смену инструментов без болтовых соединений

Полная совместимость
Встроено во все инструменты OnRobot
Преимущества и функции Quick Changer
Quick Changer является инновационной системой смены инструментов, самой малой и легковесной на рынке.
Запатентованный, надежный и простой в использовании блокировочный механизм, дополнительная конструкция защитной блокировки и блокирующие пружины делают изделие Quick Changer уникальным продуктом, который идеально подходит для всех видов применения коллаборативных роботов.
Это самая простая и быстрая в мире система смены инструментов, с помощью которой ваш робот может быть оборудован любым оконечным манипуляторным оборудованием, и любой оператор может сменить оконечное манипуляторное оборудование за несколько секунд.
Данное изделие рекомендуется для Universal Robots и других роботов того же класса, поскольку как входной, так и выходной фланец полностью соответствуют стандарту ISO для фланцев роботов.
Low weight
Благодаря небольшому весу — всего 200 г — устройство Quick Changer не оказывает существенного влияния на полезную нагрузку робота.
Integrated in all OnRobot tools
Легкое переключение с одного инструмента OnRobot на другой на основных типах коллаборативных и легковесных роботов.
ISO-9409-1 flange
Может использоваться на любом манипуляторе робота, дроне или другом оборудовании с фланцем ISO-9409-1.
No screwing required to attach a tool
Резервный блокировочный механизм позволяет переключаться с одного инструмента на другой без болтовых соединений
Fully collaborative
Простое в использовании, экономичное, не имеет острых углов
Up to 20 kg (44 lb) payload
Небольшой размер, высокая полезная нагрузка до 20 кг


ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Получить коммерческое предложение
Как наладить процесс Pick & Place
О том, как наладить процесс Pick & Place, можно узнать из данного подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие практики, рекомендации и основные технические характеристики для реализации данного процесса.
Как наладить процесс паллетирования
О том, как наладить процесс паллетирования, можно узнать из этого подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие практики, рекомендации и основные технические характеристики для реализации данного процесса.
Как обеспечить выполнение задач по обслуживанию листосгибочных прессов
О том, как обеспечить выполнение задач по обслуживанию листосгибочных прессов, можно узнать из этого подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие практики, рекомендации и основные теххарактеристики для реализации данного процесса.
Как применить операцию шлифования
О том, как применить операцию шлифования, можно узнать из этого подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие методы, рекомендации и основные технические характеристики для успешного развертывания данного процесса.
Как обеспечить выполнение задач, связанных с обслуживанием станков с КЧПУ
О том, как обеспечить выполнение задач, связанных с обслуживанием станков с КЧПУ, можно узнать из этого подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие методы, рекомендации и основные технические характеристики для успешного развертывания данного процесса.
Как применить операцию завинчивания
О том, как применить операцию завинчивания, можно узнать из этого подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие методы, рекомендации и основные технические характеристики для развертывания данного процесса.
Возможности применения силомоментного датчика HEX
Удаление материала
Качество
Обслуживание станков
Сборка
Перемещение материалов
Совместимость с широким диапазоном марок роботов














Хотите продавать нашу продукцию? Присоединяйтесь к нашей партнерской сети! |
Стать партнером |

Брошюра по изделию OnRobot
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools