RG6

RG6

RG6 — подъем и перемещение объектов — гибкий, с большим охватом и чуть более сильный

  • Гибкие захватные устройства подходят для деталей множества размеров и форм;
  • Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
  • Легкость ввода готовых к работе захватных устройств в эксплуатацию сокращает время программирования на 70%;

Захватное устройство RG6 представляет собой гибкий коллаборативный инструмент, который теперь оснащен встроенной системой OnRobot Quick Changer. С новым кронштейном стало проще менять ориентацию захватного устройства, при этом сохраняется весь диапазон перемещений и позиций. Кабельное соединение осуществляется через Quick Changer, поэтому кабель на стороне устройства отсутствует, и его не нужно подключать и отключать его при смене инструментов. Устройство прекрасно работает с системой Dual Quick Changer и любыми иными захватными устройствами, обеспечивая максимальный коэффициент использования роботов.

Захватное устройство отличается простотой в эксплуатации и совместимостью с широким рядом коллаборативных и легких промышленных роботов. 

Благодаря ходу в 160 мм RG6 может поднимать множество разных объектов. Еще более мощный двигатель обеспечивает RG6 непревзойденную надежность. Это гибкое и разностороннее захватное устройство расширяет спектр подлежащих автоматизации технологических процессов: от обслуживания станков и перемещения деталей до сборки, упаковки и паллетирования

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools