OnRobot
3FG15

3FG15

3FG15 三指夾持器

  • 生產靈活,行程範圍大,可優化 CNC 機床管理,單個 3 指夾持器可處理多種零件尺寸
  • 中心定位精確,只需極少的程式設計,可推動更高的品質、一致性和產量
  • 夾持器具有 3 個接觸點,抓持牢固穩定,可快速、輕鬆地重新部署,適用於多種操作流程  
  • 利用可定制指端,可靈活抓握多種零件尺寸和形狀,大幅提高產量

3FG15 三指夾持器?

在 CNC 機床等操作應用中,3FG15 為適合抓取各種圓柱形的物體的理想之選。夾持器設計可自動將工件居中,從而實現快速部署,並確保牢固穩定的夾持和精確放置。3FG15 的有效載荷高達 15kg,完勝較大尺寸、較為笨重、較不靈活的抓指。與所有 OnRobot 夾持器一樣,3FG15 可以與您選擇的機器人無縫集成。
一種工具,滿足多種 CNC 機床管理需求,具有高度的靈活性
透過大行程抓握,可處理多種零件尺寸
更快、更高效的解決方案
可快速、輕鬆地重新部署用於多個流程,大幅提高生產率
簡化的軟體系統
輕鬆部署,最大限度地減少工時數

3FG15 的優勢和特點

3FG15 三指夾持器的最大行程為 150mm,可謂令人矚目,且設計線條流暢,可以輕鬆應對多個流程。它是抓取寬度 20mm 至 150mm 的各種圓柱形物體的理想之選,適用於機床操作應用,例如,CNC 機床、插入應用,甚至碼垛。3FG15 提供強力穩定的抓握,適合形狀配合(物體內部)或摩擦配合(外部),大幅提升執行動作的靈活性。夾持器設計可自動將工件居中,從而實現牢固穩定地抓握,並在機器卡盤中精確放置。3FG15 的有效載荷高達 15kg,抓握力 10 N 至 240 N,完勝較大尺寸、較為笨重、較不靈活的抓指。
精確、穩定抓握
夾持器具有 3 個接觸點,抓持牢固穩定,可快速、輕鬆地重新部署,適用於多種操作流程 
大衝程,最大 150mm
最大行程為 150mm,可謂令人矚目,且設計線條流暢,可以輕鬆應對多個流程。
有效載荷高達 15kg
夾持器可以舉起 15kg,能夠與更高有效載荷的協作機器人相容
夾持力 10-240N
抓握力牢固穩定,可達 240N,令人印象深刻 
輕鬆部署
夾持器配備了易於安裝和程式設計的預整合式軟體,因此員工即使沒有技術背景也可以進行設定。
可定制指端
夾持器的指端可以定制

有興趣嗎?
聯絡我們!

如何構建數控機床管理應用

通過此詳細的視頻指南,學習如何創建數控機床管理應用。以下將介紹最佳實踐、注意事項和成功部署應用所需的主要技術細節。
開始學習
如何構建數控機床管理應用

如何建立Pick & Place 應用

透過此詳細的視頻指南,學習如何建立Pick & Place 應用。以下將介紹成功部署應用所需的最佳實踐、注意事項和主要技術細節。
開始學習
如何建立Pick & Place 應用

3FG15 三指夾持器的應用實例

機床管理
在 CNC 機床等操作應用中,它是適合抓取各種圓柱形物體的完美解決方案。
.
查看應用
物料搬運
可自動將工件居中,從而實現牢固穩定的夾持和精確放置。
.
查看應用

與多個機械人品牌相容

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

還在找其他產品嗎?

想要銷售我們的產品嗎?
加入我們的合作夥伴網路!

如何使用協作式應用拓展業務

隨著更加智慧、更具自我調整工具的發展,機械人現在可以以更高的速度、強度、安全性和精準度運行,完成大量的任務,同時最大限度地提高投資回報率。透過下載我們的免費電子書,詳細瞭解如何以更低的成本實現更快的生產。
獲得免費電子書
如何使用協作式應用拓展業務

選擇語言

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
繁体中文