ONE STOP SHOP PARA FERRAMENTAS DE FIM-DE-BRAÇO

Os produtos OnRobot permitem novas possibilidades para automatizar tarefas que nunca pensou ser possíveis. Os nossos sistemas de ponta de agarramento e deteção para automação industrial permitem que projete facilmente aplicações realmente colaborativas que permitem que os seus trabalhadores trabalhem lado a lado com robôs colaborativos para montagem, acabamento de superfície, processos de Pick & Place, alimentação de máquinas ou testes.

GARRA RG2
Solução personalizada e pronta a usar. Use uma ferramenta para várias aplicações
Implementação simples, minimiza o número de horas de engenharia
Operações 24/7 sem contratar novos empregados
GARRAS RG6
Solução personalizada e pronta a usar. Use uma ferramenta para várias aplicações.
Implementação simples, minimiza o número de horas de engenharia
Operações 24/7 sem contratar novos empregados
GARRAS RG2-FT
Confere ao robô a capacidade de sentir como uma mão humana
Devido às capacidades de deteção, produz com melhor qualidade mais rapidamente
ROI: retorno do investimento em menos de 1 ano
GARRA GECKO
Não deixa marcas no vidro, pelo que não requer limpeza manual
Não é necessário ar comprimido externo
Os amortecedores Gecko lidam com itens de muitos tamanhos: uma garra para múltiplas aplicações
GARRA GECKO DE ALMOFADA ÚNICA
Não deixa marcas nos vidros, pelo que não requer limpeza manual
Não são necessários cabos ou alimentação de ar externa
Pode segurar até peças de trabalho perfuradas, tais como placas de circuitos impressos, malha de alumínio ou juntas de cabeça
3FG15 GARRA DE TRÊS DEDOS
Manipule peças de múltiplas dimensões com agarramento de largo curso
Rápida e fácil de reimplementar para múltiplos processos, alta produtividade
Fácil implementação, minimiza o número de horas de engenharia
VG10: GARRA ELÉTRICA DE ASPIRAÇÃO
Duas linhas de aspiração aumentam a velocidade do processo
Não é necessário ar comprimido externo, poupando custos de manutenção.
Vários copos de aspiração aumentam a velocidade e a flexibilidade para múltiplas aplicações
VGC10
Pode ser configurada em qualquer forma para combinar com várias peças
Compacta, pode trabalhar em espaços apertados
Não é necessário ar comprimido externo
SENSOR DE FORÇA/BINÁRIO HEX DE 6 EIXOS
Permitir que os robôs realizem tarefas que exigem a sensiblidade e destreza da mão humana
Fácil implementação, menor número de horas de engenharia
Devido às capacidades de deteção, produz com melhor qualidade mais rapidamente
QUICK CHANGER
Carregamento de ferramentas em 5 segundos, implementação rápida
O mecanismo de bloqueio redundante permite o carregamento de ferramentas sem aparafusar
Integrado em todas as ferramentas OnRobot
QUICK CHANGER DUPLO
O tempo de atividade aumenta drasticamente dado que a máquina está em funcionamento enquanto as peças são recolhidas e colocadas.
Carregamento de ferramentas em 5 segundos
Proporciona mais horas disponíveis, por exemplo, para máquina CNC

Garras de braço robóticas, sensores e trocadores de ferramentas para as suas necessidades de automação de fábrica

Maximize os seus esforços de automação com as ferramentas de fim-de-braço flexíveis OnRobot (EoAT). Oferecemos uma gama completa de garras de braço robóticas de última geração, sensores e trocadores de ferramentas para automação industrial. Todos os nossos produtos trabalham com qualquer braço do robô industrial ligeiro ou colaborativo.
As nossas inovadoras garras, sensores de força/binário e trocadores de ferramentas são revolucionários dentro da automação colaborativa, permitindo novas possibilidades de automação e otimização nunca antes vistas.
Cada um dos nossos produtos inclui também um trocador eletrónico integrado rápido que ajuda a tornar simples e fácil a programação e instalação. Como as nossas soluções foramd desenvolvidas para serem implantadas instantaneamente, pode pôr a sua produção em funcionamento num piscar de olhos, permitindo que o seu investimento ganhe retornos desde o primeiro dia.

Alt- UMA ONE STOP SHOP PARA FERRAMENTAS DE FIM-DE-BRAÇO

Compatível com todas as marcas de robôs

Todas as nossas garras, sensores de força/binário e trocadores de ferramentas são compatíveis com robôs Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha e Nachi. Como os nossos produtos são compatíveis com as principais marcas de robôs, pode começar logo a maximizar a utilização dos seus robôs. Se o seu robô for de outra marca, isto não significa que as nossas garras não sejam compatíveis com ele. Contacte-nos para discutir a melhor solução para si. Confira aqui a compatibilidade dos robôs. 

As nossas garras de braço do robô conferem inteligência aos processos colaborativos

Os robôs colaborativos (também conhecidos por "cobots") e industriais ligeiros estão atualmente difundidos devido ao crescimento de ferramentas de fim-de-braço versáteis, tais como garras de braço do robô, sensores e trocadores rápidos. Ao combinar o seu robô com o operador terminal certo fortalecerá a sua capacidade de lidar com processos complexos em colaboração segura com empregados humanos.
As tecnologias colaborativas são conhecidas por trazerem benefícios comerciais para pequenas e médias empresas, incluindo:

Redução de tempo de implementação
Redução de tempo de implementação

Os robôs colaborativos e os operadores terminais são projetados tendo em mente uma programação fácil, pelo que mesmo os empregados sem experiência técnica podem aprender a utilizar e adaptar o robô em pouco ou nenhum tempo. Esta flexibilidade possibilita aos fabricantes a liberdade e flexibilidade para experimentarem aplicações em preparação para as novas potenciais necessidades.

Produção flexível
Produção flexível

Ter de fabricar ferramentas únicas para tarefas de fabrico específicas é um processo dispendioso e desvantajoso. Em contraste, as ferramentas de fim-de-braço podem ser facilmente implementadas para lidar com diferentes tarefas e processos e integradas com facilidade em diferentes ambientes de produção.

ROI MAIS ELEVADO
ROI MAIS ELEVADO

Os operadores terminais flexíveis permitem aos robôs completar tarefas repetitivas com mais consistência e precisão do que os trabalhadores humanos, levando a um ROI mais rápido para os fabricantes. Enquanto os robôs lidam com as tarefas monótonas, sujas e perigosas, os empregados podem assumir tarefas de nível mais elevado, mais adequadas a uma mente humana.

As nossas garras de braço do robô conferem inteligência aos processos colaborativos

FAÇA O SEU NEGÓCIO CRESCER COM A NOVA TECNOLOGIA DE FERRAMENTAS DE FIM-DE-BRAÇO

As soluções inteligentes de ferramentas de fim-de-braço da OnRobot permitem aos robôs lidar com aplicações adaptativas e de alta precisão que têm provado ser demasiado complexas para automatizar, até agora. Leia mais abaixo sobre como as nossas soluções inovadoras podem ter impacto nas aplicações colaborativas avançadas.

surface finishing

Polimento, rebarbagem e lixamento são tarefas centrais no acabamento de superfícies. Cada superfície tem pequenas variações, o que requer que a lixadora ou polidora aplique uma força constante e se mova a uma velocidade uniforme para atingir um resultado uniforme. 

Ao adicionar um sensor de força/binário de 6 eixos, a ferramenta de fim-de-braço seguirá qualquer contorno enquanto exerce uma pressão constante para proporcionar uma superfície perfeita e uniforme.
Para otimizar as operações de acabamento superficial, recomendamos o sensor de força/binário HEX.

Assembly

Geralmente, as operações de montagem requerem que o robô localize os itens e os agarre com precisão. A garra certa e o software de controlo de força proporcionarão ao seu robô a capacidade de lidar com pequenas peças de várias formas e tamanhos com precisão semelhante à humana. 

Tudo isto é feito sem comprometer a flexibilidade, pois o software permite que o braço robótico seja facilmente programado para encontrar a orientação correta durante a montagem.
Para otimizar as operações de montagem, recomendamos o sensor de força/binário HEX, a garra RG2-FT ou as garras RG2/6.

pick&place

Tal como as operações de montagem, as operações de Pick & Place também requerem flexibilidade, sensiblidade e consistência. Isto pode ser conseguido, por exemplo, com uma garra dupla onde duas garras são instaladas no mesmo braço do robô. 

As duas garras trabalham independentemente uma da outra, permitindo que o braço do robô lide com mais objetos ao mesmo tempo. Isto resulta num aumento de produtividade, porque a garra dupla consegue lidar com dois objetos enquanto desempenha duas ações em simultâneo. Pode ainda usar a mesma garra para lidar com objetos de tamanhos diferentes: não é necessário comprar ferramentas diferentes para tamanhos diferentes.
Para otimizar operações de Pick & Place, recomendamos as garras RG2-FT, as garras RG2RG6, a garra Gecko, a garra VG10, ou o sensor de força/binário HEX.

machine tending

Embora a alimentação de máquinas seja um trabalho aborrecido e repetitivo, requer um nível elevado de consistência, mesmo após horas de trabalho. A automatização das operações de alimentação de máquinas aumenta a segurança dos seus trabalhadores, ao mesmo tempo que liberta o seu tempo para tarefas mais importantes. 

Se combinar as garras RG2/RG6 com o sensor HEX, isto ajudará no empilhamento/desempilhamento, pois o sensor sente a colisão quando o objeto é colocado.
Para otimizar as operações de embalagem e paletização, recomendamos as garras RG2/RG6, o sensor de força/binário HEX, ou a garra VG10.

packaging and palletizing

Torne a embalagem e paletização o mais eficiente possível com a ferramenta de fim-de-braço certa. A garra elétrica de aspiração da OnRobot não precisa de alimentação de ar externa, o que se traduz numa integração mais fácil e custos reduzidos, assim como um melhor ambiente de trabalho devido a menos ruído e pó. 

Se combinar as garras RG2/RG6 com o sensor HEX, isto ajudará no empilhamento/desempilhamento, pois o sensor sente a colisão quando o objeto é colocado.
Para otimizar as operações de embalagem e paletização, recomendamos asgarras RG2/RG6, o sensor de força/binário HEX, ou a garra VG10.

quality testing inspection

Os laboratórios dispõem geralmente de espaço limitado e, como tal, um robô colaborativo pequeno pode ser uma ótima solução para garantir qualidade constante. As nossas garras têm força programável e podem ser facilmente configuradas para lidar com objetos delicados, como por exemplo, amostras de sangue, com uma sensiblidade semelhante à humana.
 

Para otimizar operações de teste de qualidade e inspeção, recomendamos a garra RG2-FT com sensor de força/binário integrado ou osensor de força/binário HEX.