ONE STOP SHOP PARA FERRAMENTAS DE FIM-DE-BRAÇO

Os produtos OnRobot permitem novas possibilidades para automatizar tarefas que nunca pensou ser possíveis. Os nossos sistemas de ponta de agarramento e deteção para automação industrial permitem que projete facilmente aplicações realmente colaborativas que permitem que os seus trabalhadores trabalhem lado a lado com robôs colaborativos para montagem, acabamento de superfície, processos de Pick & Place, alimentação de máquinas ou testes.

Produtos de filtros
Soluções
Preensão
Sensores
Software
Elevador
Acessórios
Instalação / Alterar Ferramentas
D:PLOY PALLETIZING
Poupe os operadores a tarefas extenuantes
Economia de até 90% no tempo de implementação para um retorno do investimento mais rápido
Reimplemente facilmente para novas caixas ou recipientes
Colocação flexível de paletes, incluindo a segunda palete para uma maior produtividade
D:PLOY TRANSFERRING
Poupe os funcionários a tarefas monótonas
Poupança de pelo 50% no tempo de reimplementação para um retorno do investimento mais rápido
Administre e faça crescer novas linhas facilmente com uma reimplementação rápida
Elimine o tempo de inatividade e aumente a produtividade
D:PLOY CNC
Assuma o controlo das alterações da aplicação
Poupança de pelo 80% no tempo inicial de implementação para um retorno do investimento mais rápido
Resolva problemas de falta de mão-de-obra e aumente a produtividade
Tempos de espera mais curtos e mais fiáveis para os seus clientes
D:PLOY PACKAGING
Poupe os funcionários a tarefas monótonas
Poupança de pelo 80% no tempo de reimplementação para um retorno do investimento mais rápido
Reimplemente facilmente para novos produtos
Elimine o tempo de inatividade e aumente a produtividade
GARRA RG2
Solução personalizada e pronta a usar. Use uma ferramenta para várias aplicações
Implementação simples, minimiza o número de horas de engenharia
Operações 24/7 sem contratar novos empregados
GARRAS RG6
Solução personalizada e pronta a usar. Use uma ferramenta para várias aplicações.
Implementação simples, minimiza o número de horas de engenharia
Operações 24/7 sem contratar novos empregados
GARRAS RG2-FT
Confere ao robô a capacidade de sentir como uma mão humana
Devido às capacidades de deteção, produz com melhor qualidade mais rapidamente
ROI: retorno do investimento em menos de 1 ano
GARRA A VÁCUO VGP30
Concebida especificamente para aplicações de paletização de cargas mais pesadas, garante durabilidade e eficiência mesmo com cargas pesadas e materiais diversificados
O controlo inteligente do vácuo ajusta-se automaticamente a diferentes tamanhos de caixas e camadas intermédias, otimizando a utilização do ar e reduzindo os custos de energia para uma elevada variedade de ambientes de produção.
Com dois canais de vácuo independentes numa garra, oferece maior adaptabilidade e rendimento, tornando-a ideal para operações que exigem um manuseamento rápido e flexível de vários objectos.
2FG14
Construída para lidar com peças maiores e mais pesadas, atendendo à crescente demanda em aplicações colaborativas onde robôs com maior capacidade de carga são necessários.
Design robusto para resistir a ambientes agressivos com fluidos e limalhas metálicas a voarem pelo ar, como em oficinas de maquinagem.
Com uma plataforma de dedos reforçada, a 2FG14 oferece uma flexibilidade incomparável para a personalizações dos dedos, o que a torna ideal para aplicações colaborativas que exigem garras elétricas leves e poderosas com dedos personalizáveis.
2FG7
Construída para resistir a condições de fabricação e aplicações severas, pode lidar com cargas úteis exigentes, mesmo em espaços apertados.
Forte mas flexível, com ajuste preciso da força e do curso para atender às suas necessidades específicas de aplicação.
Certificação de salas limpas para uma implementação simples na indústria farmacêutica e eletrónica.
2FGP20
Paletize caixas de cartão pesadas, caixas abertas e outros recipientes que não podem ser agarrados com vácuo
A garra elétrica permite uma implementação rápida, fácil e sem os custos do fornecimento de ar externo
A garra pronta a utilizar reduz significativamente o trabalho de engenharia e o tempo de implementação
MG10
Com força e deteção de peça configuráveis, a MG10 consegue manusear uma grande gama de tamanhos, formas e pesos de peças.
A MG10 mantém a sua aderência sobre a peça de trabalho mesmo após falha de energia ou paragem de emergência
Não é necessária alimentação de ar externa, cablagem ou manutenção contínua
GARRA GECKO
Não deixa marcas nos vidros, pelo que não requer limpeza manual
Não são necessários cabos ou alimentação de ar externa
Pode segurar até peças de trabalho perfuradas, tais como placas de circuitos impressos, malha de alumínio ou juntas de cabeça
3FG15 GARRA DE TRÊS DEDOS
Manipule peças de múltiplas dimensões com agarramento de largo curso
Rápida e fácil de reimplementar para múltiplos processos, alta produtividade
Fácil implementação, minimiza o número de horas de engenharia
3FG25 FINGER GRIPPER
Construída para lidar com peças maiores e mais pesadas, atendendo à demanda crescente em aplicações colaborativas onde robôs com maior capacidade de carga são necessários
Design robusto para resistir a ambientes agressivos com fluidos e limalhas metálicas a voarem pelo ar, como em oficinas de maquinagem
manuseie uma vasta gama de peças com uma pinça flexível
VG10: GARRA ELÉTRICA DE ASPIRAÇÃO
Duas linhas de aspiração aumentam a velocidade do processo
Não é necessário ar comprimido externo, poupando custos de manutenção.
Vários copos de aspiração aumentam a velocidade e a flexibilidade para múltiplas aplicações
VGC10
Pode ser configurada em qualquer forma para combinar com várias peças
Compacta, pode trabalhar em espaços apertados
Não é necessário ar comprimido externo
VGP20
Economiza até 90% em custos operacionais e de manutenção em comparação com as soluções pneumáticas tradicionais
Customização ilimitada, pode ser implementada numa grande gama de aplicações
Solução completamente elétrica preparada para implementação pronta para usar
GARRA MACIA
Fácil gestão de uma grande variedade de formas irregulares e objetos delicados
Explorar novas possibilidades para a automação de alimentos e bebidas
Fácil implementação, minimiza o número de horas de engenharia
ONROBOT EYES
Fácil implementação de sistema de visão com complexidade de programação mínima
(Re)configuração flexível com montagem ajustável no punho e externa
Sistema de visão 2.5D com perceção de profundidade para aplicações não estruturadas
APARAFUSADORA ONROBOT
Controlo preciso de força e deteção inteligente de erros
Automatizar múltiplos processos de aparafusamento com configuração e implementação rápidas e prontas para usar
Implementação rápida e fácil com configuração de sistema único
LIXADEIRA ONROBOT
Solução de acabamento de superfície completa que é fácil de programar e rápida de configurar
A capacidade de deteção garante uma adaptação precisa a variações de superfície ou desalinhamento de peças
Ferramenta elétrica automática que facilita a conformidade com regulamentos locais de saúde e segurança
SENSOR DE FORÇA/BINÁRIO HEX DE 6 EIXOS
Permitir que os robôs realizem tarefas que exigem a sensiblidade e destreza da mão humana
Fácil implementação, menor número de horas de engenharia
Devido às capacidades de deteção, produz com melhor qualidade mais rapidamente
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
O alcance adicional para o robô permite manipular mais tipos de tamanhos de paletes, caixas e padrões de paletização.
O longo curso do elevador permite executar várias tarefas de paletização e inclui uma célula sustentável para mudanças de produção.
Funcionalidades de segurança integradas com função de paragem certificada TUV para facilitar uma implementação colaborativa.
QUICK CHANGER
Carregamento de ferramentas em 5 segundos, implementação rápida
O mecanismo de bloqueio redundante permite o carregamento de ferramentas sem aparafusar
Integrado em todas as ferramentas OnRobot
QUICK CHANGER DUPLO
O tempo de atividade aumenta drasticamente dado que a máquina está em funcionamento enquanto as peças são recolhidas e colocadas.
Carregamento de ferramentas em 5 segundos
Proporciona mais horas disponíveis, por exemplo, para máquina CNC
PALLET STATION
ACESSÓRIOS
Obtenha uma visão geral dos acessórios disponíveis para a sua aplicação de robô colaborativo

INTERESSADO?

CONTACTE-NOS!

OBTER UM ORÇAMENTO
Alt- UMA ONE STOP SHOP PARA FERRAMENTAS DE FIM-DE-BRAÇO

Compatível com todas as marcas de robôs

Todas as nossas garras, sensores de força/binário e trocadores de ferramentas são compatíveis com robôs Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB e Kassow. Como os nossos produtos são compatíveis com as principais marcas de robôs, pode começar logo a maximizar a utilização dos seus robôs. Se o seu robô for de outra marca, isto não significa que as nossas garras não sejam compatíveis com ele. Contacte-nos para discutir a melhor solução para si. Confira aqui a compatibilidade dos robôs. 

As nossas garras de braço do robô conferem inteligência aos processos colaborativos

Os robôs colaborativos (também conhecidos por "cobots") e industriais ligeiros estão atualmente difundidos devido ao crescimento de ferramentas de fim-de-braço versáteis, tais como garras de braço do robô, sensores e trocadores rápidos. Ao combinar o seu robô com o operador terminal certo fortalecerá a sua capacidade de lidar com processos complexos em colaboração segura com empregados humanos.
As tecnologias colaborativas são conhecidas por trazerem benefícios comerciais para pequenas e médias empresas.

Redução de tempo de implementação
Redução de tempo de implementação

Os robôs colaborativos e os operadores terminais são projetados tendo em mente uma programação fácil, pelo que mesmo os empregados sem experiência técnica podem aprender a utilizar e adaptar o robô em pouco ou nenhum tempo. Esta flexibilidade possibilita aos fabricantes a liberdade e flexibilidade para experimentarem aplicações em preparação para as novas potenciais necessidades.

Produção flexível
Produção flexível

Ter de fabricar ferramentas únicas para tarefas de fabrico específicas é um processo dispendioso e desvantajoso. Em contraste, as ferramentas de fim-de-braço podem ser facilmente implementadas para lidar com diferentes tarefas e processos e integradas com facilidade em diferentes ambientes de produção.

ROI MAIS ELEVADO
ROI MAIS ELEVADO

Os operadores terminais flexíveis permitem aos robôs completar tarefas repetitivas com mais consistência e precisão do que os trabalhadores humanos, levando a um ROI mais rápido para os fabricantes. Enquanto os robôs lidam com as tarefas monótonas, sujas e perigosas, os empregados podem assumir tarefas de nível mais elevado, mais adequadas a uma mente humana.

As nossas garras de braço do robô conferem inteligência aos processos colaborativos

FAÇA O SEU NEGÓCIO CRESCER COM A NOVA TECNOLOGIA DE FERRAMENTAS DE FIM-DE-BRAÇO

As soluções inteligentes de ferramentas de fim-de-braço da OnRobot permitem aos robôs lidar com aplicações adaptativas e de alta precisão que têm provado ser demasiado complexas para automatizar, até agora. Leia mais abaixo sobre como as nossas soluções inovadoras podem ter impacto nas aplicações colaborativas avançadas.

Transferência, Triagem, Embalagem, Paletização
Rebarbação, Lixamento, Polimento, Lustração Perfuração, Fresagem
Medição, Teste, Inspeção
Inserção, Montagem, Posicionamento, Aparafusamento, Colocação de Porcas
OBTER UM ORÇAMENTO
Introduza a seguinte informação e a nossa equipa entrará brevemente em contacto consigo com um plano personalizado.
Que marca de robô pretende integrar? *