Какой процесс вы хотите автоматизировать?

Обработка поверхности
Имеется возможность обучения систем обработки поверхности OnRobot точно следовать любому сложному контуру, что существенно экономит время программирования. Силомоментный датчик OnRobot с технологией OptoForce и пакетом программного обеспечения позволяет роботу постоянно поддерживать одинаковые усилие и скорость. Получите возможность выполнять точную обработку поверхности вкупе с быстрой интеграцией и простым программированием.
Испытания и проверки качества
Лаборатории нередко бывают небольшими, а пространство — ограниченным, поэтому небольшой коллаборативный робот часто является отличным решением. Установка оконечного манипуляторного оборудования робота OnRobot гарантирует точность и последовательность выполнения действий. Благодаря программируемому усилию захватные устройства OnRobot легко работают с образцами крови и выполняют другие операции, требующие деликатного обращения.
Упаковка и паллетирование
Автоматизация упаковочных линий расширяет границы производства для внедрения коллаборативной модели, которая позволяет автоматизированному роботу работать совместно с сотрудниками. Использование коллаборативного упаковочного робота с установленным оконечным манипуляторным оборудованием OnRobot позволяет сократить время упаковки и освободить работников от повторяющихся задач. Возможность регулировки усилия захватного устройства OnRobot предоставляет чрезвычайно гибкое и легко интегрируемое решение проблем с упаковкой.
Обслуживание станков
Обслуживание станков может быть скучной и опасной работой, требующей высокого уровня последовательности при выполнении операций — даже при большом опыте персонала. Автоматизация обслуживания станков не только повышает безопасность персонала, но также повышает производительность и позволяет продолжить производство после того, как операторы покидают рабочие места. Наше двойное захватное устройство позволяет значительно сократить время цикла, поскольку достигается способность обрабатывать 2 объекта и действия одновременно.
Сборка
Многие сборочные операции требуют от робота точности при определении местоположения и захвате, при этом часто приходится работать с небольшими деталями различных форм и размеров. Оконечное манипуляторное коллаборативное оборудование OnRobot помогает увеличить скорость и качество производства, а также снизить затраты. За счет простой реорганизации достигается реальная выгода для малого и среднего бизнеса, где производство ориентировано на выпуск разнообразной продукции в малых объемах.

Организовав полностью коллаборативную среду, можно обеспечить совместную работу персонала и робота с оконечным манипуляторным оборудованием. Использование робота, выполняющего повторяющиеся, простые задания, освобождает персонал для выполнения других задач.
Захват и перемещение
Увеличение объемов производства за счет ускорения процесса подъема и перемещения объектов — это только одно из преимуществ использования захватных устройств OnRobot на производстве. Коллаборативный робот с захватным устройством OnRobot способен непрерывно и без устали поддерживать точность выполнения операций. Программируемое усилие захватного устройства OnRobot позволяет ему с легкостью обрабатывать даже самые хрупкие детали.

В пищевой и фармацевтической отрасли автоматизация процесса подъема и перемещения объектов снижает риск загрязнения продукции.
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROK
RG2 –  FLEXIBLE 2 FINGER ROBOT GRIPPER WITH WIDE STROKE

Захватное устройство RG2

  • Гибкие захватные устройства подходят для компонентов с широким диапазоном размеров и форм.
  • Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
  • Легкость ввода в эксплуатацию готовых к работе захватных устройств сокращает время программирования на 70 % 

Захватное устройство RG2 является гибким коллаборативным захватным устройством — теперь со встроенной системой Quick Changer от OnRobot. С новым кронштейном стало проще менять ориентацию захватного устройства, при этом сохраняется весь диапазон перемещений и позиций. Кабельное соединение осуществляется через Quick Changer, поэтому кабель на стороне устройства отсутствует, и его не нужно подключать и отключать при смене инструментов. Прекрасно работает с нашей двойной системой Dual Quick Changer и любым другим нашим захватным устройством, способствуя максимальному использованию ваших роботов. 

RG2 теперь поставляется в стандартной комплектации с защитными экранами.

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/6f9ykxxj

https://dreambroker.com/channel/rex0k2x5/dx20he8u

DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER

  • Двойное захватное устройство сокращает продолжительность рабочего цикла и увеличивает производительность на более чем 50 %.
  • Увеличение производительности способствует ускорению окупаемости и получению экономического эффекта уже через три месяца.
  • Увеличение периода продуктивной эксплуатации при обслуживании станков с ЧПУ 

Новая двойная система быстрой смены инструментов Dual Quick Changer позволяет использовать оконечное манипуляторное оборудование в одном цикле. Благодаря этому инновационному решению можно использовать два захватных устройства RG2 или захватное устройство RG6 с VG10 — решение за вами! Dual Quick Changer позволяет быстро и беспроблемно менять инструменты для максимального повышения коэффициента использования роботов.

HEX 6-AXIS FORCE/TORQUE SENSOR

6-ОСЕВОЙ СИЛОМОМЕНТНЫЙ ДАТЧИК HEX

  • Универсальный датчик расширяет возможности автоматизации, охватывая процессы, для которых раньше это казалось немыслимым.
  • Высокоточные сенсорные технологии обеспечивают повышение качества работы на 95 % при выполнении задач, связанных со вставкой и сборкой.
  • Простота программирования дает возможность выполнить даже самые сложные задачи, связанные с полировкой, менее чем за один рабочий день.

6-осевые силомоментные датчики OnRobot обеспечивают 6 степеней свободы для точного измерения силы и крутящего момента. Это дает полный контроль при выполнении сложной сборки, полировки, пескоструйной обработки или снятия заусенцев. Кроме того, программное обеспечение HEX включает в себя функцию записи траекторий, контроль усилия (на UR и Kuka), а также специальные функции для задач, связанных со вставкой (только на UR). Все это способствует сокращению времени интеграции в производственную линию пользователя. Наши датчики совместимы с большинством современных промышленных роботов-манипуляторов. Основными сферами применения являются полировка, пескоструйная обработка, снятие заусенцев, шлифовка и сборка, однако датчики также могут применяться для обучения и обнаружения столкновений.

В настоящее время доступны следующие модели:

  • HEX-E /Высокая точность
  • HEX-H /Малая деформация
  • HEX-E QC
  • HEX-H QC
     
GECKO GRIPPER

GECKO GRIPPER

  • Не нуждается в сжатом воздухе, что сокращает затраты на техобслуживание и обеспечивает окупаемость всего за пять месяцев.
  • Точная, не оставляющая следов технология захвата увеличивает производительность при выполнении задач по поднятию-перемещению-укладыванию (pick-and-place).
  • Новейшая технология Gecko позволяет осуществлять захват плоских объектов, а также предметов с отверстиями (например, печатных плат), что открывает новые горизонты в области автоматизации.

Технология гекконового захвата Gecko была первоначально разработана в лабораториях NASA как инструмент для сбора бездействующих спутников и другого космического мусора, а также для применения на Международной космической станции. Несмотря на такие высокие начинания, захватное устройство Gecko служит более приземленным целям: например, используется для осторожного подъема объектов с гладкой поверхностью или объектов с отверстиями, которые невозможно поднять с помощью традиционных вакуумных захватных устройств

Захватное устройство Gecko оснащено миллионами микроскопических тончайших волокон, которые прилипают к поверхности за счет мощных сил Ван-дер-Ваальса, — так же, как и гекконы. Используемая в Gecko простая технология захвата, вдохновленная природой, обеспечивает захват и подъем любых предметов с плоской и гладкой поверхностью без использования сжатого воздуха или внешнего источника энергии. Поскольку захватное устройство Gecko выполняет подъем без использования сжатого воздуха или какого-либо другого внешнего источника энергии, это обеспечивает более эффективное и экономичное решение.

RG2-FT

Захватное устройство RG2-FT

  • Высокая точность сенсорных систем способствует повышению качества производства за счет сокращения процента брака на 60 % при выполнении работ, требующих повышенной аккуратности, а также во время реализации процессов, связанных с подъемом и перемещением различных объектов.
  • Легко программируемые сенсорные системы позволяют роботу действовать практически как «третья рука» оператора, передавая деталь так, как это сделал бы человек.
  • Возможность автоматизации задач, подразумевающих необходимость вставки предметов, которые считались неразрешимыми, может снизить эксплуатационные затраты на 40 %.

RG2-FT представляет собой ультрасовременное захватное устройство с увеличенной чувствительностью и повышенным интеллектом, способное контролировать себя и робота (на UR) для выполнения поставленных оператором задач даже при невозможности предварительного программирования точных параметров. Это обеспечивает реальное сотрудничество людей и роботов, как коллег.

Rg6 pick and place robotic arm gripper

Захватное устройство RG6

  • Гибкие захватные устройства подходят для компонентов с широким диапазоном размеров и форм.
  • Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
  • Легкость ввода в эксплуатацию готовых к работе захватных устройств сокращает время программирования на 70 % 

Захватное устройство RG6 является гибким коллаборативным захватным устройством — теперь со встроенной системой Quick Changer от OnRobot. С новым кронштейном стало проще менять ориентацию захватного устройства, при этом сохраняется весь диапазон перемещений и позиций. Кабельное соединение осуществляется через Quick Changer, поэтому кабель на стороне устройства отсутствует, и его не нужно подключать и отключать при смене инструментов. Прекрасно работает с нашей двойной системой Dual Quick Changer и любым другим нашим захватным устройством, способствуя максимальному использованию ваших роботов.

Захватное устройство является простым в использовании и совместимо с широким спектром коллаборативных и легких промышленных роботов. 

Благодаря шагу в 160 мм RG6 может захватывать широкий спектр предметов. Еще более мощный двигатель обеспечивает RG6 непревзойденную надежность. Это гибкое и разностороннее захватное устройство расширяет спектр подлежащих автоматизации технологических процессов: от обслуживания станков и перемещения деталей до сборки, упаковки и паллетирования.

VG10

Электрическое вакуумное захватное устройство VG10

  • Ввод в эксплуатацию сразу после распаковки (достаточно просто вставить захватное устройство в манипулятор робота и отрегулировать захватное устройство в соответствии с параметрами конкретного продукта) обеспечивает рост производительности и повышение экономического эффекта.
  • Подача воздуха от внешнего источника не требуется, что снижает затраты на техобслуживание и ускоряет процедуру ввода в эксплуатацию.
  • Функция двойного захвата позволяет сократить продолжительность рабочего цикла.

Поскольку захватное устройство VG10 не требует компрессора или подачи воздуха, оно компактное и легко перемещается, обеспечивая гибкость производственной линии.

Вакуумное захватное устройство VG10 имеет гибкие манипуляторы и регулируемый вакуум, что позволяет VG10 работать с различными объектами разных размеров.

Это — двойное захватное устройство, правой и левой сторонами вакуумного захватного устройства можно управлять независимо друг от друга, что еще более повышает эффективность производственной линии.

Полная интеграция с роботом по вашему выбору.

Захватное устройство поставляется с функцией двойного захвата, системой смены инструмента и различными типичными вакуумными присосками. Кроме того, на рынке представлен широкий ассортимент вакуумных присосок от сторонних производителей для самых различных отраслей.

QUICK CHANGER

QUICK CHANGER

  • Легкая и быстра смена инструментов в течение менее 5 секунд
  • Быстрое переопределение, более продолжительный период продуктивной эксплуатации
  • Встроено во все изделия OnRobot

Система Quick Changer позволяет легко и быстро менять инструмент. Система полностью коллаборативная и не имеет острых частей, что обеспечивает простоту и безопасность при взаимодействии с человеком.

Система быстрой смены Quick Changer может выдерживать полезную нагрузку до 20 кг и имеет малую конструктивную высоту и малый конструктивный вес.

Запатентованный, надежный и простой в использовании блокировочный механизм, дополнительная конструкция защитной блокировки и блокирующие пружины делают изделие Quick Changer уникальным продуктом, который идеально подходит для всех видов применения коллаборативных роботов. Quick Changer — это самая удобная и быстрая система для смены инструмента, в которой есть все необходимое.

VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER
VGC10 ELECTRICAL VACUUM GRIPPER

VGC10

  • Гибкое электрическое вакуумное захватное устройство с неограниченными возможностями индивидуальной настройки для всех ваших сфер применения
  • Небольшое, легковесное захватное устройство, отлично подходящее для ограниченных пространств, имеющее при этом высокую мощность для объектов весом до 15 кг  
  • Не требует подачи воздуха от внешнего источника, что обеспечивает снижение расходов на техническое обслуживание и более быстрое развертывание

Компактное электрическое вакуумное захватное устройство VGC10 имеет неограниченные возможности для индивидуальной настройки. Оно оснащено сменными вакуумными присосками практически для любой сферы применения. VGC10, имея меньший размер по сравнению с VG10, может вписываться в узкие среды, расширяя возможности автоматизации. VGC10, вес которого в два раза меньше, чем у VG10, обладая той же полезной нагрузкой, может поднимать небольшие, имеющие нестандартную форму, а также тяжелые предметы даже с помощью манипулятора робота меньшего размера. VGC10 оснащено двумя независимо управляемыми воздушными каналами, что позволяет использовать его в качестве двойного захватного устройства с возможностью захвата и отпускания в рамках одного и того же действия, что еще больше повышает эффективность и сокращает время цикла. Благодаря отсутствию необходимости в компрессоре или подаче воздуха, это компактное электрическое захватное устройство легко перемещается, а простое программирование делает его переориентацию удобной и быстрой, обеспечивая повышенную гибкость производства.

Полная интеграция с роботом по вашему выбору.
 

Gecko Single Pad Gripper
Gecko Single Pad Gripper

Захватное устройство GECKO SINGLE PAD

  • Компактное, легковесное захватное устройство Gecko Single Pad не требует кабелей, электричества, воздуха или программирования, обеспечивая экономичную производительность, ориентированную на простое включение.
  • Инновационное адгезионное захватное устройство для плоских, гладких или перфорированных объектов автоматизирует задачи, выполнение которых ранее было невозможно.
  • Захват без оставления следов даже на блестящих поверхностях позволяет исключить этап очистки, что экономит время и повышает производительность.

Privacy Policy for processing and protecting personal data

This data protection policy applies to OnRobot.

The purpose of the policy is to ensure and document that OnRobot protects personal data in accordance with the rules for processing of personal data. The policy will also contribute to OnRobot providing information about its processing and use of registered personal data.

The policy will be reviewed each year.

Record of the processing of personal data

OnRobot processes personal data about:

  • Employees

  • Customers

  • Suppliers

  • Applicants

OnRobot has prepared a record of the processing of personal data. The record provides an overview of the processing for which OnRobot is responsible.

The personal data must be provided in order for OnRobot to enter into employment, customer and supplier contracts.

Purpose and lawfulness of the processing

Personal data are processed and archived in connection with:

  • HR management, including recruitment, hiring, dismissal and payment of salary

  • Master data for customers as well as orders and sales

  • Master data for suppliers as well as requisition forms and purchases

  • Contracts

Processing is legal by the authority specified in the appended record.

OnRobot does not use the personal data for purposes other than those listed. OnRobot does not collect more personal data than necessary to meet the purpose. 

Storage and erasure

OnRobot has introduced the following overall guidelines for storage and erasure of personal data:

  • Personal data are stored in physical folders.

  • Personal data are stored in IT systems and on server drives.

  • Personal data are not stored for longer than necessary to meet the purpose of the processing.

  • Personal data for employees are erased five years after employment has ended, and personal data about applicants are erased after six months.

Data security

Based on the appended risk assessment, OnRobot has implemented security measures to protect personal data:

  • Only employees with a work-related need to access the registered personal data have access to the data, either physically or via IT systems with rights management.

  • All computers are password protected and employees may not disclose their passwords to others.

  • Computers must have firewall and antivirus software installed, which must be updated regularly.

  • Personal data are erased securely in connection with phasing-out and repair of IT equipment.

  • USB flash drives, external hard disks, etc. containing personal data must be stored in a locked drawer or cabinet.

  • Physical folders are placed in a locked office or in locked cabinets.

  • Personal data in physical folders are erased by shredding.

  • All employees must be instructed in what to do with personal data and how to protect personal data.

 

Website and Cookie

  • The Personal Data Regulation allows you to treat personal data only legally for the purpose for which they have been collected. If you want to use data for purposes other than the original, you must always have the consent of the registrant.

  • Upon receipt of a business card from a customer you have his consent. If you write his information you need his signature on this paper to have a formal requirement for consent if you want to use his information. Then the customer allows OnRobot to use his data for purposes other than communication, upcoming promotions, product updates or further news including upcoming promotions, product updates and further news.

  • According to the Cookie Act, OnRobot must have the user’s consent to use this software on the user’s equipment. On The company’s intranet or similar closed group, the rules in the E-data protection directive do not apply.

Disclosure

Personal data about employees may be disclosed to public authorities such as the Danish Customs and Tax Administration and pension companies.

Processors

OnRobot only uses processors if they are able to provide the required guarantees that they will implement appropriate technical and organisational security measures to comply with personal data law. All processors must sign a processor agreement before processing commences.

Rights                                                                      

OnRobot safeguards the rights of data subjects, including the right to access, withdrawal of consent, rectification and erasure and will inform the data subjects of OnRobot’s processing of personal data. Data subjects are also entitled to appeal to the Danish Data Protection Agency.

Personal data breach

In case of personal data breach, OnRobot will report the breach to the Danish Data Protection Agency as soon as possible and within 72 hours. The manager is responsible for this reporting taking place. The report will outline the breach, the groups of persons affected and the impact the breach may have on these persons and how OnRobot has remedied or intends to remedy the breach. If the breach entails a high risk for the persons about whom OnRobot processes personal data, OnRobot will also notify these persons. OnRobot s will document any personal data breach on an access-controlled drive.

Erasure of data

The customer should assess when personal data need to be erased by asking the question:

When is it no longer necessary to store the personal data?

OnRobot follows the practice of the Danish Data Protection Agency:

Applications Are erased after 6 months in connection with job interviews. Unsolicited applications are erased immediately.
Employee data Are erased 5 years after termination of employment.
CCTV surveillance Is erased after 30 days.
Telephone conversations Are erased immediately or after up to 3 months.
Accounting records Must be stored for 5 years from the end of the financial year.


 

Как расширить свой бизнес за счет коллаборативного применения
В связи с появлением более интеллектуального и адаптивного оборудования, роботы теперь могут работать, обеспечивая повышенную скорость, силу, безопасность и точность, выполняя широкий спектр задач, добиваясь при этом максимальной окупаемости инвестиций. Узнайте больше о том, как можно ускорить производство с меньшими затратами, загрузив нашу бесплатную электронную книгу.
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ