MG10

Универсальное электромагнитное захватное устройство для безопасного и точного выполнения коллаборативных задач
- Электромагнитное захватное устройство готово к работе сразу после распаковки, характеризуется простотой и не требует дополнительных затрат на подключение к внешним источникам сжатого воздуха.
- Встроенные интеллектуальные функции с легко регулируемым усилием и определением деталей обеспечивает надежную работу с широким спектром деталей различного размера и массы.
- Быстрое и компактное, специально разработанное захватное устройство подойдет для выполнения всех ваших задач.
- Обеспечивает безопасную и надежную работу благодаря захвату, позволяющему удерживать заготовку даже после отключения питания или аварийной остановки.
Почему захватное устройство MG10?
OnRobot MG10 представляет собой универсальное, удобное в использовании магнитное захватное устройство для перемещения материалов, сборки и обслуживания машин в промышленной, автомобильной и аэрокосмической отраслях. Полностью совместимое со всеми основными марками роботов благодаря универсальной системе OnRobot One System Solution, устройство MG10 предлагает уникальные регулируемые функции обнаружения усилия и захвата, которые обеспечивают пользователям беспрецедентный уровень контроля.



Преимущества и функции MG10
Благодаря легко настраиваемой мощности намагничивания, захватное устройство MG10 предлагает регулируемое усилие и таким образом идеально подходит для выполнения таких сложных задач, как раскладка металлических листов по одному. Встроенный датчик расстояния определяет, была ли деталь захвачена или нет, а установки с несколькими магнитами служат для выполнения задач по перемещению крупных или тяжелых деталей. Чтобы обеспечить безопасную коллаборативную работу, захватное устройство способно удерживать детали даже в случае отключения электропитания или аварийного отключения.
Доступное устройство MG10 не требует подачи воздуха от внешнего источника или каблирования, что обеспечивает быструю и простую установку при отсутствии дополнительных затрат. Аналогично остальным удобным в эксплуатации, полностью электрическим захватным устройствам ассортимента OnRobot, в MG10 используется система быстрой смены инструментов Quick Changer и интуитивно понятная система программирования от OnRobot для быстрой и простой настройки.
MG10 идеально подходит для деталей нестандартной формы, а также для больших плоских металлических листов. В отличие от вакуумных захватных устройств, магнитное захватное устройство от OnRobot не оставляет следов и может перемещать перфорированные, абразивные или запыленные детали. В сферах применения, связанных с обслуживанием прессов и гибкой, MG10 может управлять деталью в течение всего процесса обработки, даже при изменении формы детали.
Возможность постепенного увеличения мощности намагничивания согласно требованиям вашей сферы применения позволяет выполнять даже самые сложные задачи, таких как раскладка тонких металлических листов.
Встроенный датчик расстояния позволяет обнаружить заготовку и определить захвачена она или нет.
При потере электропитания MG10 сохранит мощность захвата и не уронит заготовку.
Электромагнитное захватное устройство готово к использованию сразу после распаковки, быстро и удобно устанавливается и не требует дополнительных затрат.

Как обеспечить выполнение задач по обслуживанию листосгибочных прессов
Пример применения MG10
Идеально подходящее для перемещения деталей необычной формы в сферах применения, связанных с обслуживанием прессов и гибочных станков, устройство MG10 может управлять деталью на протяжении всего процесса.
MG10 может с легкостью перемещать металлические заготовки, штампованные стальные детали или перфорированные металлические листы и может использоваться для раскладки и разделения листов или паллетирования металлических деталей.
Хотите продавать нашу продукцию? Присоединяйтесь к нашей партнерской сети! |