Получить коммерческое предложение
Захватное устройство RG2

RG2 — ГИБКОЕ 2-Х ПАЛЬЦЕВОЕ ЗАХВАТНОЕ УСТРОЙСТВО РОБОТА С ШИРОКИМ ХОДОМ ЗАХВАТА
- Гибкие захватные устройства подходят для компонентов с широким диапазоном размеров и форм.
- Конструкция «под ключ» сокращает время ввода в эксплуатацию с одного дня до одного часа.
- Легкость ввода в эксплуатацию готовых к работе захватных устройств сокращает время программирования на 70 %
Почему захватное устройство RG2?
RG2 представляет собой захватное устройство манипулятора робота с полезной нагрузкой 2 кг — гибкое коллаборативное захватное устройство со встроенной системой Quick Changer, с шагом до 110 мм. Оно обеспечивает интеллектуальные функции, быстрое внедрение, легкую настройку и программирование. Великолепные характеристики программного обеспечения в рамках нашего единого системного решения значительно сокращают временные затраты на инженерно-технические работы и производство. Захватное устройство RG2 является инструментом для широкого спектра применений. Настраиваемые кончики пальцев обеспечивают отличную гибкость захвата, благодаря которой клиенты могут использовать один инструмент для различных частей производственного процесса, максимально увеличивая эффект от применения робота. RG2 прекрасно работает с нашей двойной системой Dual Quick Changer и любым другим нашим захватным устройством, способствуя максимальному использованию ваших роботов. RG2 сертифицирован TÜV и поставляется в стандартной комплектации с защитными экранами.

Один инструмент для всех ваших потребностей — высокая гибкость
Готово к использованию сразу после распаковки, настраиваемое решение. Используйте один инструмент для различных сфер применения

Упрощенная система с одним программным обеспечением
Легкость ввода в эксплуатацию, сведение к минимуму времени инженерно-технических работ

Гибкость в производстве
Функционирование 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости найма новых сотрудников
Преимущества и функции RG2
Захватное устройство RG2 может сочетаться с модулем двойной системы быстрой смены инструментов Dual Quick Changer. Двойная система Dual Quick Changer работает на основе тех же принципов, что и модуль Quick Changer. Тем не менее, двойная система Dual Quick Changer разработана для одновременного использования двух устройств оконечного манипуляторного оборудования, в частности, для одновременной работы захватных устройств RG2 и RG6.
Наше уникальное захватное устройство оконечного манипуляторного оборудования робота поможет вам максимально эффективно использовать ваших роботов. Установленная двойная система Dual Quick Changer позволяет сократить время производства за счет одновременной обработки большего количества деталей. В целом, двойная система Dual Quick Changer увеличивает эффективность производства на 50 %.
Большая длина хода
Автоматически определяет шаг при запуске программы без инициализации. Максимальный шаг захвата RG2 — 110 мм (регулируемый).
Индикация захвата
Автоматические алгоритмы «lost grip detection» (обнаружение потери захвата), «grip detected» (обнаружение захвата), «continuous grip» (непрерывный захват) и «measure width» (измерение ширины) устраняют необходимость ручного программирования данных функций.
Сменные кончики пальцев
Кончики пальцев захватного устройства легко настраиваются в зависимости от формы изделия и обеспечивают стабильный захват.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Автоматический расчет центральной точки инструмента (TCP) не только уменьшает время ввода в эксплуатацию, но и устраняет необходимость обширного программирования.
Автоматический расчет полезной нагрузки
Автоматические расчеты полезной нагрузки упрощают программирование захватного устройства RG2.
Автоматическая компенсация глубины
Автоматическая компенсация глубины обеспечивает параллельное перемещение пальцев захватного устройства по рабочим поверхностям.
Встроенное программное обеспечение
Захватное устройство поставляется с предустановленным программным обеспечением, которое легко устанавливается и программируется, поэтому его могут настроить даже сотрудники, не имеющие технической подготовки.
Сертификация TÜV
Как захватное устройство RG2, так и захватное устройство RG6 сертифицированы TÜV.


ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!
Получить коммерческое предложение
Пример применения захватного устройства RG2 оконечного манипуляторного оборудования робота
-
Подробнее
Oswald Jensen — датская компания, которая производит и разрабатывает высококачественные червячные передачи, шестерни, зубчатые колеса, а также червячные механизмы и шестерни. Компания уделяет пристальное внимание тесному диалогу с заказчиками на всех этапах проектирования и разработки, чтобы прийти к правильному решению.
В связи с тем, что Oswald Jensen специализируется на зубчатых механизмах, OnRobot обратилась в эту компанию за профессиональным консультированием и регулировкой зубчатых механизмов в захватном устройстве RG2. По окончании разработки Oswald Jensen внедрила в свои производственные линии захватное устройство RG2. Компания вложила средства в захватное устройство RG2 в 2015 году и окупила свои инвестиции менее чем за три месяца.
-
Подробнее
Компания FT-Produktion поставляет металлические детали мировым лидерам отрасли, таким как Volvo, Renault и Scania, и широко использует автоматизацию с тем, чтобы способствовать удовлетворению растущего потребительского спроса в условиях ограниченного рынка труда.
С учетом 650 различных алюминиевых профилей, объема производства от 5 до 150 000 единиц и 7000 заказов в год, гибкая автоматизация является необходимым условием. Роботизированный модуль с двумя захватными устройствами RG2 от OnRobot сокращает время цикла почти наполовину, что позволяет изготовить 150 000 единиц менее чем за два месяца, обеспечив экономию 500 рабочих часов.
Как наладить процесс Pick & Place
О том, как наладить процесс Pick & Place, можно узнать из данного подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие практики, рекомендации и основные технические характеристики для реализации данного процесса.
Как обеспечить выполнение задач, связанных с обслуживанием станков с КЧПУ
О том, как обеспечить выполнение задач, связанных с обслуживанием станков с КЧПУ, можно узнать из этого подробного видеоруководства. Вам будут представлены лучшие методы, рекомендации и основные технические характеристики для успешного развертывания данного процесса.
Сферы применения захватного устройства оконечного манипуляторного оборудования RG2
Перемещение материалов
Идеально подходит для мелкосерийного производства с широким ассортиментом. Может сортировать изделия по материалу, форме и размеру.
Обеспечивает точное поднятие и перемещение изделий. Также выполняется поднятие плоских предметов благодаря автоматическому определению глубины. Может использоваться для различных целей благодаря регулируемому усилию захвата.
Подробнее
Обслуживание станков
Может избавить ваших сотрудников от утомительных и повторяющихся задач, обеспечивая повышение производительности и безопасности.
Двойная настройка захватного устройства обеспечивает одновременную работу с несколькими изделиями.
Подробнее
Хотите продавать нашу продукцию? Присоединяйтесь к нашей партнерской сети! |
Стать партнером |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
