ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОКОНЕЧНОГО МАНИПУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Продукция компании OnRobot открывает новые возможности для автоматизации задач, которая ранее считалась невозможной. Наши передовые системы захвата и датчиков для промышленной автоматизации позволяют легко создавать действительно коллаборативную среду, которая позволяет вашему персоналу работать бок о бок с коллаборативными роботами при сборке, обработке поверхности, подъеме и перемещении объектов, обслуживании или испытаниях станков.


Совместимы с любой маркой роботов
Все наши захватные устройства, силомоментные датчики и устройства для смены инструментов совместимы с роботами от Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universal Robots, KUKA, Fanuc, Kawasaki Robotics, Hanwha, Nachi, Denso, ABB и Kassow. Поскольку наша продукция совместима с основными марками роботов, вы сможете обеспечить максимальное использование ваших роботов с самого начала. Если же ваш робот произведен другим производителем, это не означает, что наши захватные устройства будут несовместимы с ним. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить, какое решение будет наиболее подходящим для вас. Проверьте совместимость робота здесь.
Наши захватные устройства манипуляторов роботов дополняют коллаборативные процессы интеллектуальными функциями
Коллаборативные роботы, также известные как «коботы», и легкие промышленные роботы сегодня широко распространены благодаря развитию универсального оконечного манипуляторного оборудования, такого как захватные устройства манипуляторов роботов, датчики и устройства быстрой смены инструментов. Объединяя функциональность вашего робота с правильно подобранным оконечным захватным устройством, вы расширяете его возможности выполнения сложных процессов в безопасном сотрудничестве с операторами.
Известно, что коллаборативные технологии выгодны для малого и среднего бизнеса, а кроме того:
Коллаборативные роботы и конечные захватные устройства разработаны с учетом осуществления простого программирования, поэтому даже сотрудники без технического опыта могут научиться использованию и адаптации робота в кратчайшие сроки. Такая адаптивность дает производителям свободу и гибкость для экспериментов с вариантами применения в рамках подготовки к потенциально новым потребностям.
Изготовление уникальных инструментов для конкретных производственных задач является дорогостоящим и невыгодным делом. В то же время, оконечное манипуляторное оборудование может быть легко развернуто для решения различных задач и процессов и беспрепятственно интегрировано в различные производственные среды.
Гибкие оконечные захватные устройства позволяют роботам выполнять повторяющиеся задачи с большей последовательностью и точностью по сравнению с работниками, обеспечивая более быструю окупаемость инвестиций для производителей. В то время как роботы выполняют монотонные, грязные и опасные задачи, сотрудники могут заниматься задачами более высокого уровня, лучше подходящими для человеческого разума.

РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОКОНЕЧНОГО МАНИПУЛЯТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Интеллектуальные решения в области оконечного манипуляторного оборудования от OnRobot позволяют роботам работать в адаптивных высокоточных сферах применения, которые до текущего момента представляли слишком высокую сложность для автоматизации. Узнайте больше о том, как инновационные решения могут влиять на возможности применения современных коллаборативных технологий.