用於協作式加工臂終端工具的一站式服務

OnRobot 產品為您從未想過的自動化任務開闢了新的可能性。我們先進的工業自動化夾持和感應系統可讓您輕鬆設計真正的協作式應用,使您的員工能夠與協作式機械人並肩工作,進行裝配、表面精整、拾取和放置、機器維修或測試等工作。

篩選產品
解決方案
夾持
感應器
軟體
Lift
附件
安裝 / 工具切換
D:PLOY PALLETIZING
最高可節省90%的部署時間,加速投資回報
可輕鬆重新部署新的箱盒或容器
靈活的托盤配置,包括用於提高生產力的第二托盤
讓操作人員擺脫繁重的工作
D:PLOY Transferring
至少可節省50%的部署時間,加速投資回報
可快速重新部署,讓您輕鬆發展並管理新的生產線
告別停機時間,同時提高生產力
讓員工擺脫一成不變的工作
D:PLOY CNC
由您自己掌控應用程式的變更
至少可節省80%的初始部署時間,加速投資回報
解決勞力短缺的問題並提高生產力
讓您的顧客享有更快速可靠的交貨時間
D:PLOY Packaging
讓員工擺脫一成不變的工作
至少可節省80%的部署時間,加速投資回報
可輕鬆針對新的產品重新部署
告別停機時間,同時提高生產力
RG2 夾持器
開箱即用,定制化解決方案。使用一種工具用於各種應用場景
輕鬆部署,最大限度地減少工程小時數
無需雇用新員工即可全天候運營
RG6 夾持器
開箱即用,定制化解決方案。使用一種工具用於各種應用
輕鬆部署,最大限度地減少工程小時數
無需雇用新員工即可全天候運營
RG2-FT 夾持器
讓機械人感覺像人的手
由於其感應能力,它能更快更好的生產
投資回報率 = 不到 1 年即可回本
VGP30真空夾爪
特別針對需更高有效負載之堆疊場景應用而設計,即使處於負載沉重和物料多樣的情況下也能確保其耐用性和效率
採用智慧真空控制,可自動調整以適應任何尺寸的箱盒和夾層,優化空氣使用率並降低能源成本,適合多樣化的生產環境
一個夾爪搭配兩個獨立的真空通道,可提供更大的適應性和產能,非常適合需要快速靈活處理各種物件的操作環境使用
2FG14
專為搬運更大更重的零件而打造,可滿足為因應需要較高負載機器人的協作應用場景而不斷成長的需求。
結實堅固的設計可承受周圍充斥液體和碎屑紛飛的惡劣環境,如機床械加工車間
2FG14結合了經過強化的指爪平台,在指爪客製化方面能夠提供無與倫比的靈活性,非常適合應用在需要電動夾持器夠力卻輕盈又要可搭配客製指爪的協作場景
2FG7
可承受惡劣的生產條件和應用程式,可應付嚴苛的有效載荷,甚至於用於狹窄空間。
強大而靈活,提供精密的作用力和行程調整功能,以適應您的具體應用要求。
潔淨室認證,適合直接部署到製藥和電子元件行業。
2FGP20
對重型紙板箱、開口箱和真空夾爪無法處理的容器進行碼垛
電動夾爪提供快速部署,無需外部空氣源,大幅降低複雜性和成本
現成的夾爪可節省大量工程工作,並縮短部署時間
MG10
透過可配置的磁力和零件偵測,MG10廣泛適用於各種尺寸、形狀和重量的零件。
即使在斷電或緊急停止後,MG10仍能保持對工件的夾持力
無需外部空氣源、佈線或持續維護
壁虎型夾持器
在玻璃上不留痕跡,無需人手清潔
無需電線或外部空氣供應
甚至能夠夾持印刷電路板、鋁網或汽缸墊等多孔工件
3FG15 三指夾持器
透過大行程抓握,可處理多種零件尺寸
可快速、輕鬆地重新部署用於多個流程,大幅提高生產率
輕鬆部署,最大限度地減少工時數
3FG25 FINGER GRIPPER
專為處理更大更重的零件而打造,可滿足協作應用場景對於更高負載機器人日益增長的需求
結實堅固的設計可承受冷卻液漫流和碎屑紛飛的惡劣環境
單一夾爪靈活多用,可搬運多種零件
VG10 電動真空夾持器
兩條真空管路可提高加工速度
無需外部壓縮空氣,可節省運營成本
各種真空杯可提高多種應用的速度和靈活性
VGC10
可配置為任何形狀以匹配各種部件
結構緊湊,可在狹小空間內工作
無需外部壓縮空氣
VGP20
與傳統的氣動解決方案相比,可節約操作和維護成本達90%。
無限自訂,可部署在廣泛的應用場合
開箱即用的全電動解決方案
柔性夾爪
輕鬆取放各種不規則形狀及精致物品
探索食品和飲料自動化的新可能性
易於部署,最大限度地減少工程時間
ONROBOT EYES
快速部署視覺系統,簡化程式設計複雜性
可調節手腕和外部式安裝,靈活的(重新)配置
適合非結構化應用程式的 2.5D 視覺系統和深度感知
ONROBOT SCREWDRIVER
精準的作用力控制和智能的錯誤偵測
快速、開箱即用的設定和部署,實現多個螺杆傳動流程的自動化
單一系統設定,快速輕鬆的部署
ONROBOT SANDER
整套表面處理解決方案,易於編程和快速設置
感應功能,確保精準適應表面變化或零件移位
自動化電動工具,符合地方健康安全法規
HEX 6 軸力/扭矩感應器
使機械人能夠執行高靈敏度和靈巧性的任務
輕鬆部署,工程小時數更低
由於其感應能力,它能更快更好的生產
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
增加機械人的伸展範圍,方便處理更多類型的託盤尺寸、箱子尺寸和碼垛模式。
升降機行程較長,支持廣泛的碼垛任務,且生產單元將經得住未來生產變化的考驗。
集成的安全功能,連同TÜV 認證的停止功能 ,將促進協作式部署。
QUICK CHANGER
在 5 秒內快速更換工具,快速部署
冗餘鎖定機構無需擰緊即可更換工具
集成在所有 OnRobot 工具中
DUAL QUICK CHANGER
當機器在揀取和放置零件的同時運行時,正常執行時間會顯著增加。
5 秒內快速更換工具
為設備如數控機床提供更長開機時間
PALLET STATION
附件
獲取協作式機械人應用可用附件的概述

有興趣嗎?

聯絡我們!

獲取報價
Alt- 用於協作式加工臂終端工具的一站式服務

與各種機械人品牌相容

我們所有的夾持器、力/扭矩感應器和工具更換器都與 Doosan、TM Robot、Yaskawa、Universal Robots、KUKA、Fanuc、Kawasaki Robotics、Hanwha 和 Nachi 的機械人相容。由於我們的產品與主要機械人品牌相容,因此您可以輕鬆地最大限度地開始利用您的機械人。如果您的機械人來自其他品牌,這並不意味著我們的夾持器不會與它相容。聯絡我們,討論哪種解決方案最適合您。在此處查看機械人相容性。 

我們的機械臂夾持器為協作式流程帶去智慧

因為多功能 EoAT 如機械人臂夾持器、感應器和 quick changers 的興起,如今協作式機械人(也稱為 Cobots)和輕工業機械人已普及。透過將機械人與正確的末端效應器相結合,您可以增強其與員工安全協作式處理複雜流程的能力。
眾所周知,協作式技術可以為中小型企業帶來商業利益,包括:

縮短部署時間
縮短部署時間

協作式機械人和末端效應器的設計包含簡單程式設計設計的理念,因此,即使是沒有技術經驗的員工也能學習如何快速使用和調整機械人。這種靈活性使製造商可以自由地靈活地試驗各種應用,為潛在的新的市場需求做好準備。

靈活的生產
靈活的生產

必須為特定的製造任務而製造獨特的工具是一件成本極高且無益處的事情。相比之下,EoAT 可以輕鬆部署,以處理不同的任務和流程,並無縫集成到不同的生產環境中。

更高的投資回報率
更高的投資回報率

靈活的末端效應器使機械人能夠比人更加一致地、精確地完成重複性任務,從而加快製造商的投資回報。當機械人處理枯燥、骯髒和危險的任務時,員工可以承擔更適合人類思維的更高級別的任務。

 我們的機械臂夾持器為協作式流程帶去智慧

透過新技術拓展您的業務

OnRobot的智慧EoAT解決方案使機械人能夠處理自我調整的,高精度的應用,這些應用一直過於複雜而無法實現自動化--直到現在。閱讀以下有關我們的創新解決方案如何影響高級協作式應用的更多資訊。

轉移、分揀、包裝、碼垛
CNC、IMM、衝壓
去毛刺、砂光、拋光、磨光、鑽孔、铣削
測量、測試、檢驗
插入、安裝、定位、螺杆傳動、螺母傳動
獲取報價
請輸入以下資訊,我們的團隊將很快向您提供一份個性化的計畫。
您希望與哪個機械人品牌集成?*