OnRobot
3FG15

3FG15

3FG15 GRAIFĂR CU 3 DEGETE

  • Producție flexibilă - cursa mare optimizează supravegherea strungului CNC pentru dimensiuni multiple ale pieselor cu un singur graifăr cu 3 degete
  • Poziționarea centrică precisă asigură calitate ridicată, uniformitate și volum de producție cu programare minimă
  • Prinderea puternică și stabilă cu 3 puncte de contact, face acest graifăr rapid și ușor de repoziționat pentru procese multiple
  • Realizare suplimentară cu vârfurile de degete adaptabile, pentru prinderea flexibilă a unei game largi de forme și dimensiuni ale pieselor.

De ce 3FG15 graifăr cu trei degete?

Aparatul 3FG15 este ideal pentru prinderea unei game largi de obiecte cilindrice în aplicațiile de supraveghere a mașinilor, cum sunt strungurile CNC. Design-ul graifărului face astfel încât piesele de prelucrat să fie centrate automat, rezultând o poziționare rapidă cu o prindere puternică, precisă și amplasare precisă. Cu o sarcină utilă până la 15 kg, aparatul 3FG15 concurează cu graifărele cu gheare mai mari, mai greoaie și mai puțin flexibile. La fel ca toate graifărele OnRobot, aparatul 3FG15 oferă integrare perfectă cu roboții aleși de dumneavoastră.
O singură unealtă de montare necesară pentru supravegherea strungului dumneavoastră CNC – flexibilitate ridicată
Manevrarea pieselor cu dimensiuni multiple cu o cursă mare de prindere
Soluție mai rapidă, mai productivă
Rapid și ușor de repoziționat pentru procese multiple, productivitate ridicată
Un sistem software unic simplificat
Implementare ușoară, minimizează orele de pregătire tehnologică

Avantajele și caracteristicile aparatului 3FG15

Graifărul cu trei degete 3FG15 are o cursă maximă impresionantă de 150 mm și un design inovator, care poate satisface procese multiple. Este ideal pentru prinderea unei game largi de obiecte cilindrice, cu lățimi între 20 mm și 150 mm în aplicații de supraveghere a mașinilor, cum sunt strungurile CNC, aplicații de inserare și paletizare uniformă. Aparatul 3FG15 asigură o priză puternică, stabilă pentru ambele prinderi – cu potrivire la formă (în interiorul obiectului) sau prin frecare (externă) – adăugând astfel flexibilitate aplicației dumneavoastră. Design-ul graifărului face astfel încât piesele de prelucrat să fie centrate automat, rezultând o prindere puternică, stabilă și amplasare precisă în mandrina mașinii. Cu o sarcină utilă până la 15 kg și o forță de prindere de la 10 N până la 240 N, aparatul 3FG15 este un concurent pentru graifărele cu degete mai mari, mai greoaie și mai puțin flexibile.
Prindere precisă, stabilă
Prinderea puternică și stabilă cu 3 puncte de contact, face acest graifăr rapid și ușor de repoziționat pentru procese multiple
Cursă mare, până la 150mm
Cursă maximă impresionantă de 150 mm și un design inovator, care poate satisface procese multiple.
Sarcină utilă mare, până la 15kg
Graifărul poate ridica până la 15 kg, ceea ce îl face compatibil cu coboți cu sarcină utilă mai mare.
Forță de prindere 10-240N
Prindere puternică, impresionantă, stabilă până la 240 N
Poziționare rapidă
Graifărul vine cu software pre-integrat, ușor de instalat și programat, astfel încât poate fi configurat chiar și de angajații fără cunoștințe tehnice de bază.
Vârfuri de degete personalizabile
Vârfurile ghearelor graifărului pot fi personalizate

Sunteți interesat?
Țineți legătura cu noi!

Cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC

Aflați cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, argumente și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Începeți să aflați
Cum să creați o aplicație pentru supravegherea mașinilor CNC

Cum să construiți o aplicație Pick & Place

Învățați cum să creați o aplicație Pick & Place cu ajutorul acestui ghid video detaliat. Vă vor fi prezentate cele mai bune practici, considerațiile și principalele detalii tehnice de care aveți nevoie pentru implementarea cu succes a aplicației.
Începeți să învățați
Cum să construiți o aplicație Pick & Place

Exemplu de aplicare a graifărului 3FG15

Supravegherea mașinilor
Soluție perfectă pentru prinderea unei game largi de obiecte cilindrice în cursul aplicațiilor de supraveghere a mașinilor, cum sunt strungurile CNC
.
Vezi aplicația
Manipularea materialelor
Centrează automat piesele de prelucrat, rezultând o prindere puternică, stabilă și amplasare precisă
.
Vezi aplicația

Compatibilitate cu o gamă largă de roboți

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Căutați altceva?

Vreți să vindeți produsele noastre?
Intrați în rețeaua noastră de parteneri!

Cum să vă dezvoltați afacerea cu aplicațiile colaborative

Cu zorii dispozitivelor inteligente, tot mai adaptabile, roboții pot funcționa acum cu viteză, siguranță și precizie mai ridicate, îndeplinind o gamă largă de sarcini, cu maximizarea rentabilității. Aflați ce puteți face pentru o producție mai rapidă și la costuri mai reduse, descărcând ebookul nostru gratuit.Învățați acum cum să activați o producție mai rapidă la costuri mai reduse, prin descărcarea cărții noastre electronice gratuite.
Descărcați ebookul gratuit
Cum să vă dezvoltați afacerea cu aplicațiile colaborative

Alege limba

Americas

English

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Română