OnRobot
2FG14

2FG14

2FG14

  • Hohe Greifleistung in einem kompakten, leichten, vollelektrischen Greifer, um das Beste aus der Nutzlast des Roboters und der Anwendung herauszuholen
  • Eine starke, solide Basis bietet Flexibilität für die Aufnahme kundenspezifischer paralleler Finger und erleichtert so die Anpassung an Ihre individuellen Anwendungsanforderungen.
  • Mühelose Handhabung großer und schwerer Teile mit voller Greiferkontrolle, um Ihre Anwendung schnell ein- und wieder auszubauen
  • Das robuste Design gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Leistung auch in rauen Industrieumgebungen und bietet eine Langlebigkeit, die Ihren Betrieb voranbringt

Warum der Parallelgreifer 2FG14?

Der 2FG14 von OnRobot ist ein kompletter, serienmäßiger elektrischer Parallelgreifer mit einer Nutzlast von 14 kg. Der 2FG14 handhabt mühelos schwerere Teile, während sein anpassungsfähiges Design individuelle Finger für sicheres Greifen zulässt. Die solide Basis ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und gewährleistet Zuverlässigkeit. Der 2FG14 ist einfach zu implementieren und zu integrieren und steigert die Produktivität, ohne dass kundenspezifisches Engineering erforderlich ist, was ihn zur idealen Wahl für die Optimierung von Fertigungsprozessen macht. 2FG14 ist mit allen führenden Robotermarken kompatibel und eignet sich daher ideal für CNC-Maschinenbeschickung, Materialhandhabung und Montageprozesse.
Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten
Gebaut, um größere und schwerere Teile zu handhaben, um die wachsende Nachfrage nach kollaborativen Anwendungen zu befriedigen, bei denen Roboter mit höheren Nutzlasten erforderlich sind.
Entwickelt für die CNC-Maschinenbeschickung
Robuste Konstruktion für raue Umgebungen mit umherfliegenden Flüssigkeiten und Spänen, wie z. B. in Maschinenwerkstätten
Verbesserte Anpassungsoptionen
Mit einer verstärkten Fingerplattform bietet der 2FG14 eine beispiellose Flexibilität bei der Anpassung der Finger, ideal für kollaborative Anwendungen, die leistungsstarke, leichte elektrische Greifer mit anpassbaren Fingern erfordern

Die Vorteile und Merkmale des 2FG14

Mit seiner unübertroffenen Leistung in einem vollelektrischen Greifer ist der 2FG14 perfekt für kollaborative Anwendungen mit hoher Nutzlast. Der 2FG14 ist stark genug, um Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 14 kg zu greifen, und verfügt über eine verstärkte Fingerauflage. Er kann schwere Lasten handhaben und bietet die Flexibilität, eine Vielzahl von Anpassungen vorzunehmen. In Kombination mit einem robusten Design und einer IP67-Klassifizierung, die den härtesten Industrieumgebungen standhält, kann der zuverlässige 2FG14 problemlos in Bearbeitungswerkstätten mit umherfliegenden Flüssigkeiten und Spänen sowie anderen anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden.
Im Gegensatz zu pneumatischen Greifern bietet der präzise 2FG14 die volle Kontrolle über das Greifen, sodass er schnell eingesetzt und wieder eingesetzt werden kann. Dennoch ist der 2FG14 kompakt, leicht und benutzerfreundlich und bietet ein umfassendes Plug-and-Produce-Erlebnis.
HOHE NUTZLAST
Leistungsstarker Parallelgreifer in kompakter und leichter Bauweise zur Maximierung der Roboter-Nutzlast
IDEAL FÜR DIE BESCHICKUNG VON CNC-MASCHINEN
Konzipiert für die CNC-Maschinenbeschickung zur Handhabung schwerer Werkstücke in rauen Umgebungen.
FLEXIBEL UND ANPASSBAR
Der 2FG14 eignet sich dank seiner verstärkten Fingerplattform für die unterschiedlichsten Anwendungen in Maschinenbeschickung und Materialhandhabung.
WIDERSTANDSFÄHIG IN RAUEN UMGEBUNGEN
2FG14 kann rauen Produktionsbedingungen und Anwendungen wie z. B. der Maschinenbeschickung standhalten.

Interessiert?
Kontaktieren sie uns!

Anwendungsbeispiel für den Greifer 2FG14

Maschinenbestückung
Der Greifer 2FG14 ist ideal für die CNC-Maschinenbeschickung von schweren Metallwerkstücken in rauen Industrieumgebungen. Er bietet robuste Leistung und Langlebigkeit und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigsten Bedingungen.
Anwendung ansehen
Materialhandhabung
Dank seiner anpassbaren Finger ist der 2FG14 ein hervorragender Greifer für Montageanwendungen, der durch seine Vielseitigkeit und Präzision die unterschiedlichsten Montageanforderungen problemlos erfüllt.
Anwendung ansehen
Montage
Sie können Ihre Mitarbeitenden von mühsamen und sich wiederholenden Aufgaben entlasten und so für mehr Produktivität und Sicherheit sorgen. IP 67 zertifiziert.
Anwendung ansehen

Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

Suchen Sie nach etwas anderem?

Möchten Sie unsere Produkte verkaufen?
Werden Sie Teil unseres

So erweitern Sie Ihr Geschäft mit kollaborativen Anwendungen

Mit dem Aufkommen intelligenterer, anpassungsfähigeren Werkzeuge können Roboter nun mit höherer Geschwindigkeit, Stärke, Sicherheit und Präzision arbeiten und bei Maximierung des ROI eine Vielzahl an Aufgaben erledigen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Produktion bei geringeren Kosten beschleunigen können, indem Sie sich unser kostenloses eBook herunterladen.
Kostenloses ebook anfordern
So erweitern Sie Ihr Geschäft mit kollaborativen Anwendungen

Sprache wählen

Americas

English Español Português

Asia

繁体中文 한국어 简体中文 ภาษาไทย 日本語 Tiếng Việt

Europe

Čeština Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Română Suomi Svenska Türkçe
Deutsch