3本指 - 求心グリップ - 150 mm ストローク
重量物対応 - 3本指 - IP67
コンパクト · 高ペイロード · IP67
高ペイロード · 高速 · IP67
2本指 - 真空機能内蔵 - ワイドストローク
電動真空 - 調整可能なアーム - デュアルチャネル
真空 · 電動 · コンパクト
真空 · 電動 · 4 チャンネル
空気圧式真空 - ペイロード 30 kg - インテリジェント制御
ソフト · 電動 · 食品グレード
2フィンガー · 電動 · ストローク110 mm
2指 · 電動 · 160 mm ストローク
電動磁気式 - 調整可能な力 - ワーク検出
受動式粘着 - 跡を残さない把持 - 穴あき部品
ビジョン · 2.5D · 深度認識
ねじ締め · 電動 · トルク制御
材料除去 · 電動 · ランダムオービタル
5 秒未満で工具交換 - ペイロード 25 kg - 200 g
2つのツール - 30 kg ペイロード - サイクルタイム短縮
OnRobot では、実世界の自動化のための柔軟な電動グリッパー、センサー、エンドオブアーム ツールの構築に何年も費やしてきました。 22,000 を超える OnRobot 製品が世界中の実際の産業環境、研究所、大学、学校に導入されています。物理 AI により、動的な非構造化環境、変化する条件、および複数の部品サイズに対応できるロボットが可能になります。 OnRobot の電動グリッパーは、柔軟性があり、プログラム可能で、実際の操作向けに構築されているため、これらの要件によく適しています。
OnRobotの電動ツールは、導入を加速し、アプリケーション間の再配置を簡素化するように設計されています。
圧縮空気が不要なため、空圧システムに伴う複雑さとコストを排除します。
主なメリットは以下の通りです:
セットアップと切り替えの迅速化
運用・保守コストの削減
コンプレッサーや空圧インフラが不要
部品点数の削減と設置の簡素化
FANUC CRX用OnRobotグリッパーにより、製造業者は自動化セットアップを完全に制御できます。
統合されたシステムとプラグアンドプレイによる統合により、お客様のチームは以下が可能になります:
アプリケーションの迅速な導入
ダウンタイムを最小限に抑えた切り替え
外部サポートなしでセットアップの維持・調整
このアプローチにより、専門リソースへの依存度が低減され、生産における長期的な柔軟性が確保されます。