OnRobot
Gecko Gripper

Gecko Gripper

壁虎型夹持器

  • 紧凑的轻型壁虎型夹持器无需电线、电力、空气或编程,符合成本效益,即插即用
  • 针对平整、光滑或多孔物件的创新粘接夹持器,可让以往无法自动化的任务实现自动化
  • 无痕夹持光滑表面——无需清洁步骤,节省时间,提升生产力

为何选择壁虎型夹持器

壁虎型夹持器将创新的壁虎型粘接夹持器技术带入以往无法自动化的小型应用。灵感源自壁虎的粘接技术可实现精准、无痕的夹持,更适用于电路板等多孔物件或光滑表面,而无需执行清洁流程。三种不同的壁虎型夹持器以其有效载荷公斤数命名(SP1、SP3和SP5),可以配合主要的小型机器人和协作机器人。紧凑的单垫设计可以轻松触及工件,更适用于狭窄空间。壁虎型夹持器无需电力或空气供应,是一种符合成本效益、真正即插即用的解决方案。该产品可与您的机器人无缝集成。
降低运行成本,提高投资回报
在玻璃上不留痕迹,无需人手清洁
更快、更高生产力的解决方案
无需电线或外部空气供应
拓展自动化的可能性
甚至能够夹持印刷电路板、铝网或汽缸垫等多孔工件

壁虎型夹持器的优点和好处

壁虎型夹持器可针对扁平、光滑和多孔的工件实现无痕自动化,无需电力或空气供应。壁虎型夹持器提供三种规格:SP1、SP3和SP5,以夹持器有效载荷公斤数命名,能够提起各种平整、光滑或多孔的表面。由于该技术甚至不会在高光泽表面留下痕迹,可以免除生产流程中增加清洁步骤的需要,从而节省时间和提高产出。与其更大规格的同类工具相似,壁虎型夹持器甚至能够夹持印刷电路板、铝网或汽缸垫等多孔工件。
紧凑、轻型和灵活
小巧的单垫设计可以轻松触及工件,更适用于狭窄空间。
可提供1公斤、3公斤、5公斤有效载荷的规格
壁虎型夹持器提供三种规格:SP1、SP3和SP5,以夹持器有效载荷公斤数命名,能够提起各种平整、光滑或多孔的表面。
无需电线或空气供应
壁虎型夹持器无需电力或空气供应,是一种符合成本效益、真正即插即用的解决方案。
无需编程或只需少量编程
夹持器配备预先集成的软件,易于安装和编程,就连没有技术背景的员工也能完成设置。
无痕夹持光滑工件,无需后续清洁
灵感源自壁虎的粘接技术可实现精准、无痕的夹持,更适用于电路板等多孔物件或光滑表面
有力夹持多孔工件
壁虎型夹持器甚至能够夹持印刷电路板、铝网或汽缸垫等多孔工件——拓展自动化的可能性。

您有兴趣吗?
请立即与我们联络!

如何创建Pick & Place应用

通过此详细的视频指南,学习如何创建Pick & Place应用。以下将演示成功部署应用所需的最佳实践、注意事项和主要技术细节。
开始学习

壁虎型夹持器应用

材料搬运
适用于取放流程的无痕夹持技术。就连多孔物件也能轻松拾取。
查看应用

与多个机器人品牌兼容

ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa ABB Denso Doosan Elite Robots Epson Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Omron Schneider Electric Techman Universal Robots Yaskawa

您需要其他产品?

想售卖我们的产品吗?
加入我们的合作伙伴网络!

如何通过协作式应用发展您的业务

随着更智能、适应性更强的工具的出现,机器人现在以更高的速度、强度、安全性和精度运行,能够完成广泛的任务,同时最大限度地提高投资回报率。通过下载我们的免费电子书,了解更多有关如何以更低成本实现更快生产的信息。
获取免费电子书

选择语言

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
简体中文